The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Configuradores de caja para electrónica Cree su caja para electrónica personalizada para el carril DIN o para su uso en campo. Seleccione la serie deseada y una base a juego. Complete su selección con los componentes a juego, y la caja de sus sueños estará lista.

Configurador de caja para carril DIN y caja de campo

Cajas para carril DIN para aplicaciones de armarios de control

Plena flexibilidad en cuanto a forma, color y función: las cajas para carril DIN protegen las placas de circuito impreso incorporadas, pueden montarse fácilmente sobre carriles DIN y ofrecen interfaces integradas de forma óptima para la transmisión de señales, datos y potencia.

Cajas para electrónica modulares de la serie ICS

Caja modular de la serie ICS para aplicaciones IoT

Configure su solución de caja ICS para aplicaciones del Internet de las cosas y elija entre una variedad de tecnologías de conexión push-in y por tornillo. Las conexiones de antena, USB o RJ45 pueden integrarse fácilmente gracias a accesorios adicionales. Las pantallas y los teclados preparados, así como los disipadores de calor, permiten realizar aplicaciones sofisticadas. También puede utilizar la simulación térmica online para realizar un análisis térmico tras finalizar la configuración.

Cajas para electrónica modulares de la serie BC

Caja modular de la serie BC para la automatización de edificios

¿Necesita equipos electrónicos para aplicaciones orientadas al futuro en la automatización de edificios? – Con el configurador puede diseñar su solución personalizada de caja. Tiene disponibles los tamaños de caja en diseños conforme a la norma DIN 43880 entre 35,6 y 161,6 mm de anchura. También puede beneficiarse de la versátil tecnología de conexión para placa de circuito impreso. Los elementos de mando, como pantallas táctiles y teclados, así como los conectores de bus para carril DIN, aumentan la flexibilidad.

Cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-IO

Caja multifuncional de la serie ME-IO para sistemas de control y módulos de E/S

Los complejos sistemas de control y módulos de E/S requieren altas velocidades de transmisión de datos. La caja ME-IO, con su diseño compacto, permite casi 200 polos con tecnología de conexión frontal push-in en un solo equipo. Además, los conectores de bus para carril DIN ofrecen una comunicación entre módulos eficiente. Pueden realizarse soluciones personalizadas con indicadores de señales y elementos de mando como pantallas.

Cajas para electrónica modulares de la serie ME MAX

Caja modular de la serie ME MAX con diseño modular flexible

El diseño modular de la caja ME MAX permite aprovechar al máximo la superficie de la placa de circuito impreso. Esto le permite usar una tecnología de conexión versátil con hasta 120 polos por módulo. Al mismo tiempo, los módulos de caja individuales permiten alcanzar anchuras flexibles de 12,5 a 90 mm. Los conectores de bus y otros accesorios garantizan una mayor flexibilidad para sus aplicaciones.

Cajas para electrónica modulares de la serie ME

Caja modular de la serie ME en forma de copa de fácil montaje

¿Quiere conectar hasta 120 polos a un módulo? - Elija la configuración de caja ME adecuada para usted de entre diferentes tamaños y partes superiores de caja. También puede utilizar un conector de bus para establecer comunicación con otros módulos del carril DIN.

Cajas para electrónica multifuncionales de la serie ME-PLC

Caja multifuncional de la serie ME-PLC para sistemas de control

La caja ME-PLC dispone de un gran espacio de montaje y una amplia superficie para equipar placas de circuito impreso. Se ofrecen varios módulos prefabricados de conexión frontal con hasta 36 polos y tomas de conexión RJ45. Los conectores de bus para carril DIN de hasta 50 polos ofrecen una alta transmisión de datos. Completan el equipo las tapas de caja para integrar fácilmente indicadores de señales y pantallas.

Cajas para electrónica básica de la serie EH

Caja básica de la serie EH para aplicaciones universales

Siete anchuras, dos alturas totales, tres tipos de cubierta de caja, más de 100 combinaciones posibles: cree su propia caja a partir de esta oferta. Se admiten varias orientaciones y disposiciones de las placas de circuito impreso. Gracias a la tecnología de conexión integrada y de libre elección, se pueden crear sistemas de cajas completos con un diseño uniforme.

Perfil extruido de la serie UM-PRO para alta resistencia a las temperaturas

Perfil extruido de la serie UM-PRO para alta resistencia a las temperaturas

Gran libertad en el desarrollo de placas de circuito impreso de sus equipos: el perfil extruido UM-PRO le ofrece un principio de diseño abierto, posiciones de montaje personalizadas para la placa de circuito impreso y longitudes flexibles de entre 3 y 200 cm. Esto facilita la realización de conceptos de equipos a gran escala. Gracias al material empleado, puede utilizarse incluso en rangos de temperatura extremos.

Perfiles extruidos de las series UM-BASIC/UM-PRO

Perfil extruido de la serie UM-BASIC para tamaños de placa de circuito impreso individuales

¿Necesita una gran libertad en el desarrollo de placas de circuito impreso para sus equipos? – El perfil extruido UM-BASIC le ofrece un principio de diseño abierto, posiciones de montaje personalizadas para la placa de circuito impreso y longitudes flexibles de entre 3 y 200 cm. De este modo, se pueden realizar incluso conceptos de equipos a gran escala.

Cajas de campo para el uso en exteriores

Ya sea como unidades de visualización fijas, equipos robustos para exteriores o sistemas embebidos: las cajas de campo con un índice de protección elevado son ideales para una gran cantidad de campos de aplicación, como la automatización de edificios, la logística o la tecnología de vehículos.

Cajas universales de la serie UCS

Caja universal de la serie UCS para sistemas embebidos

Configure la caja UCS en sistema modular. Los distintos tamaños de la caja y la amplia gama de opciones de montaje y fijación, junto con los accesorios, garantizan soluciones inteligentes para aplicaciones de sistemas embebidos. Los disipadores de calor integrados permiten lograr aplicaciones potentes y térmicamente exigentes. También puede utilizar la simulación térmica online tras completar la configuración para un análisis térmico.

Cajas vacías de la serie MCS

Caja vacía de la serie MCS para aplicaciones de sensores e IIoT

Gracias a las clases de protección de IP40 a IP67, el Monitoring Case System es ideal para su uso en campo. Con esta caja vacía de la serie MCS puede elegir la solución perfecta entre tres tamaños y numerosas variantes de marcos. Los accesorios opcionales permiten el montaje en distintos lugares.

Caja para exteriores de la serie ECS

Caja para exteriores de la serie ECS para condiciones de uso adversas

Las condiciones ambientales adversas exigen cajas robustas. La caja para exteriores de la serie ECS ofrece una protección ideal contra el polvo, la suciedad y el agua gracias a clases de protección de IP6X a IP69K. La caja para electrónica modular, disponible en diferentes tamaños, puede bloquearse con un tornillo o un gancho de sujeción. Elija entre las opciones de conexión M8, M12 y M20 la que mejor se adapte a sus necesidades individuales. Los accesorios opcionales permiten visualizar señales.