Haga de CAPAROC su sistema

Interruptor para protección de equipos CAPAROC

Descubra CAPAROC

CAPAROC es el sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos para la protección contra sobrecorriente. Entre y descubra las posibilidades de CAPAROC.

Módulos de interruptores para protección de equipos en barras colectoras

CAPAROC, el estándar personalizable

Sistema de interruptores electrónicos para protección de equipos CAPAROC

CAPAROC es su sistema modular personalizado. Gracias a las numerosas opciones de combinación, puede adaptar el sistema de forma ideal a las condiciones de su aplicación. CAPAROC se amplía continuamente y el gran número de módulos siempre son compatibles entre sí. Con este sistema, estará perfectamente preparado para el futuro.

Detalle de los módulos

Módulo de alimentación con interfaz PROFINET para sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC
Ejemplo de un módulo de interruptores de protección de dos canales en el sistema CAPAROC
Estructura del sistema CAPAROC con módulos de interruptores para protección de equipos de uno y cuatro canales
Ejemplo de estructura de un sistema CAPAROC con módulos distribuidores de potencial
Módulo de alimentación con interfaz PROFINET para sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

La estructura del sistema comienza con el módulo de alimentación. Aquí es donde se realizan la alimentación y la comunicación centralizadas. Todos los demás módulos se alimentan directamente a través de la barra colectora trasera. Gracias al direccionamiento automático de los módulos del sistema, no se requiere ningún esfuerzo adicional. Toda la información del sistema se recoge a través del módulo de alimentación y se transmite para su evaluación mediante la interfaz existente. Así se logra transparencia en toda la red de suministro de 24 V.

Actualmente, ya puede elegir entre los módulos de alimentación:

  • Con salida de estado y reinicio remoto
  • Con interfaz IO-Link
  • Con interfaz PROFINET
  • Con interfaz EtherNet/IP™

Ejemplo de un módulo de interruptores de protección de dos canales en el sistema CAPAROC

Los módulos de interruptores de protección de dos canales en el sistema CAPAROC se pueden configurar de forma sencilla e intuitiva. Ofrecen la posibilidad de leer directamente y en cualquier momento la corriente nominal ajustada en el equipo. Además, con su limitación de corriente activa permiten aprovechar la fuente de alimentación preconectada.

Estructura del sistema CAPAROC con módulos de interruptores para protección de equipos de uno y cuatro canales

Los módulos de interruptores de protección de uno y cuatro canales distribuyen de forma precisa en el sistema. Gracias a las corrientes nominales fijas y ajustables, se adaptan perfectamente a cada aplicación: los más compactos, con una anchura de solo 3 mm por canal o cuatro bornas para distribución de potenciales integradas con una sección de conexión de hasta 4 mm². El sistema CAPAROC ofrece todo lo necesario para garantizar una protección segura.

Ejemplo de estructura de un sistema CAPAROC con módulos distribuidores de potencial

Uno de los bloques elementales de CAPAROC son las barras colectoras traseras. Estas aseguran la alimentación de todos los módulos del sistema. Los módulos se pueden añadir o retirar sin esfuerzo de instalación adicional. Los distribuidores de potencial son el complemento ideal junto con cualquier módulo de interruptores de protección para la alimentación de carga del polo positivo y de 0 V.

Interruptores para protección de equipos CAPAROC para aplicaciones de hasta 20 A

Módulos de interruptores para protección de equipos CAPAROC para aplicaciones de hasta 20 A

Funciones ampliadas y protección hasta 20 A

CAPAROC impresiona por una gama de funciones cada vez más amplia. Conecte ahora hasta cuatro consumidores a los interruptores de protección monocanal y proteja cargas con corrientes nominales de hasta 20 A. Los módulos funcionan de forma selectiva entre sí. Esto permite su uso en aplicaciones descentralizadas con otro sistema CAPAROC. Así se facilita aún más la resolución de problemas en caso de desconexión del sistema.

Sistema CAPAROC para zonas protegidas contra explosión, compuesto por módulo de alimentación y módulos de interruptores para protección de equipos de dos canales

CAPAROC EX

Uso en la zona Ex

Ahora también puede utilizar CAPAROC en zonas protegidas contra explosión. El módulo de alimentación CAPAROC PM S-R EX y los nuevos módulos de interruptores para protección de equipos de dos canales ajustables protegen de forma segura los consumidores, incluso en zonas protegidas contra explosión, frente a las corrientes de sobrecarga y cortocircuito.
Las amplias posibilidades de aplicación del sistema CAPAROC se amplían considerablemente gracias a las homologaciones Ex e para la zona 2.

Total transparencia de las señales y la comunicación

Representación abstracta de la transmisión de datos por cable
Logotipo de IO-Link
Logotipo PROFINET
Logotipo de EtherNet/IP
Representación abstracta de la transmisión de datos por cable

Con el módulo de alimentación CAPAROC PM S-R, recibirá un mensaje colectivo de todo el sistema a través de la salida de estado. En caso de fallo en el sistema, se señaliza a través de la salida no aislada. La salida I>80 % emite una señal cuando como mínimo un canal se carga por encima del 80 %. Esto le permite planificar el mantenimiento de forma selectiva y evitar un fallo en una fase temprana. Si, a pesar de todo, se produce una activación, todos los canales activados pueden volver a activarse a través de la entrada de reinicio.

Ir al producto
Logotipo de IO-Link

El módulo de alimentación CAPAROC PM IOL dispone de una interfaz IO-Link, que se utiliza a menudo en la fabricación de maquinaria e instalaciones.
La instalación de los dispositivos IO-Link es muy sencilla, se realiza rápidamente y no requiere una formación complicada. La información adicional que ofrecen las máquinas refleja su estado. Gracias a la interfaz IO-Link, los estados de error o la superación de valores umbral se detectan a tiempo. Esto le permite planificar los mantenimientos en una fase temprana. El registro de errores integrado ofrece una rápida identificación del problema a la hora de localizar fallos en el rango de 12 a 24 V DC.

Ir al producto
Logotipo PROFINET

El módulo de alimentación PROFINET dispone además de una interfaz de bus de sistema para la comunicación con la fuente de alimentación QUINT POWER. Esto le proporciona una transparencia total de todos los datos del sistema de 24 V: desde el lado primario de la fuente de alimentación hasta la carga. Los bloques de función proporcionados para el TIA Portal, CODESYS y PLCnext Engineer le facilitan la puesta en marcha y le permiten acceder rápidamente a todos los datos. PLCnext Engineer también le ofrece una visualización dinámica que permite una rápida implantación. Los módulos actuales de PLCnext y la visualización dinámica se pueden encontrar en la PLCnext Store.

Ir al producto
Logotipo de EtherNet/IP

El módulo de alimentación CAPAROC PM EIP está diseñado para aplicaciones en las que se utiliza Ethernet/IP™ como interfaz de comunicación. Al igual que el módulo de alimentación PROFINET, el módulo dispone de una interfaz de bus de sistema para la comunicación con la fuente de alimentación QUINT POWER. Esto le proporciona todos los datos de todo el sistema de alimentación.
Los archivos EDS correspondientes para la integración se encuentran en el área de descargas. Además, los archivos AOI están disponibles para su cómoda integración en Studio 5000®. Esto permite una integración rápida y sencilla.

Ir al producto
Configurador CAPAROC
Su sistema de interruptores para protección de equipos personalizado

Diseñe su sistema de interruptores para protección de equipos personalizado a la medida de sus necesidades. Además, recibirá todos los datos de planificación importantes, como los modelos 2D y 3D, una hoja de datos del sistema y un código de artículo personalizado. Pida su sistema personalizado a partir de una unidad.

Configurar ahora
Una persona frente al monitor con el configurador CAPAROC en la pantalla
Demostración interactiva de CAPAROC

Demostración interactiva de CAPAROC

En esta aplicación interactiva se presentan varias funciones del módulo Status Reset Power del sistema CAPAROC.

La aplicación está diseñada para alimentar seis circuitos eléctricos para diferentes cargas.

Tutorial de hardware CAPAROC

Sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC en el armario de control

Más vídeos sobre CAPAROC

El sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC ofrece una amplia gama de posibilidades. Obtenga más información en los siguientes vídeos.