MACX-MR-3V-900-PT - Relé de control
1336547

Relé de monitorización de tensión de 3 fases con supervisión de sobretensión, baja tensión y ventana de tensión, así como funciones para la supervisión de secuencia de fases, error de pérdida de fase, asimetría (asimetría ajustable) y conductor neutro. Fuente de alimentación de amplio rango con 24 V AC/DC … 240 V AC/DC, con valores umbral ajustables, retardo de respuesta y capacidad para memoria de errores y comunicación NFC. Test de valor efectivo real.

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles