Punteras con y sin aislamiento en diferentes tamaños y colores

Punteras

Las punteras sirven para el procesamiento de conductores y el cableado con seguridad de los procesos. Evitan que el conductor se desconecte y facilitan la introducción en la ranura terminal. Procese los conductores de forma segura y profesional con nuestras punteras de alta calidad. Nuestra amplia gama de productos cuenta con punteras con y sin aislamiento en diferentes tamaños y colores y cumple con todos los requisitos de las normas internacionales.

Sus ventajas

  • Amplio programa de productos para todos los ámbitos de aplicación
  • Punteras de alta calidad y conforme a las normas – Made in Germany
  • Conexión con certificación UL en combinación con una selección de nuestras herramientas de crimpado y máquinas automáticas
Puntera individual sin aislar
Puntera individual aislada en negro
Puntera TWIN individual aislada en blanco
Puntera individual aislada con cuello de plástico aumentado en azul
Puntera individual sin aislar

Los manguitos sin aislar se utilizan principalmente en entornos estrechos. Protegen el conductor y facilitan su posterior procesamiento.

  • Según DIN 46228-1 y UL 486F-A
  • Disponibles en varias longitudes
  • Secciones de cable de 0,14 a 120 mm²

Puntera individual aislada en negro

Las punteras aisladas protegen contra el empalme de los conductores y facilitan la inserción en el eje de sujeción.

  • Según DIN 46228-4 y UL 486F-E
  • Disponibles en varias longitudes y variantes de color
  • Sección de cable de 0,14 a 120 mm²

Puntera TWIN individual aislada en blanco

Las punteras TWIN son adecuadas para prensar dos conductores en una puntera.

  • Adecuadas para la fabricación de puentes en cadena
  • Según UL 486F-F
  • Disponibles en varias longitudes y variantes de color
  • Sección de cable de 2 x 0,5 a 2 x 16 mm²

Puntera individual aislada con cuello de plástico aumentado en azul

Estas versiones especiales de las punteras se utilizan para procesar conductores con un aislamiento reforzado.

  • Variantes disponibles para conductores UL, AWG, JIS, Multinorm y a prueba de cortocircuitos
  • Según DIN 46228-4 y UL 486F-E
  • Disponibles en varias longitudes y variantes de color
  • Secciones de cable de 0,5 a 16 mm²

Punteras aisladas en azul como material en tiras
Punteras en rojo como material en tiras
Caja de surtido negra equipada con punteras
Punteras aisladas en azul como material en tiras

El material en tiras se utiliza para procesar los conductores con la tenaza de crimpado y pelacables CRIMPFOX 4 IN 1 y la CF CRIMPHANDY.

  • Según DIN 46228-4 y UL 486F-E
  • Disponibles en diferentes variantes de color
  • Secciones de cable de 0,5 a 2,5 mm²

Punteras en rojo como material en tiras

Las punteras en forma de tiras se utilizan en la producción total y parcialmente automatizada. Así, p. ej., la máquina pelacables y de crimpado CF 3000 puede equiparse con ellas.

  • Según DIN 46228-4 y UL 486F-E
  • Disponible en distintas variantes de color y tamaños de rollo
  • Secciones de cable de 0,5 a 2,5 mm²

Caja de surtido negra equipada con punteras

Los sets de crimpado y pelado, así como diversas cajas de surtido, completan nuestra gama de punteras. Nuestras cajas de surtido están disponibles tanto equipadas como sin equipar con punteras de distintos tamaños y colores.

Tenaza de crimpado CRIMPFOX DUO 10 rodeada de varios conductores crimpados

Pioneros en normas internacionales Acerca de calidad, seguridad y compatibilidad

Como uno de los principales fabricantes, Phoenix Contact ha homologado sus punteras en combinación con una selección de herramientas de crimpado y máquinas de crimpado según la norma UL 486F, que entró en vigor en 2016 (ZMLF.E488001). Además de cumplir la norma DIN 46228-1/-4 (actualizada en 03/2020), satisfacen los requisitos del mercado mundial en materia de calidad, seguridad y compatibilidad y ofrecen a los usuarios que se centran en la exportación un sistema aceptado en todo el mundo.
Encontrará las combinaciones de punteras y herramientas con certificado UL en nuestra visión general.

Logotipo del certificado UL

Información interesante de un vistazo
Lo que debería saber sobre las punteras

Descubra nuestro póster sobre punteras. Obtendrá un resumen de todo lo que necesita saber con consejos sobre el manejo: por ejemplo, qué ventajas ofrece una puntera, qué hay que tener en cuenta al pelar los conductores y qué formas de crimpado son adecuadas y cuándo.

Descargar ahora el póster
Procesamiento de conductores con punteras