El borne está previsto para la utilización dentro de una estación Inline. Con este borne tiene a su disposición un módulo de entrada preciso y rápido. Este se ha previsto para conectar células de pesaje, absorbedores de presión de fuerza y masa así como otros similares. El borne se ha diseñado sobre la base de galgas extensiométricas (DMS). Los DMS puede conectarlos tanto en la tecnología de 6 como de 4 conductores. Mediante una interfaz serie puede emitirse el valor de medición en una visualización de pesaje. Dispone de dos opciones para el intercambio de datos: - mediante datos de proceso - mediante PCP-Compact (las dos entradas en el objeto PCP "Analog Values") La representación de los valores de medición se realiza mediante valores de 16 bits normalizados.
IB IL SGI 2/P/EF-PAC
-
Módulo analógico
2702373
Inline, Borne de registro de extensómetro, velocidad de transmisión en el bus local: 500 kBit/s, 2 entradas precisas y rápidas, Tecnología de conexión de 4, 6 conductores, índice de protección: IP20, incluidos conectores Inline y campos de rotulación
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 48,8 mm |
Altura | 136 mm |
Profundidad | 71,5 mm |
Nota sobre el uso | |
Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
Bus local Inline | |
Tipo de conexión | Maniobra de datos Inline |
Velocidad de transmisión | 500 kBit/s |
Física de transmisión | Cobre |
En serie | |
Denominación | Interfaz RS-485 en serie |
Direccionamiento | Dirección 1 = valor medido bruto / neto |
Dirección 2 = valor medido tara | |
Resistencia de cierre | 120 Ω |
Protocolo de transmisión | STX/ETX |
Módulo | |
Código de ID (dec.) | 223 |
Código de ID (hex.) | DF |
Código de longitud (hex.) | 03 |
Código de longitud (dec.) | 03 |
Canal de datos de proceso | 48 Bit |
Área de direcciones de entrada | 6 Byte |
Espacio de direcciones de salida | 6 Byte |
Longitud de registro | 64 Bit |
Demanda de datos de parámetros | 23 Byte |
Necesidad de datos de configuración | 5 Byte |
Analógico | |
Descripción de la entrada | Canales de entrada para extensiómetros |
Número de entradas | 2 |
Tecnología de conexión | Cable de 6 ó 4 conductores, de par trenzado, apantallado |
Diferencia de puente Ud | Rango de medición fijado al seleccionar el valor característico |
Tensión de puente U0 | 5 V |
Representación del valor de medición | 16 Bit, 20 Bit, registro de datos Ascii |
Valores característicos | ±1 mV/V, ±2 mV/V, ±3 mV/V, ±3,33 mV/V, ±4 mV/V, ±5 mV/V, ±6 mV/V, especificación manual del valor característico |
Contactos | |
Descripción | Contacto sin potencial |
Número | 2 (Ka1-Kb1, Ka2-Kb2) |
Resistencia de contacto | < 1 Ω (típico) |
3 Ω (máximo) | |
Tiempo de reacción típico | típ. 0,2 ms (abrir) |
típ. 2 ms (cerrar) |
Analógico | |
Descripción de la salida | Alimentación del puente |
Número de salidas | 2 |
Impedancia | > 43 Ω (por canal) |
Tensión de salida | típ. 5 V |
Corriente de salida | máx. 115 mA (por canal) |
Tipo de producto | Componente de E/S |
Familia de productos | Inline |
Construcción | modular |
Volumen de suministro | incluidos conectores Inline y campos de rotulación |
Modo operativo | Servicio de datos de proceso con 3 palabras, PCP con 1 palabra |
Características especiales | 2 entradas precisas y rápidas |
Tecnología de conexión de 4, 6 conductores | |
Mensajes de diagnóstico | Fallo de la alimentación de tensión en UANA Mensaje de error en los datos de proceso |
Fallo o la tensión lógica UL demasiado baja Mensaje de error periférico en el acoplador de bus | |
Error en periferia Mensaje de error en los datos de proceso |
Potencia disipada máxima con condición nominal | 2,35 W |
Potenciales: Suministro de la lógica (UL) | |
Tensión de alimentación | 7,5 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Absorción de corriente | máx. 95 mA |
típ. 80 mA | |
Potenciales: Suministro de los módulos analógicos (UANA) | |
Tensión de alimentación | 24 V DC (a través de maniobra de potencial) |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC (incl. todas las tolerancias, incl. ondulación) |
Absorción de corriente | típ. 32 mA (a carga típica de 350 ohmios por canal) |
115 mA (con carga máxima de 43 Ω y visualización) | |
14 mA (en circuito abierto sin DMS y sin indicación) | |
Separación galvánica/aislamiento de los márgenes de tensión | |
Tensión de prueba: Lógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Periferia analógica | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: RS-485 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Contacto abierto Ka1 - Kb1 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Contacto abierto Ka2 - Kb2 | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tensión de prueba: Tierra funcional | 500 V AC, 50 Hz, 1 min |
Tecnología de conexión | |
Denominación Conexión | Conectores Inline |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Conectores Inline | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
Longitud de pelado | 8 mm |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 55 °C |
Índice de protección | IP20 |
Presión de aire (servicio) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 70 kPa ... 106 kPa (hasta 3000 m por encima de NN) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -25 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2702373 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DRI144 |
GTIN | 4055626228464 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 241 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 220 g |
Número de tarifa arancelaria | 85389099 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242601 |
ECLASS-15.0 | 27242601 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001596 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
SCIP | 7d76b1d0-aa25-4208-b081-52777d7f7519 |
Productos compatibles
-
IB IL SCN-6 SHIELD - Conector apantallado Inline 2726353
-
IB IL SCN-8 - Conector Inline 2726337
-
SKS 8 - Borne para conexión de pantalla 3240210
-
SK 8 - Borne para conexión de pantalla 3025163
-
SCC 15-NS35 - Borne para conexión de pantalla 1019443
-
AB/SKS - Soporte 3240224
-
AB-SK/E - Soporte 3026476
-
NLS-CU 3/10 SN 1000MM - Barra colectora del neutro 0402174
-
IL CP - Estrella de codificación 2742683
-
IB IL FIELD 8 - Campo de rotulación 2727515
-
EMT (62X46)R - Rótulo insertable 0800059
-
IB IL FIELD 2 - Campo de rotulación 2727501
-
EMT (62X10)R - Rótulo insertable 0800057
-
ZBF 6:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0808710
-
UCT-TMF 6 - Marcador para bornes 0828746
-
UC-TMF 6 - Marcador para bornes 0818140
-
ZBF 12:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0809735
-
UCT-TMF 12 - Marcador para bornes 0829214
-
UC-TMF 12 - Marcador para bornes 0819233
-
AX+ BASIC - Software 2985068
-
AX DTM LIB - Software de programación 2988065
Sus ventajas
2 entradas de alta precisión para DMS
Rangos de medición cotejados en fábrica con valores característicos nominales
Entrada de valores característicos manual
Actualización de datos de proceso parametrizables en etapas entre 200 μs y 100 ms
Ajustable en el entorno de proceso mediante igualación de tramo
Ajuste de 2 puntos
Conexión de los DMS en la tecnología de 6 y 4 conductores
Detección de rotura de cable ampliada
Alimentación de sensores hasta 115 mA (8 células de pesaje con 350 Ω por canal)
Por canal: bajo ohmiaje, contacto NA libre de potencial
Parametrización de los distintos canales independientes entre sí mediante el sistema de bus
Dispositivo de tara
Interfaz de serie para indicadores de peso externos
Mensaje de estado al alcanzar el punto cero y parada del valor de medición
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT GmbH & Co. KG
Flachsmarktstraße 8, D-32825 Blomberg