Nuestros equipos perfectos: combinaciones de productos con valor añadido Combine y benefíciese: Individualmente, cada uno de nuestros productos Power Reliability garantiza la máxima disponibilidad de la planta. En combinación, ofrecen aún más ventajas. Descubra combinaciones de productos para una mayor transparencia de los datos, más protección, una gestión de consumo inteligente, una monitorización de energía sencilla y una gestión inteligente de las baterías.

Signo de infinito en color neón
Fuente de alimentación QUINT POWER y protección contra sobretensiones PLT-SEC en el carril DIN

Fuente de alimentación QUINT POWER y protección contra sobretensiones PLT-SEC

Adaptadas de forma óptima entre sí – doble vida útil para la fuente de alimentación El equipo perfecto: fuente de alimentación QUINT POWER y protección contra sobretensiones PLT-SEC

La combinación adaptada de forma óptima entre sí de la protección contra sobretensiones PLUGTRAB PLT-SEC monofásica y las fuentes de alimentación QUINT POWER ofrece la máxima protección de la instalación incluso en condiciones ambientales extremas.

Sus ventajas

  • Una protección contra sobretensiones hasta diez veces superior para la fuente de alimentación
  • El doble de esperanza de vida útil de la fuente de alimentación
  • Alta capacidad de planificación gracias a la garantía ampliada
Fuente de alimentación QUINT POWER y sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC en el carril DIN

Fuente de alimentación QUINT POWER y sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Una interfaz – transparencia total de datos para un sistema fiable de 24 V El equipo perfecto: fuente de alimentación QUINT POWER y sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC

Combine la fuente de alimentación QUINT POWER con el sistema de interruptores para protección de equipos CAPAROC y benefíciese de las ventajas de la integración del sistema. Una interfaz central para QUINT POWER y CAPAROC permite una integración sencilla y económica de la fuente de alimentación en el protocolo de red del sistema de interruptores para protección de equipos:

  • La interfaz PROFINET permite una total transparencia y acceso a todo el sistema.
  • Un servidor web permite el acceso in situ a los estados de funcionamiento, los mensajes de error y los detalles de configuración de la solución del sistema.

Sus ventajas

  • Transmisión de todos los datos de funcionamiento relevantes al sistema de control a través del sistema de protección mediante el bus de campo
  • Integración sencilla en el sistema de control gracias a bloques de función prefabricados
  • Transparencia total de los datos de funcionamiento desde la entrada hasta la protección individual
  • Los tiempos de parada se reducen al mínimo

La solución de alimentación ofrece una completa consistencia de datos desde el lado primario hasta los circuitos de consumidores protegidos.

Fuente de alimentación TRIO POWER con interruptor para protección de equipos integrado

Fuente de alimentación TRIO POWER con interruptor para protección de equipos integrado

Suministro y protección en un solo equipo – para una gestión de consumo inteligente El equipo perfecto: fuente de alimentación TRIO POWER con interruptor para protección de equipos integrado

La fuente de alimentación TRIO POWER combina las funciones de fuente de alimentación y protección de equipos en una sola carcasa compacta.

Sus ventajas

  • Suministro y protección en un solo equipo gracias a la protección de equipos integrada multicanal
  • Bajos costes de instalación gracias a un 70 % menos de esfuerzo de cableado y montaje
  • Puesta en servicio sencilla mediante operación manual o parametrización a través de IO-Link
  • Alta disponibilidad gracias a la gestión de consumo por prioridades con automonitorización inteligente
  • Ahorro de espacio gracias a la baja anchura y a la apilabilidad
Whitepaper
Planificación de la alimentación auxiliar en aplicaciones industriales

El Whitepaper describe el procedimiento para planificar la alimentación auxiliar en aplicaciones industriales.

Solicitar Whitepaper
Whitepaper Planificación de la alimentación auxiliar en aplicaciones industriales en una tablet
QUINT DC UPS y módulo de baterías en el carril DIN

QUINT DC UPS y módulo de baterías

Gestión de baterías inteligente – mínimo esfuerzo, máxima vida útil El equipo perfecto: QUINT DC UPS y módulo de baterías

El QUINT DC UPS inteligente con tecnología IQ monitoriza y optimiza el módulo de baterías, reduce los trabajos de mantenimiento y aumenta la disponibilidad de sus instalaciones. La característica de carga adaptada de manera óptima maximiza además la vida útil del módulo de baterías detectado automáticamente.

Mediante la interfaz Ethernet integrada, el UPS se puede integrar fácilmente en redes industriales ya existentes.

Sus ventajas

  • Evaluación de State of Health (SOH) y State of Charge (SOC) mediante el sistema de gestión de baterías inteligente (BMS)
  • Detección automática de las capacidades de la batería y las tecnologías (PB, VRLA, WTR, LiFePO4)
  • Monitorización de la corriente y tensión de salida, así como conexión y desconexión manuales de la instalación
  • La tecnología SFB dispara los interruptores automáticos estándar de forma selectiva, mientras que los consumidores conectados en paralelo siguen funcionando
Medidor de energía EMpro y bobina Rogowski

Medidor de energía EMpro y bobina Rogowski

Monitorización de la energía Plug and Play – la solución para el sistema existente El equipo perfecto: medidor de energía EMpro y bobina Rogowski

La combinación de un medidor de energía EMpro multifuncional y la bobina Rogowski puede reequiparse en todas las aplicaciones usuales en unos pocos pasos. Los datos energéticos registrados pueden integrarse fácilmente en sistemas de nivel superior.

Sus ventajas

  • Medición de energía en tan solo tres pasos gracias a los asistentes de instalación intuitivos
  • Ahorro de esfuerzo de cableado y configuración mediante la conexión directa de bobinas Rogowski convencionales
  • Puesta en servicio y asistencia técnica sencillas gracias a las funciones de servidor web y pantalla inteligentes
  • Rápida integración de sistemas de control y gestión gracias a las soluciones de comunicación y a los servicios digitales orientados al futuro
E-Paper
Todo para una alta disponibilidad de la planta

Encontrará todos los productos y las soluciones para el suministro, la protección y la medición en nuestro E-Paper.

Abrir el E-Paper
Diversos productos para el suministro y la protección