Conceptos de protección Protección contra sobretensiones y rayos Proteja sus instalaciones y equipos eléctricos de los picos de tensión excesivos causados por las operaciones de conmutación y los rayos. Planifique su concepto de protección contra rayos y sobretensiones de tal forma que todos los cables, equipos e instalaciones estén protegidos. El principio del circuito de protección puede ilustrarse de forma muy sencilla: trace un círculo imaginario alrededor del objeto que desea proteger. Deben instalarse dispositivos de protección contra sobretensiones en todos los puntos en los que los cables se cruzan con el círculo. De esta forma, el área dentro del circuito de protección queda protegida de tal manera que se evitan las sobretensiones que se propagan en las líneas. El circuito de protección eficaz ayuda a conseguir una protección contra sobretensiones ininterrumpida. Protección contra interrupciones de red Con nuestras fuentes de alimentación AC/DC, convertidores DC/DC, módulos de redundancia y sistemas de alimentación ininterrumpida, podrá alimentar su aplicación de forma fiable. Seleccione de nuestra amplia oferta de las distintas familias de productos la fuente de alimentación óptima según sus necesidades. Para convertir las tensiones, se suministran convertidores DC/DC e inversores DC/AC. Con nuestros módulos de redundancia, podrá desacoplar dos fuentes de alimentación y garantizar una alta disponibilidad y productividad de su instalación. En caso de interrupciones de la red, confíe en nuestros sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) y en los módulos de batería adaptados. Así se evita cualquier riesgo de paradas imprevistas de la instalación. Además, los medidores de energía con la tecnología de sensores adecuada permiten registrar con detalle los flujos de energía y evaluar la calidad de la misma. Protección frente a sobrecarga y cortocircuito Los interruptores para protección de equipos protegen su equipamiento contra sobrecargas y cortocircuitos. En caso de avería, solo se desconecta el circuito eléctrico afectado. Para lograr la protección por fusible ideal, nuestros interruptores de protección funcionan con distintas tecnologías: • Interruptores térmicos para protección de equipos en caso de sobrecarga sobrecarga, cortocircuito, atenuación de la línea y elevada capacidad de entrada Optimice su proceso de producción y reduzca los tiempos de parada con el empleo de nuestra protección contra sobrecorriente. • Interruptores de protección magnetotérmicos para la protección en caso de sobrecarga y cortocircuito • Interruptores electrónicos para protección de equipos en caso de Phoenix Contact 5