The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Bloques de distribución push-in PTFIX

Bloques de distribución flexibles y modulares para el material rodante

Los bloques de distribución PTFIX ofrecen unas dimensiones extremadamente reducidas y múltiples opciones de instalación. De este modo, logrará un ahorro de espacio de hasta el 50 % y cumplirá los requisitos de los fabricantes de vehículos ferroviarios para una instalación eléctrica y mecánica flexible y modular. La gama de los bloques de distribución con y sin alimentación, de 1,5 a 10 mm², se completa con bloques de función con cabeza portafusible y función de separación.

Bornas de distribución PTRV

Cableado multipolar en un espacio constructivo estrecho

En los vehículos ferroviarios, el requisito de una mayor superficie útil deriva en una densidad de instalación cada vez mayor. Pero también está limitado el espacio de montaje de cuadros de control.
Para satisfacer estas condiciones, las bornas de distribución PTRV ofrecen una opción que ahorra espacio para el cableado multipolar en hasta ocho niveles. El marcado de color y las opciones de rotulación contribuyen a un cableado sin fallos y la localización de errores. Una variante de producto puenteada de fábrica resulta perfecta para la conexión de todos los conductores de un potencial.

Bornas para distribución de potenciales híbridas

Distribuidores de potencial híbridos para material rodante

Además de bloques de distribución y soluciones de varios pisos, Phoenix Contact ofrece soluciones híbridas con contacto de alimentación de tornillo. Los potentes distribuidores y acumuladores de potencial están equipados con un contacto de tornillo horizontal de 35 mm² horizontal. Ofrecen cuatro salidas push-in de 6 mm² y seis de de 2,5 mm². Los distribuidores de potencial híbridos tienen un diseño muy compacto y pueden ampliarse con un puente enchufable. De este modo, al diseñar una distribución de potencial en el tren puede ahorrarse mucho espacio en comparación con el diseño normal con bornas para carril estándar.

Abrazadera de pantalla

Abrazaderas de pantalla con manejo con una mano

Los cables con apantallamiento CEM se utilizan en muchas aplicaciones de vehículos ferroviarios. El apantallamiento del cable proporciona una protección contra las fuentes de interferencia, lo que p. ej. es imprescindible en cables de datos. La conexión de la malla de apantallamiento de los extremos del cable es igual de importante para el concepto CEM que la propia pantalla del cable.
Con las abrazaderas de pantalla con resorte SCC pueden montarse fácilmente cables ferroviarios apantallados con tan solo un movimiento de la mano. Se suministran tres variantes de montaje (carril de cobre, carril DIN o montaje con brida) para distintas situaciones de montaje y cables con un diámetro de 5 a 20 mm.