The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Protección contra rayos y sobretensiones para la infraestructura ferroviaria

Encontrará más información sobre los productos abajo. ¡En caso de que tenga preguntas, nuestros expertos en infraestructuras ferroviarias estarán encantados de atenderle!


Protección contra rayos y sobretensiones para la infraestructura ferroviaria
CLIXTRAB - La combinación de protección contra sobretensiones y bornas para carril
CLIXTRAB - La combinación de protección YouTube

CLIXTRAB Módulo de protección para cables de señales y datos

La familia de productos CLIXTRAB se ha diseñado para la protección de instalaciones de la tecnología de señales con requisitos de la tecnología de seguridad elevados. Está compuesta por bornas para carril push-in y la protección enchufable contra sobretensiones correspondiente. Gracias a la interrupción por cuchilla integrada y a los accesorios estandarizados, con CLIXTRAB podrá realizar múltiples tareas de medición y comprobación en sus instalaciones y cables de señales. CLIXTRAB protege el sistema electrónico sensible del sistema de enclavamiento sin influir de forma inadmisible en los circuitos de señales. De este modo, cumple el requisito de poder utilizarse también en instalaciones relevantes para la seguridad. Mediante el potente circuito de protección, con protección contra sobrecarga integrada, CLIXTRAB garantiza la máxima disponibilidad de la planta. En caso de sobrecarga, se produce una indicación local. Además, para la consulta de estado puede utilizarse un set de aviso remoto, que emite un mensaje de error mediante un contacto flotante. CLIXTRAB cumple las normas y directivas internacionales como la Deutsche Bahn RIL 819.0808.

Dispositivos de protección contra sobretensiones para el suministro de energía

Dispositivos de protección contra sobretensiones para el suministro de energía

Una alta disponibilidad de la infraestructura no solo requiere dispositivos de protección contra sobretensiones para cables de señales y datos, sino también módulos de protección para el suministro de energía. Al seleccionar el dispositivo de protección contra sobretensiones adecuado, deben tenerse en cuenta múltiples factores específicos del ferrocarril. Deben tenerse en cuenta distintos niveles de tensión y frecuencias, ya que las alimentaciones de la red pública pueden producirse mediante un sistema de electrificación ferroviaria o también mediante instalaciones de sustitución de red. Además, también deben considerarse de forma correcta tensiones de interferencias provocadas por corrientes inversas de servicio.

ImpulseCheck y CHECKMASTER

Supervisión y comprobación de la protección contra rayos y sobretensiones

ImpulseCheck controla el State of Health (estado de salud) de todos los módulos de protección
ImpulseCheck permite el registro preciso de interferencias transientes y con ello la medición del estado de salud de los módulos de protección. Para ello, se colocan sensores en las líneas de energía o de puesta a tierra en cuestión. Para la tecnología de control y protección es importante que los sensores funcionen indirectamente y con ello sin efecto de rebote. Esto también permite una instalación posterior sin intervenir en los sistemas sensibles. En caso necesario, los sensores añadidos pueden posicionarse de nuevo en cualquier momento. Los datos de medición son transferidos por ImpulseCheck a PROFICLOUD. De este modo, los usuarios también pueden acceder de forma descentralizada y evaluar los datos.

Comprobador para dispositivos de protección contra sobretensiones
La información de diagnóstico precisa puede detectarse antes de tiempo para saber si debe sustituirse un módulo de protección contra rayos. Con ello, garantizan una disponibilidad de la planta mejorada. Con nuestro comprobador portátil CHECKMASTER podrá comprobar en el marco del mantenimiento de la instalación las protecciones enchufables sin herramientas y sin influir en los circuitos de señales. Todos los resultados de prueba se hallan en una memoria y pueden transferirse fácilmente a programas Office. Con ello, CHECKMASTER cumple los requisitos de los operadores de infraestructuras ferroviarias.