The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Tecnología de conexión para la industria de procesos

COMPLETE line ofrece una gran selección de bornas para carril diferentes para la conexión de distintas aplicaciones en el armario de control. Todos los productos destacan por una instalación sencilla, accesorios estandarizados y un diseño uniforme.

Soluciones de conexión para la industria de procesos

Mapa de imágenes interactivo: Soluciones de conexión para la industria de procesos
Bornas de alta potencia
Las bornas de alta potencia PTPOWER le ofrecen una opción de conexión rápida e intuitiva para el cableado de conductores grandes.
Más información
Bornas de alta potencia
Distribución de potencial
Con el exclusivo sistema de bornas para carril de Phoenix Contact, puede elegir libremente la tecnología de conexión.
Más información
Distribución de potencial
Conexión del motor
Para la conexión sencilla de los motores, utilice bornas para carril de cuatro pisos para secciones nominales de 2,5 mm² y 4 mm².
Más información
Conexión del motor
Pasamuros
Los conectores industriales HEAVYCON garantizan una transmisión segura de señales, datos y potencia, incluso bajo las condiciones más difíciles.
Más información
Pasamuros
Bornas de marshalling
Las compactas bornas de marshalling PTRV sirven para una clara maniobra de señales en el entorno de la automatización.
Más información
Bornas de marshalling
Seccionado e interrupción por cuchilla
Phoenix Contact le ofrece bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla con una capacidad de corriente de hasta 31 A y una tensión nominal máxima de 1000 V.
Más información
Seccionado e interrupción por cuchilla
Protección y suministro
La alta disponibilidad de la planta es esencial para la industria de procesos. COMPLETE line ofrece soluciones fiables e integrales para garantizar un sistema de alimentación ininterrumpida resistente.
Más información
Protección y suministro
Control
COMPLETE line ofrece una amplia gama de soluciones eficaces para el mantenimiento, el reequipamiento y la reconversión de aplicaciones en la industria de procesos, así como para el desarrollo de nuevas instalaciones preparadas para el futuro.
Más información
Control
Adaptación de señales
Para un funcionamiento estable y sin errores de procesos complejos en la industria de procesos, es esencial la transmisión sin interferencias de las señales desde el campo hasta el sistema de control.
Más información
Adaptación de señales

Conexión de alta potencia
Las potentes bornas de alta potencia son adecuadas para la alimentación de energía.
Fuente de alimentación
Desde los versátiles bloques de distribución hasta las compactas bornas de paso, COMPLETE line ofrece la distribución de potencial adecuada para cada aplicación.
Conexión del motor
Conecte sus consumidores en el campo de forma compacta con bornas de conexión del motor compactas. Los pasamuros personalizables crean una interfaz flexible hacia el exterior.
Adaptación de señales
Las bornas de marshalling se emplean sobre todo para la transmisión de señales. Las bornas seccionables e interrumpibles por cuchilla adecuadas se encargan de lograr la seguridad necesaria.