The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Adaptación de señales en la fabricación de maquinaria

Los relés son componentes de interfaz que, en función de su diseño, desempeñan diversas funciones al conectar, desconectar y conmutar circuitos eléctricos. Los equipos de conmutación susceptibles de fallos ponen en peligro la disponibilidad de la planta y la máquina. Con la amplia gama de productos del programa COMPLETE line, tiene a su disposición soluciones rentables, que satisfacen todos los requisitos de los conceptos de instalación modernos.

Adaptación de señales

COMPLETE line le ofrece soluciones fiables y seguras para la conexión del sistema de control con el campo.

Alcance de funciones Adaptación de señales
Control
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones ·"Control".
Control
Control
Sistemas de cableado
Reduzca el esfuerzo de cableado de los distintos componentes de un sistema de automatización con las soluciones de sistemas de cableado de Phoenix Contact.
Sistemas de cableado
Módulos de relé muy compactos
El sistema de relés PLC-INTERFACE es la interfaz de alto rendimiento entre el sistema de control y la periferia de la instalación con relés superestrechos y enchufables y relés de estado sólido más todos los accesorios.
Módulos de relé muy compactos
Control
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones ·"Control".
Control
Control
Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión
Los acondicionadores de señal MACX Analog le ofrecen amplias soluciones para el procesamiento de señales analógico y digital seguro y sin interferencias.
Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión
Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR
Con una anchura total a partir de 3,5 mm, TERMITRAB complete es la protección contra sobretensiones más estrecha del mundo para la tecnología MCR.
Protección contra sobretensiones para la tecnología MCR
Acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
MINI Analog Pro es la primera línea de acondicionadores de señal de 6 mm con tecnología de conexión enchufable. Gracias a sus puntos de embornaje bien visibles y fácilmente accesibles, así como a la posibilidad de medir la corriente sin interrumpir el funcionamiento, el trabajo resulta más sencillo.
Acondicionadores de señal con conexión de bus y de red
Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión
Los acondicionadores de señal MACX Analog le ofrecen amplias soluciones para el procesamiento de señales analógico y digital seguro y sin interferencias.
Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión
Conexión
Haga clic en el siguiente enlace para obtener más información sobre el alcance de funciones ·"Conexión".
Conexión
Conexión

Ejemplo 1
Los sistemas de cableado minimizan el esfuerzo de cableado entre el sistema de control y el campo con cables probados y preconfeccionados. De la adaptación de señales de E/S digitales se encargan los discos de relé de 6 mm.
Ejemplo 2
Para la transmisión sin fallos de señales analógicas se ofrece un amplio programa de convertidores y acondicionadores de señal.
Ejemplo 3
Los módulos de protección contra sobretensiones desarrollados especialmente para aplicaciones de la tecnología de medición, control y regulación garantizan la disponibilidad incluso en condiciones difíciles. Los acondicionadores de señal con conexión de bus y red transmiten de forma segura señales de campo en redes industriales.