Productos líderes en tecnología para el edificio de viviendas

Un sistema de control inteligente de edificios ofrece el potencial para una optimización completa de la eficiencia energética y el mantenimiento – y proporciona a los usuarios un enorme aumento del confort. COMPLETE line ofrece soluciones para una comunicación remota fiable y segura con edificios de viviendas inteligentes.

Sus ventajas

  • Soluciones completas para la instalación eléctrica en edificios de viviendas
  • Instalación rápida y sin herramientas con tecnología de conexión push-in
  • Reducción de costes de producción y logística gracias a los accesorios estandarizados para el puenteado, la rotulación y la comprobación
  • Manejo sencillo y aspecto de alta calidad gracias a un funcionamiento y diseño coherentes

Armario de control para el edificio de viviendas

Mapa de imagen interactivo: Armario de control para el edificio de viviendas inteligente
Conexión
COMPLETE line ofrece diferentes soluciones para una conexión eficaz de la instalación en edificios, desde la alimentación y la distribución de potencial hasta el cableado de salida y el cableado de cuartos húmedos y exteriores.
Más información
Conexión
Comunicación
El mundo es cada vez más complejo, inteligente e interconectado, lo que también afecta a los edificios de viviendas modernos. COMPLETE line ofrece soluciones para el control inteligente, incluido el acceso remoto activo a Smart Homes.
Más información
Comunicación
Suministro, protección y monitorización
Los equipos inteligentes de los edificios de viviendas deben recibir un suministro de energía fiable, estar protegidos contra los daños y poderse monitorizar según sus necesidades energéticas. COMPLETE line le ofrece soluciones sistémicas para el suministro, la protección y la monitorización de la energía en los edificios de viviendas.
Más información
Suministro, protección y monitorización
Instalación eficiente en edificios
Instalación eléctrica y electrónica

En la instalación en edificios modernos, el factor tiempo juega un papel cada vez más relevante.
Con nuestros productos a medida le respaldamos de forma competente en los ámbitos de conexión, rotulación, protección y distribución.

Más información
Un instalador en el armario de control con una tenaza de crimpado en la mano