The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Fabricación rápida y sencilla de armarios de control

Productos líderes en tecnología

Con la gama de productos COMPLETE line amplia y adaptada podrá fabricar armarios de control de forma rápida y sencilla. Gracias al diseño y tacto uniformes, los productos COMPLETE line resultan muy fáciles de instalar. De este modo, ahorrará tiempo durante el montaje, la puesta en servicio y el mantenimiento. Todos los productos COMPLETE line disponen de la tecnología de conexión push-in y de este modo todas las aplicaciones pueden cablearse rápidamente y sin herramientas.

Sus ventajas

  • Fácil manejo y óptica de alta calidad gracias a la universalidad en la función y el diseño
  • Instalación rápida y sin herramientas con la tecnología de conexión push-in
  • Menor esfuerzo en la producción y la logística gracias a los accesorios normalizados para el puenteado, la rotulación y la comprobación
  • Todo el armario de control de un solo proveedor con los productos COMPLETE line líderes tecnológicamente