Tecnología de redes y seguridad de los datos en la industria minera

Tecnología de redes y seguridad de los datos en la industria minera Comuníquese de forma segura y fiable

La seguridad de los datos, las redes y las instalaciones es decisiva para una infraestructura fiable. Phoenix Contact ofrece un amplio surtido de componentes de red y productos de seguridad.

Los equipos mGuard son routers para redes de alto rendimiento con cortafuegos y encriptación integrados mediante IPsec. Con los switches gestionados aumentará su productividad y se asegurará un flujo de información rápido y continuo.

Productos para la tecnología de redes y seguridad de los datos


Routers de seguridad

Routers de seguridad

Las empresas solo tienen éxito si sus instalaciones funcionan de forma segura y sin fallos. Los fallos, los sabotajes o la pérdida de datos pueden causar un gran daño económico. Por este motivo, con la familia mGuard, Phoenix Contact facilita una solución de cortafuegos y router industrial para la protección personalizada de sistemas automatizados.

Switches gestionados

Switches gestionados

Para el empleo en el ámbito industrial, los switches deben cumplir requisitos especiales como la robustez y la compatibilidad con los protocolos empleados en la industria. En función de la aplicación, le ofrecemos diferentes switches gestionados con los que se puede garantizar un tráfico de datos sin complicaciones en su aplicación.

Cajas de distribución

Cajas de distribución

Las cajas de distribución de la serie FDX 20 ofrecen una transmisión de datos en tiempo real segura a largo plazo. Con un diseño compacto y uniforme, las cajas de distribución ofrecen un amplio espacio interior para la conexión segura de cables de fibra óptica tanto para el montaje sobre carril DIN como de 19“.

Diagrama de comunicación y seguridad de los datos con la tecnología mGuard

Comunicación y seguridad de los datos a escala mundial

Con su tecnología mGuard, Phoenix Contact ofrece una solución para el mantenimiento remoto mediante Internet o radiotelefonía móvil, que puede integrarse de forma transparente en instalaciones y máquinas sin necesidad de instalar un software.

Los dispositivos de seguridad probados pueden utilizarse en cualquier entorno, independientemente de los sistemas operativos. En la instalación o la red periférica no se precisan modificaciones de la configuración. La máxima seguridad se garantiza mediante la combinación de tecnologías de cortafuegos y VPN (Virtual Private Networks o redes privadas virtuales) integradas en muchos equipos mGuard.