The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Automatización naval convencional

Redundante, segura contra fallos, probada y certificada

A bordo de un barco hay muchas instalaciones que resultan necesarias para un funcionamiento seguro del buque. Entre ellas, por ejemplo, la propulsión de buques, la generación de energía, el servo timón, así como las instalaciones antiincendios. Si una de estas instalaciones falla, implicaría un peligro para la tripulación y el barco.
Phoenix Contact ofrece soluciones de control y supervisión seguras contra fallos para un funcionamiento fiable, incluso en condiciones adversas, y probadas y confirmadas de acuerdo con todas las homologaciones navales relevantes.

Solicitar asesoramiento ahora
Crucero en alta mar

Nuestras soluciones para la automatización naval

Confíe en las soluciones certificadas de Phoenix Contact para aplicarlas sobre o bajo cubierta. Ya sean cargueros, cruceros, embarcaciones especiales, yates o transbordadores: Phoenix Contact facilita soluciones a medida a base de una amplia gama de productos. Desde aplicaciones sencillas hasta soluciones de sistemas complejos, nuestros productos garantizan un control y una transmisión de datos sin problemas en todos los ámbitos de aplicación. Independientemente del medio: soluciones potentes y fiables, también para condiciones adversas certificadas según todas las homologaciones navales relevantes.

Buque de carga en el puerto de Hamburgo

Sus ventajas

  • Recoger, procesar, visualizar y utilizar de forma inteligente los datos
  • Fácil integración de todos los protocolos de comunicación marítimos habituales
  • Calidad probada: certificada según DNV, ABS, LR, RINA, EN 60945 e IEC 62443

Homologaciones marítimas Probado y homologado de acuerdo con todas las normas de la industria marítima

Logotipo de DNV GL
Logotipo de ABS
Logotipo Ex
Timón de un barco

La redundancia garantiza la seguridad contra fallos de sus servicios esenciales

Señalización de alarmas y monitorización redundantes Aumente la seguridad de servicio con soluciones completas

Las instalaciones como la propulsión de buques, la generación de energía, el servo timón o las instalaciones antiincendios se consideran "Servicios Esenciales" a bordo. Cualquier fallo de los mismos implicaría un riesgo para la tripulación y el barco.
Para estar informado sobre situaciones críticas con la debida antelación, se instala una señalización de alarmas y monitorización redundantes basadas en una robusta tecnología de control y de red. Además de los servicios esenciales, el sistema también informa sobre estados generales como niveles de llenado del depósito de aguas de lastre o de combustible, así como reservas de agua potable.

Basándose en la plataforma de automatización abierta PLCnext, en la actualidad ya se pueden implementar sistemas de automatización redundantes, redes y visualizaciones. La cartera se complementa con soluciones completas para la monitorización del rendimiento que, además del software, también incluyen los routers de seguridad necesarios y soluciones en la nube para toda la flota. Nuestra oferta se completa con certificaciones marítimas válidas para los componentes correspondientes.

Topología Automatización naval redundante con PLCnext Control, dispositivos de seguridad y una imagen 3D del buque
PLCnext Control
Los sistemas de control de la familia PLCnext Control AXC F 3152 para el sistema de E/S Axioline son rápidos, sencillos y robustos. Esto significa que se han adaptado de forma consecuente para lograr el máximo rendimiento, una manipulación sencilla y el uso en entornos industriales hostiles.
PLCnext Control
Sistemas de E/S
Los sistemas de E/S remotos de Phoenix Contact son adecuados para todos los sistemas de bus y redes usuales. Registre señales de entrada y salida directamente en el armario de control o en sus instalaciones y máquinas. El tráfico de datos y señales se transferirá de forma fiable y optimizada para cada ámbito de aplicación. Para ello, utilice productos con diversas funciones y propiedades mecánicas.
Sistemas de E/S
Router de seguridad mGuard
Nuestros robustos routers industriales conectan diferentes redes para el mantenimiento remoto y la protección por fusible de su red local. Muchos productos incluyen funciones VPN y de cortafuegos integradas. Para lograr la máxima seguridad, los routers mGuard protegen contra los ataques cibernéticos y el software dañino.
Router de seguridad mGuard
Sala de máquinas de un barco con un ingeniero

Soluciones para la sala de máquinas

Soluciones para la sala de máquinas Redundancia del sistema para un funcionamiento altamente disponible y eficiente de todos los sistemas esenciales en la sala de máquinas

Para una explotación del buque sin problemas se precisa un control fiable de la sala de máquinas. Con sistemas redundantes sobre la base PROFINET, Phoenix Contact permite un funcionamiento seguro y altamente disponible de motores y accionamientos. El software PLCnext Engineer garantiza una programación sencilla con lenguajes de alto nivel según la norma IEC 61131 y transmite de forma fiable los valores registrados del sistema de control a la sala de control.

Rampa de carga con sistema hidráulico

Automatización de rampas de carga

Automatización de alta disponibilidad para el sistema hidráulico Detección rápida y sencilla del estado de los diferentes elementos

Para una rápida carga y descarga del flete, se requiere un sistema hidráulico automatizado. Así se evitan las largas esperas al atracar en el puerto.
Para garantizar la seguridad del personal a bordo, las rampas de carga se deben poder abrir y cerrar de forma fiable en todo momento. Con este fin, Phoenix Contact le ofrece sistemas de control redundantes.

Independientemente de si se trata de Modbus/RTU, Modbus/TCP, CANopen, NMEA o 4 ... 20 mA: Phoenix Contact le ofrece soluciones modulares y de interfaces abiertas para su aplicación.
Con las soluciones de Phoenix Contact se garantiza una comunicación de alta disponibilidad entre los sistemas descentralizados y la sala de control para rampas traseras, tapas de escotilla y cubiertas de rampas, puertas, así como cubiertas móviles de los vehículos. De esta forma, se pueden manejar todos los sistemas sin necesidad de cambiar a servicio manual en caso de emergencia.

Sala de máquinas de un barco

Monitorización de los niveles de llenado en depósitos de almacenamiento y de carga

Gestión de depósitos y agua de lastre fiable Soluciones para la monitorización del nivel de llenado

Garantizar una posición estable del barco en el mar. La monitorización fiable de los niveles de llenado de depósitos de almacenamiento y de carga es indispensable.
Phoenix Contact ofrece un sistema autónomo para evitar el llenado excesivo de depósitos.

Dos unidades de control constituyen un sistema redundante: una prealarma al 95 % señaliza la reducción de la velocidad de llenado. La alarma principal indica la parada del llenado al 98 %.

Compensación del oleaje en alta mar

Soluciones de automatización para la compensación del oleaje

Soluciones para la compensación del oleaje Automatización del posicionamiento dinámico en alta mar

Con una solución de automatización basada en la redundancia del sistema de aplicación, se garantiza que la compensación del oleaje siempre asegure la posición correcta del buque. Esto resulta necesario, por ejemplo, si el Dynamic Positioning ya no es suficiente a causa de la alta mar.
Con los routers de seguridad mGuard y la tecnología VPN, se garantiza la comunicación segura en la red.

Productos

Los numerosos años de experiencia y los conocimientos técnicos del sector se reflejan en soluciones extraordinarias para su industria.

Tecnologías

Amplios conocimientos técnicos de todas las tecnologías relevantes para su aplicación marítima

¡Estamos a su disposición!
¡Encontremos una solución juntos!

Estaremos encantados de asesorarle en su proyecto de automatización naval convencional, tanto para instalaciones "greenfield" como "brownfield".

Póngase en contacto con nosotros
Empleados de Phoenix Contact delante de un buque de carga en fase de planificación