Equipamiento El uso de documentos de fabricación digitales y sistemas de asistencia no solo permite un equipamiento eficaz de los carriles DIN, sino también un despliegue más flexible del personal. Las instrucciones asistidas por software permiten familiarizarse en muy poco tiempo.

Puesto de trabajo para el equipamiento de regleteros de bornas

Equipamiento eficaz con sistema

El equipamiento de carriles DIN en la fabricación de armarios de control se caracteriza por una gran diversidad de componentes y de proyectos. Para optimizar el proceso, los documentos de fabricación digitales se derivan directamente de la ingeniería, de modo que se reducen las fuentes de error debidas a interrupciones del sistema. Además, los intuitivos sistemas de estación de trabajo guían los pasos de producción individuales asistidos por software, lo que permite que incluso los trabajadores poco cualificados puedan llevar a cabo el equipamiento de regleteros de bornas complejos.

Sus ventajas con un equipamiento eficaz

  • Diseño de regleteros de bornas sin errores gracias a los documentos de fabricación completos del software de ingeniería
  • Fabricación asistida por software para el despliegue flexible del personal disponible
  • Ahorro de tiempo gracias a documentos de fabricación disponibles en cualquier momento
Una persona sostiene en sus manos un carril DIN equipado

El armario de control completo de la mano de un solo proveedor

COMPLETE line le ofrece una cartera de productos integral con la que podrá planificar y configurar por completo todas las funciones de su instalación de campo y de armario de control. Los distintos componentes están perfectamente coordinados entre sí. El uso de componentes uniformes reduce el esfuerzo de adquisición y equipamiento. Los accesorios normalizados para puentear, rotular y comprobar los productos COMPLETE line también garantizan un mayor aumento de la productividad.

Sistema de asistencia al trabajador para el equipamiento carriles DIN con monitor y visualización de software

Fabricación eficiente con software de asistencia al trabajador

La puesta a disposición digital de todos los documentos de fabricación creados en ingeniería ofrece un gran potencial para aumentar la eficiencia, especialmente en el equipamiento de carriles DIN. Nuestro software de asistencia al trabajador selecciona todos los datos necesarios de su planificación ECAD y los muestra con claridad. Además, permite un equipamiento intuitivo de su proyecto mediante instrucciones paso a paso. Este proceso de tratamiento asistido por software reduce las fuentes de error y los tiempos de búsqueda en comparación con la implementación con documentos en papel usuales.

Un sistema de asistencia al trabajador acelera notablemente los procesos en la producción, ya que ahora los regleteros de bornas pueden fabricarse desvinculados del resto del armario de control. La reducción de los tiempos de búsqueda y la mejora de la ergonomía proporcionan un aumento significativo de la productividad.

Dr. Fabian Bertelsmeier, Gestión de productos Sistemas
Fabian Bertelsmeier
Soluciones para una mayor eficacia
Rotulación

Aprenda a diseñar el marcado de todos los componentes en la fabricación de armarios de control de forma eficaz e intuitiva. La gama integral MARKING system le ofrece soluciones fáciles de usar para todos los requisitos y aplicaciones.

Seguir a la rotulación
Rotulación de conductores en un banco de trabajo con varias impresoras de THERMOMARK E SERIES