The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Rotulación La rotulación coherente de todos los componentes es un paso de trabajo que requiere mucho tiempo en la fabricación de armarios de control. Para una aplicación eficaz, la gama integral MARKING system le ofrece soluciones de rotulación para todos los requisitos y aplicaciones.

Dos empleados en una célula de marcado de una gran nave de producción

Soluciones integrales para una rotulación eficaz

Una rotulación clara, visible y permanente garantiza la seguridad y simplifica los procesos de trabajo. Si todos los componentes se rotulan de manera uniforme, todos los procesos de trabajo a lo largo del ciclo de vida del producto de un armario de control pueden llevarse a cabo con mayor eficacia. Impresión, separación y montaje de las rotulaciones: solo estas tareas representan hasta el 30 % del tiempo total de producción de un armario de control. Nuestras soluciones de rotulación garantizan la máxima eficacia en esta fase del trabajo: el software de rotulación, los sistemas de impresión y los materiales de rotulación están coordinados de forma óptima y su uso es intuitivo.

Sus ventajas con una rotulación eficaz

  • Amplia gama de productos: rotulación específica para cada aplicación para cualquier requisito dentro y fuera del armario de control mediante tecnología de transferencia térmica, UV LED y láser
  • Un software de rotulación para la gestión y el control de todos los sistemas de rotulación de Phoenix Contact
  • Alrededor de un 60 % de ahorro de tiempo: la THERMOMARK E SERIES imprime y monta automáticamente soluciones de rotulación en conductores y cables en un solo paso
  • Flexibilidad total: soluciones de sistema para procesos de rotulación centralizados en una célula de marcado, procesos de rotulación descentralizados in situ o mediante sistemas de asistencia al trabajador

Soluciones de rotulación para la fabricación de armarios de control Diseño flexible y escalable del proceso de rotulación

Una empleada rotula en una celda de marcado
Operarios rotulan con la THERMOMARK GO y la aplicación MARKING system
Un operario rotula en clipx WIRE assist
Una empleada rotula en una celda de marcado

Si todos los procesos de rotulación se llevan a cabo de forma centralizada en una célula de marcado, es esencial que todos los sistemas de rotulación se controlen y gestionen desde un único software de rotulación. Con la ayuda del software MARKING system, usted asigna sus proyectos a los sistemas de impresión y rotulación e inicia los procesos de impresión con un solo clic. Además del control común a través de Ethernet, la THERMOMARK E SERIES también ofrece otra ventaja. Mediante el uso de la interfaz de comunicación bidireccional OPC UA, se le informa en tiempo real sobre el estado del proyecto y de funcionamiento de los distintos equipos. En caso de fallo, es posible reaccionar rápidamente y minimizar así los tiempos de inactividad.

Operarios rotulan con la THERMOMARK GO y la aplicación MARKING system

En una amplia fabricación de armarios de control, una rotulación coherente puede suponer un gran esfuerzo. Con nuestros sistemas de impresión portátiles podrá diseñar sus tareas y procesos de trabajo de forma independiente y flexible. Realice diversos trabajos de impresión de forma rápida y sencilla directamente en el armario de control con la flexible impresora de tarjetas THERMOMARK PRIME, la impresora de etiquetas controlada por app THERMOMARK GO o la robusta impresora portátil THERMOMARK GO.K.

Un operario rotula en clipx WIRE assist

Combine nuestros sistemas de rotulación con el sistema de asistencia al trabajador clipx WIRE assist para obtener un proceso de procesamiento de conductores y cables eficaz, ergonómico y semiautomatizado. El sistema asistido por software le guía paso a paso por todo el proceso, controla automáticamente los equipos de salida relevantes y le facilita la información necesaria tomando como base los datos ECAD. Esto permite flujos de trabajo intuitivos y minimiza el riesgo de errores. Adaptando el equipamiento del sistema de asistencia al trabajador en función de las necesidades, es posible reaccionar de forma individual y flexible a los respectivos requisitos del cliente o de la aplicación en el negocio del proyecto.

Equipos para la identificación industrial

Sistemas de rotulación Tecnología de transferencia térmica, UV LED y láser

Rotular es más fácil que nunca con nuestros sistemas de rotulación: ya sea por transferencia térmica, láser o tecnología UV LED. Con los diferentes sistemas de impresión y rotulación le garantizamos la solución adecuada para rotular bornas, conductores y cables, así como equipos e instalaciones. ¿Desea que la fabricación de armarios de control sea aún más eficaz? Nuestro sistema de rotulación THERMOMARK E SERIES modular combina y automatiza por primera vez varios pasos del proceso de rotulación y permite así un aumento significativo de la eficiencia en este proceso que requiere mucho tiempo.

Más eficacia en la fabricación de armarios de control con la rotulación automatizada
THERMOMARK E SERIES

¿Está buscando una solución de rotulación eficaz para la fabricación de armarios de control? En ese caso, apueste por nuestro sistema de rotulación modular THERMOMARK E SERIES.

Descarga de folletos
Impresora de THERMOMARK E SERIES
Diversos materiales para la rotulación de conductores y cables, bornas, equipos e instalaciones

Material de rotulación

Nuestro material de rotulación es adecuado para todas las aplicaciones, situaciones de montaje y requisitos de resistencia en el entorno industrial. Ya sea en un armario de control protegido o en condiciones extremas, ofrecemos soluciones de rotulación para todos los requisitos y ámbitos de aplicación. Con nuestros productos cumplimos todas las normas y los estándares internacionales.

Un empleado crea rotulaciones con el software MARKING system

Software de rotulación

Con el software de rotulación, podrá hacer realidad de forma fácil y cómoda sus soluciones de rotulación diseñadas de forma personalizada. Todos nuestros sistemas de rotulación pueden controlarse y gestionarse de forma centralizada desde un software. Con la ayuda de funciones completas y opciones de diseño, se pueden realizar soluciones de rotulación personalizadas para cada aplicación. Gracias a las potentes funciones de importación de datos y a las interfaces con sistemas ECAD y formatos de tabla habituales, el software garantiza unos procesos de rotulación eficaces. La interfaz para clipx ENGINEER permite procesos perfectos desde la planificación hasta la producción. Además, el Wire Marking Application Center proporciona una representación del gemelo digital de sus rotulaciones de conductores y cables y le guía a lo largo de todo el proceso hasta el cable marcado acabado.

Un empleado repara la impresora láser TOPMARK NEO

Servicios personalizados a medida

Además de software y hardware para la creación de sus rotulaciones, ofrecemos conceptos de servicio integrales. Estos servicios abarcan desde la instalación y la formación hasta reparaciones y mantenimientos específicos de los equipos, pasando por el suministro de equipos de alquiler cuando sea necesario. Sea cual sea el reto al que se enfrente, le ayudaremos de forma competente con cualquiera de sus preocupaciones y estaremos siempre a su lado con servicios coordinados individualmente.

La rotulación recorre como un hilo rojo toda la cadena de procesos, desde los datos de rotulación digitales en los sistemas ECAD hasta el montaje de las rotulaciones. Facilitamos el trabajo diario de nuestros clientes con soluciones de sistema específicas para cada aplicación, compuestas por material de rotulación, impresoras y software para procesos de rotulación eficaces.

Katharina Faes, Gestión de productos Rotulación
Katharina Faes
Soluciones para una mayor eficacia
Preparación de conductores

Descubra cómo aprovechar al máximo el potencial de aumento de la eficacia en la preparación y el procesamiento de conductores en la fabricación de armarios de control. Para ello, le ayudamos con sistemas de asistencia al trabajador asistidos por software, herramientas manuales adecuadas, herramientas automáticas y sistemas de impresión.

Seguir a la preparación de conductores
Un operario rotula un conductor en un puesto de trabajo para la preparación de conductores