Videovigilancia en la gestión del agua Con los máximos estándares de seguridad
Desde los años sesenta, el suministro de agua potable ha adquirido gran relevancia en los estados soberanos. Sobre todo, en caso de situaciones de conflicto con otros países. Al igual que otros suministros públicos, se trata de una infraestructura clave que requiere medidas especiales de mantenimiento y protección. La videovigilancia sirve en este contexto de medida preventiva.
Depósito de agua potable
Abastecimiento suficiente de agua potable
La videovigilancia de las instalaciones de abastecimiento de agua suele ser un instrumento eficaz. En comparación con los operadores de redes eléctricas, las redes para las partes descentralizadas del abastecimiento de agua en particular no suelen ser redundantes y, por lo tanto, estas rutas son de particular importancia.
El vandalismo u otros accesos no autorizados a los tanques elevados, los sistemas de pozos u otras instalaciones técnicas se produce continuamente y, por lo general, los autores no son conscientes de los daños que realmente causan. En los EE. UU., tras un incidente, se drenaron aproximadamente 1,43 millones de hectolitros (38 millones de galones) de agua potable, lo que también conllevó importantes consecuencias económicas. Con un sistema de alerta temprana mediante videovigilancia, este delito probablemente se habría evitado. Por lo tanto, se requiere una tecnología de conexión que se instale en el exterior, que proteja del vandalismo y que funcione de manera fiable durante años.
Almacenamiento provisional de aguas pluviales
Protección de instalaciones de agua de lluvia e inundaciones
En la gestión de aguas, las soluciones de videovigilancia se han consolidado de forma versátil. En muchos países, existen además estrategias para monitorizar el tratamiento de aguas residuales.
La monitorización de las entradas, los colectores, los depósitos de retención, los canales y los edificios industriales ofrece grandes potenciales de ahorro, ya que se evitan los largos desplazamientos para la inspección y, a menudo, en caso necesario, permiten tomar medidas basándose en grabaciones de vídeo.
La combinación de la visualización del control de procesos con imágenes reales no solo es altamente favorable en las centrales, sino que los empleados pueden acceder a los datos desde cualquier lugar. Esto ofrece una gran ventaja, sobre todo, para los servicios de emergencia, pero también resulta muy útil en caso de fuertes lluvias, inundaciones o desastres.
Tecnología de monitorización para la gestión del agua: Smart Ethernet Box
Videovigilancia con la Smart Ethernet Box
Todos los componentes para una infraestructura CCTV fiable en un solo equipo: la Smart Ethernet Box es un equipo todo en uno que se conecta directamente a las cámaras. Gracias al adaptador de montaje integrado para el montaje mural y en poste, la instalación es mucho más rápida y sencilla. Encajar, conectar y listo. ¡Así de fácil! Así no se pierde ninguna imagen.