El diseño modular de las soluciones de monitorización permite combinar los distintos sistemas en función de las necesidades. Los sensores desarrollados especialmente para el uso en la energía eólica proporcionan todos los datos necesarios para el procesamiento en una unidad de evaluación común. La ampliación se puede realizar en cualquier momento. Las nuevas tecnologías y los sensores inalámbricos permiten una gestión del mantenimiento sostenible y eficiente en instalaciones nuevas, además de una modernización simultánea y eficaz de las turbinas existentes.
Supervisión modular de instalaciones para la energía eólica Ayude a que su aerogenerador alcance su verdadera magnitud, lleve la monitorización de estado a un nivel superior y aumente así la eficiencia.
Reto
Los aerogeneradores se han convertido en la actualidad en una fuente de energía fundamental. Son ya un pilar del suministro de energía de muchos países. Para garantizar una red estable a largo plazo, es necesario regular y supervisar las instalaciones de forma óptima en todo momento. Una solución de supervisión precisa no solo es importante para el funcionamiento seguro, sino que también ayuda a maximizar el rendimiento de su instalación.
Solución
Redimensionamiento de la eficiencia
Con las soluciones de monitorización integradas de Phoenix Contact podrá alcanzar una producción de energía anual óptima y prolongar al máximo la vida útil de sus instalaciones para garantizar así un funcionamiento sostenible.
Estaremos encantados de asesorarle y colaborar con usted para encontrar la solución óptima de monitorización de estado de sus aerogeneradores.
Control de palas del rotor
La monitorización de estado en la pala del rotor es una tarea sensible, dado el aumento constante de los diámetros del rotor. Con la monitorización adecuada se aumenta la eficiencia de la instalación y se asumen las funciones de seguridad importantes para evitar daños en el aerogenerador. Las palas del rotor están sometidas a condiciones medioambientales y esfuerzos extremos. Dado que las palas del rotor son cada vez más largas, los requisitos en cuanto a la monitorización también aumentan. Con Blade Intelligence, el sistema modular de control de palas del rotor, Phoenix Contact ofrece una solución integral para aumentar la eficiencia de su aerogenerador.
Obtenga más información sobre las soluciones individuales para el control modular de palas del rotor:
Funcionamiento optimizado de la instalación gracias a una adaptación sencilla e individualizada
Nuestros sensores, especialmente diseñados para su uso en aerogeneradores, son extremadamente robustos. Incluso en condiciones adversas, los sensores siempre suministran al sistema de control conectado los datos necesarios para un funcionamiento eficaz y seguro. Están óptimamente protegidos frente a las influencias externas y diseñados para garantizar la vida útil de la instalación. El sistema de control registra las señales de los sensores conectados, las procesa y las transmite en función de la aplicación.
El software Blade Intelligence se ha desarrollado especialmente para su uso en aerogeneradores y se centra en una configuración sencilla y un manejo intuitivo durante el funcionamiento. Gracias a su estructura modular, el software puede personalizarse fácilmente para ampliar el sistema. Esto significa que la interfaz de usuario es siempre la misma para los clientes – independientemente de su configuración individual.
Las soluciones se planifican directamente en el diseño eléctrico o se añaden con posterioridad a las instalaciones existentes. Ambas opciones son posibles. La variante de reequipamiento consta de un armario de control ya configurado que se monta en el buje y que puede integrarse en el sistema de control existente mediante las interfaces disponibles. Opcionalmente, los datos pueden transferirse directamente a la empresa explotadora a través del módem. En el caso de construcciones nuevas, el hardware necesario, como el sistema de control y los módulos de E/S, puede integrarse directamente en los armarios de control pitch.
Solución para la detección de hielo
En determinadas condiciones climáticas, se forma hielo en las palas del rotor, lo que puede generar daños y provocar riesgos para el medio ambiente. Por ello, la normativa oficial obliga a parar el aerogenerador en caso de formación de hielo. La detección de hielo fiable minimiza los tiempos de inactividad. Un método probado consiste en medir las vibraciones de las palas del rotor. Nuestro sistema de detección de hielo cuenta con la certificación DNV-GL. El sistema decide si la instalación continúa funcionando o si se apaga. El sistema reconoce la ausencia de hielo durante la parada para que la instalación pueda reiniciarse automáticamente. La unidad de evaluación está disponible como solución de armario de control o como sistema integrable.
Solución para la medición de cargas
Las palas del rotor son componentes neurálgicos de los aerogeneradores. Están sometidos a grandes fuerzas dinámicas que pueden causar daños estructurales. La monitorización continua de las cargas y las vibraciones permite detectar y reparar los daños a tiempo. Nuestro sistema mide el comportamiento de la carga y los momentos de flexión mediante los extensómetros situados en la base de la pala. Los datos del sistema permiten regular la carga de forma optimizada, lo que minimiza la carga de las palas. Los espectros de carga revelan cambios en la estructura de las palas del rotor durante toda su vida útil. La unidad de evaluación está disponible como solución de armario de control o como sistema integrable.
Solución para la medición de corrientes de rayo
Los rayos causan daños en las palas y fallos electrónicos en los aerogeneradores, que con frecuencia no se reconocen inmediatamente. Por ello, las palas del rotor se inspeccionan visualmente para detectar impactos de rayos. Nuestro sistema mide y analiza las descargas de rayos en las palas del rotor y combina los datos con los parámetros de servicio de la instalación. Esto ofrece una mejor base para la toma de decisiones sobre los trabajos de mantenimiento preventivo y proporciona información sobre el curso de los acontecimientos en la pala. La unidad de evaluación está disponible como solución de armario de control o como sistema integrable.
Solución para la monitorización estructural
Las cargas dinámicas extremas generan daños menores que, en casos extremos, pueden provocar la destrucción de la pala del rotor o de todo el aerogenerador. La detección y reparación precoz de los daños evita los fallos. Nuestra solución supervisa continuamente la integridad estructural de las palas del rotor. El sistema aprende el comportamiento normal de las palas en una fase de aprendizaje. A partir de aquí, el sistema de supervisión estructural reconocerá las anomalías a tiempo. Un sistema de alarma de eficacia probada informa al operador en caso de que sea necesario actuar, lo que evita reparaciones importantes y los daños indirectos. La unidad de evaluación está disponible como solución de armario de control o como sistema integrable.
Sus ventajas
- Mayor rendimiento gracias a la máxima disponibilidad de los aerogeneradores con componentes robustos, incluso en condiciones extremas
- Fácil instalación en los sistemas existentes gracias a las interfaces abiertas
- Optimización de las operaciones y los costes de mantenimiento mediante la detección precoz de los daños
- Mantenimiento más sencillo gracias al ajuste de la configuración mediante un acceso remoto
Contacto
Productos
¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?
Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.