Reacondicionamiento de la instalación electromecánica en el área del sistema de enclavamiento
Ejemplo de aplicación de la modernización de instalaciones de la infraestructura ferroviaria
Modernización segura de las instalaciones de enclavamiento existentes
Los nuevos sistemas de enclavamiento se incorporan en su versión electrónica (ESTW). Sin embargo, existen en paralelo sistemas de enclavamiento de relés convencionales (RSTW) que se están modernizando para que puedan continuar funcionando. Al modernizar instalaciones existentes, nos enfrentamos al reto de fusionar la tecnología antigua con la nueva. El tendido de cables nuevos, y la adaptación de los existentes, resulta complejo y no está exento de posibles errores. También se debe adaptar la tecnología de conexión electromecánica.
Phoenix Contact ofrece diversos productos y soluciones que le ayudan a modernizar sus instalaciones existentes.
Para poder realizar la remodelación sin que afecte al funcionamiento, Phoenix Contact ofrece p. ej. el concepto del sistema de cableado. El sistema de cableado permite tender los cables de forma uniforme, rápida y sin fallos gracias a los cables preconfeccionados.
Además, las matrices de marshalling ayudan a modernizar los sistemas existentes, ya que su diseño compacto permite una alta densidad de señales en un espacio reducido. El diseño modular, con precisión del número de polos y con elementos de matriz de colores, garantiza un cableado claro y sin errores que ocupa poco espacio.
Si se precisan prototipos tridimensionales o series pequeñas a partir de 1 unidad por lote, PROTIQ, - a Phoenix Contact Company, ofrece componentes de distintos metales y plásticos de producción aditiva (impresión 3D).