Eliminación de sólidos en suspensión en el suministro de agua potable Consiga un funcionamiento de la instalación energéticamente eficiente y fiable con nuestras soluciones de monitorización y control para la filtración de agua.

Registro de los valores de medición durante la eliminación de sólidos en suspensión

Reto


Etapa de filtrado abierto

Elevado consumo de energía y tiempos de inactividad evitables

La eliminación de sólidos en suspensión es un proceso que consume mucha energía y requiere una utilización óptima de las instalaciones de cribado y filtrado. Además de la necesaria depuración del agua obtenida y de la eliminación de la turbidez, también se protegen los componentes de las instalaciones que se encuentran aguas abajo.

Solución


Diagnóstico remoto integrado en la desinfección

Monitorización fiable y regulación de las unidades de dosificación basada en datos

Con las soluciones de Phoenix Contact podrá registrar todos los valores de medición relevantes para los procesos de las partes de la instalación encargadas de la eliminación de sólidos en suspensión. La tecnología de control abierta permite una regulación segura y sencilla del proceso. A partir de los datos, se regula la secuencia óptima del proceso. En este caso, la atención se centra en la protección de la instalación y la eficiencia energética.

Instalación de tambor cribador
Registro de los datos energéticos en la dosificación de floculantes con el módulo de medición de potencia
Etapa de filtrado abierto
Instalación de tambor cribador

La primera etapa del tratamiento de aguas superficiales se produce en una instalación de tambor cribador. La tecnología de control modular de la familia PLCnext Control permite un control fiable de la filtración mediante los valores de medición registrados a través de diferentes interfaces usuales.

Registro de los datos energéticos en la dosificación de floculantes con el módulo de medición de potencia

En la aglomeración se controla el tamaño del floculante mediante la aportación de energía. Esto se consigue mediante la regulación de la velocidad. La monitorización de la energía suministrada a los motores es una opción para optimizar la energía. Registre los datos con nuestros medidores de energía EMpro con capacidad IoT.

Etapa de filtrado abierto

La etapa de filtrado abierto funciona según el principio de la sobreacumulación, puesto que el tiempo de permanencia del agua ejerce gran influencia sobre el rendimiento de limpieza. Integre fácilmente el sistema de control seguro de las tapas y la tecnología de accionamiento en su red mediante Modbus, PROFIBUS o PROFINET.

Adaptación flexible a su tarea de automatización

Mapa de imágenes interactivo: Sistemas de control para tareas de automatización específicas
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
En el marco de la PLCnext Technology, tiene a su disposición sistemas de control con diferentes clases de potencia. Esto permite una adaptación perfecta a su tarea de automatización específica. Utilice su lenguaje de programación preferido para la automatización y conecte su instalación a la nube.
Más información sobre la tecnología de automatización
Tecnología de automatización para PLCnext Technology
Comunicación remota segura
Para que pueda comunicarse de forma segura en todo el mundo con sus máquinas e instalaciones, le ofrecemos los routers industriales y la ciberseguridad adecuados.
Más información sobre los routers industriales y la ciberseguridad
Comunicación remota segura
Biblioteca de software Water Functions
La biblioteca de software utiliza bloques de función programados para simplificar la medición, el control y la regulación de los procesos de las plantas de tratamiento de aguas residuales y de agua potable.
Más información sobre la biblioteca de software Water Functions
Biblioteca de software Water Functions

Sus ventajas

  • Reducción de los costes de energía mediante la detección de potenciales de ahorro gracias al registro modular de datos de energía
  • Optimización del uso de las instalaciones mediante la conexión inteligente de partes de la instalación
  • Reducción de las cargas pico gracias al cálculo predictivo de tendencias

Contacto

Fabian Pasimeni
Fabian Pasimeni
Global Industry Manager Urban Infrastructure
Estaré encantado de asesorarle en sus proyectos de modernización o ampliación. Benefíciese de nuestros muchos años de experiencia y de nuestra amplia gama de servicios.

Productos


Un técnico con una tablet delante de un armario de control

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.