The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Control y monitorización de calentamientos por traceado eléctricos Aumente la disponibilidad de la planta mediante la detección de fallos en una fase temprana y evite así las paradas de la instalación.

Calentamiento por traceado en tuberías

Reto


Información de estado en una tablet en una planta de procesamiento con calentamientos por traceado de tuberías

Monitorización de calentamientos por traceado

Los calentamientos por traceado más antiguos suelen estar conectados a la red eléctrica únicamente a través de un fusible, por lo que los fallos suelen pasar desapercibidos. En caso de fallo, toda la operación suele paralizarse. Por lo tanto, los calentamientos por traceado individuales se inspeccionan regularmente en una ronda de control especial. Nuestra solución de monitorización individual y escalable para instalaciones envejecidas resulta de gran ayuda. Reciba información sobre el estado actual de sus calentamientos por traceado en el sistema de control de procesos para que pueda tomar contramedidas a tiempo.

Solución


Es fácil estar seguros mediante la medición de la corriente

Nuestros convertidores de corriente registran la corriente de la calefacción. De este modo, se puede detectar una rotura de línea, un cortocircuito o un fallo de aislamiento en el calentamiento por traceado. Esta monitorización de la corriente garantiza que el medio se transporte con seguridad.

Para transmitir las señales de medición sin un cableado complejo al puesto de control, los equipos se combinan con nuestro sistema inalámbrico Radioline. El cliente Radioline sondea hasta 99 estaciones Radioline. Puede conectar varios calentamientos por traceado a cada estación. Esto le permite monitorizar fácilmente un número ilimitado de calentamientos por traceado.

Monitorización del calentamiento por traceado de tuberías: estructura topológica
Comunicación de E/S inalámbrica
Radioline es el sistema inalámbrico para instalaciones extensas. Garantiza la visualización inmediata de los valores de medición en la sala de control de la instalación para que se puedan tomar contramedidas a tiempo.
Más información sobre el sistema inalámbrico Radioline
Comunicación de E/S inalámbrica
Adaptación de señales flexible
Los transformadores de corriente PACT le ofrecen una familia de productos completa para la transformación de corrientes alternas elevadas en corrientes secundarias de 1 A y 5 A.
Más información sobre los transformadores de corriente
Adaptación de señales flexible
Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión
Los acondicionadores de señal MACX Analog le ofrecen además de la protección contra explosión para todo tipo de zonas y grupos de sustancias seguridad funcional acorde con SIL IEC/EN 61508.
Más información sobre los acondicionadores de señal
Acondicionadores de señal con seguridad funcional y protección contra explosión
Armario de control para calentamiento por traceado eléctrico

Solución de armario de control lista para usar

Benefíciese de una instalación sencilla y rápida gracias a nuestra caja de control preconfeccionada y lista para usar.

Tanto si se trata de monitorizar como de controlar su calentamiento por traceado, le ofrecemos la solución de armario de control adecuada a sus necesidades individuales. Nuestras soluciones de conectores aptos para SIL 2 garantizan que el sensor de temperatura monitorice siempre la banda calefactora correcta.

Tuberías de hidrógeno en una instalación de la tecnología de procesos

Reducción del consumo de energía

Controle el calentamiento por traceado en función de la demanda a través del PLC local. La parametrización se realiza a través de una HMI existente o de un ordenador portátil que se conecta por WLAN. También puede integrar los calentamientos por traceado en su sistema de control. La integración se realiza a través de una interfaz que cumple con el Modular Type Package (MTP). Con la parametrización conforme a SIL 2 a través de PROFIsafe, puede definir los parámetros de desconexión de su calentamiento por traceado.

Utilice solo la energía necesaria con nuestro sistema de control inteligente. Un sensor de temperatura se encarga de que la calefacción solo se encienda cuando sea necesario mediante un interruptor de valores límite configurable. Con el uso de un sistema de control de pequeñas dimensiones, se lleva a cabo un control de potencia específico y preciso. La potencia de calentamiento se adapta mediante la modulación por ancho de pulsos.

Software de ingeniería clipx ENGINEER

Software de ingeniería para la fabricación de armarios de control

El software de ingeniería clipx ENGINEER permite planificar eficazmente los regleteros de bornas, la colocación de la electrónica industrial y el diseño de las placas de montaje.

Transfiera la solución existente para los sistemas de calentamiento por traceado a nuestra herramienta clipx ENGINEER. Con unos pocos clics, puede adaptar nuestras soluciones de forma óptima a sus necesidades. Por último, pida la solución con artículos individuales o premontados utilizando nuestra herramienta en la tienda online de Phoenix Contact.

Sus ventajas

  • Aumento de la disponibilidad de la planta gracias a la monitorización continua y conforme a SIL 2 de las bandas calefactoras
  • Optimización de su consumo de energía mediante una regulación de potencia específica y precisa
  • Bajos costes de instalación gracias a la caja de control premontada y lista para usar
  • Fácil integración de calentamientos por traceado existente en su sala de control

Contacto

Wilfried Grote
Wilfried Grote
Director Global Industry Management Chemicals and Pharmaceuticals
+49 5281 946-3033
Estaré encantado de asesorarle sobre nuestras soluciones de monitorización escalables para una mayor disponibilidad de la planta.

Referencia


Monitorización inalámbrica del calentamiento por traceado

Monitorización inalámbrica del calentamiento por traceado en Sappi Stockstadt GmbH

  • Sappi Limited es uno de los principales proveedores mundiales de papel, pasta de papel y soluciones de pasta química.
  • Obtenga más información sobre cómo se pueden visualizar los valores de medición inmediatamente en la sala de control del operador para que se puedan tomar contramedidas a tiempo.

Productos


Una persona frente a un armario de control con una tablet

¿Aún no ha encontrado el producto adecuado?

Consúltenos. Le asesoraremos y encontraremos juntos la solución óptima.