The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Soluciones para una industria de procesos sostenible en ACHEMA 2024

21.05.2024
Vista virtual de una planta de procesos digitalizada con el logotipo de la feria ACHEMA 2024

La industria de procesos se enfrenta a diversos retos, como el aumento de la eficiencia y la flexibilidad en la modularización, la reducción de costes en los procesos o el uso de recursos sostenibles para el funcionamiento de las plantas. Tomando como base el desarrollo de estándares tecnológicos y los enfoques relacionados con la modularización, Phoenix Contact presentará en el pabellón 11.1, stand A31 de ACHEMA soluciones que favorecen la eficiencia energética y la reducción de las emisiones de CO₂.

La transmisión de datos en la industria de procesos es un factor clave a la hora de integrar buses de campo digitales. Partiendo de una comunicación digital completa hasta el nivel de campo, Phoenix Contact ofrece con el nuevo switch Ethernet APL una conexión Ethernet de dos hilos directa de los equipos de campo APL en las zonas Ex. De esta forma, no solo se pueden utilizar directamente desde el nivel de campo los datos de proceso, sino también otra valiosa información de los equipos. Todo esto se presenta en un mural APL Multivendor. En otros expositores se presentarán soluciones de control y vigilancia que permiten realizar un mantenimiento predictivo basado en NOA. Junto con varios socios, Phoenix Contact está trabajando en el desarrollo ulterior del enfoque MTP. Junto con la empresa Pruess se presentará un expositor de MTP Live. Aquí se aborda el nuevo concepto MTP de seguridad funcional dentro de un contenedor móvil para la zona Ex 1. Lo mismo puede experimentarse en la estación de agua desionizada, una estación de tratamiento de aguas para plantas de electrólisis desarrollada junto con la TU Dresde. Las tecnologías actuales no solo ayudan a generar, convertir y distribuir energías renovables, sino que también ahorran hasta un 50 % de espacio en comparación con las soluciones convencionales. Mini Analog Pro, con una anchura de solo 6 mm, ahorra espacio en el armario de control y es la solución ideal para la separación galvánica segura de equipos de campo Ex. Los seccionadores de señal pueden utilizarse para circuitos de seguridad funcional hasta SIL 3 (1oo1) y proteger así a las personas, el medio ambiente y las instalaciones. Protección contra explosiones para todas las zonas y grupos de sustancias. En el contexto del shell de administración de activos, Phoenix Contact muestra la verificación automática de la seguridad intrínseca con la placa de características digital y el caso de uso "Automated as built".

Contacto de prensa
Eva von der Weppen
Eva von der Weppen | Comunicaciones corporativas