The content you are viewing is tailored for Global. View Content for United States | Choose Another Country

Bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo o push-in

Tan parecido y tan diferente: tecnología de conexión distinta con el mismo tamaño – con las bornas para placa de circuito impreso de la serie TDPT podrá desarrollar equipos específicos para el mercado con un diseño uniforme. Gracias al tamaño idéntico puede seleccionar de forma flexible la conexión por tornillo o por resorte push-in y conservar el diseño de su placa de circuito impreso y del equipo.
Huellas en el diseño de placas de circuito impreso

Sus ventajas

  • Fácil adaptación gracias al tamaño idéntico y a la misma asignación de pines para conexión por resorte push-in y conexión por tornillo
  • La tecnología de conexión uniforme para secciones de cable de 0,2 a 16 mm² permite numerosas aplicaciones
  • Amplia gama de conexiones de potencia en pasos de 5,08/6,35 y 10,16 mm
Bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo

Bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo

Bornas para placa de circuito impreso con conexión por tornillo

Con las bornas para placa de circuito impreso de igual contorno desarrollará equipos específicos para el mercado con un diseño uniforme.

Bornas para placa de circuito impreso con conexión push-in

Bornas para placa de circuito impreso con conexión push-in

Bornas para placa de circuito impreso con conexión push-in

Con las bornas para placa de circuito impreso de igual contorno desarrollará equipos específicos para el mercado con un diseño uniforme.

Soluciones para la Industria 4.0 con bornas para placa de circuito impreso de igual contorno en diseño TWIN

En el diseño TWIN de igual contorno puede elegir entre la conexión por tornillo y la conexión por resorte push-in. Las bornas para placa de circuito impreso resultan adecuadas para corrientes de hasta 76 A, tensiones de hasta 1000 V y secciones de cable de 0,2 a 16 mm². Como fabricante de equipos aumentará su flexibilidad con los modelos de 2 a 12 polos en pasos de 5,08 mm, 6,35 mm y 10,16 mm. Aproveche una protección contra contactos accidentales ampliada según IEC/UL 61800-5-1.

Soluciones para la Industria 4.0 con bornas para placa de circuito impreso de igual contorno en diseño TWIN
Bornas para placa de circuito impreso de igual contorno en diseño TWIN YouTube
E-Paper
Toda la gama de un vistazo

Descubra en detalle la diversidad de productos de la gama COMBICON en las más de 500 páginas del catálogo electrónico de productos. De este modo, siempre encontrará la tecnología de conexión adecuada para la transmisión de señales y datos para su aplicación.

Abrir el catálogo electrónico
Distintas bornas para placa de circuito impreso y conectores para placa de circuito impreso, así como bornas pasamuros de potencia