Neuheiten

Erfahren Sie, wie unsere neuen Produkte Sie bei der Planung und Umsetzung Ihrer Anwendungen voranbringen.
Entdecken Sie die Produktneuheiten und -Highlights von Phoenix Contact.

Kleine und große Innovationen kompakt auf einen Blick

Laufend entwickeln unsere Ingenieurinnen und Ingenieure neue Produkte. Entdecken Sie unsere Innovationen der Verbindungstechnik, Geräteanschlusstechnik und Automatisierungstechnik.

  • Filter:
  • Angewandte Filter (1):

44 Ergebnisse

Typ-1+2+3-Überspannungsschutzgerät FLT-SPP schwebend auf Hutschiene montiert
HIGHLIGHT
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Höchstleistung im Überspannungsschutz

Spitzen-Performance und Sicherheit für anspruchsvolle Anwendungen: 100 kA Ableitvermögen in kompakter Bauform.

TRIO POWER-Stromversorgung auf der Hutschiene
Stromversorgungen für die Hutschiene

Kompakte Plug-and-Play-Lösung

Die ideale Stromversorgung mit 72 V DC am Ausgang für Applikationen in der Antriebstechnik.

Inbetriebnahme der AC-Ladecontroller CHARX control modular per Smartphone-App
AC-Ladesteuerungen

Mobile App für AC-Ladesteuerungen

Schnelle und sichere Inbetriebnahme von AC-Ladepunkten – mit der neuen App für CHARX control modular.

Schmales Überspannungsschutzgerät für das 40-mm-Sammelschienensystem mit integriertem Spannungsabgriff
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Passt in die schmalste Lücke

Der neue Kombiableiter FLT-SEC-ZP2…-SV mit integriertem Spannungsabgriff für das 40-mm-Sammelschienensystem.

STEP POWER-Stromversorgungen für KNX-Geräte auf der Hutschiene
Stromversorgungen für die Hutschiene

STEP POWER-Busspannungsversorgung für KNX

Für die Gebäudeautomation mit voller Transparenz durch Farb-Display und Zuverlässigkeit dank aktiver Drossel.

Blitzstromableiter Typ 1 für PV-Anlagen auf einer Hutschiene montiert
Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Steckbarer Blitzschutz für PV-Anlagen

VAL-SPP-T1-1500DC-PV: modularer Schutz für PV-Anlagen bis 1.500 V. Sicher, zertifiziert und wartungsfreundlich.

TRIO POWER-Leistungsmodul für die Rack-Montage
HIGHLIGHT
Stromversorgungen für die Rack-Montage

Stromversorgung für die 19"-Rack-Montage

Bidirektionale Leistungselektronik TRIO POWER für unterschiedliche Applikationen.

Zweipolige systemische Geräteschutzschalter PTCB TM auf Hutschiene
Thermomagnetische Schutzschalter

Systemische Geräteschutzschalter PTCB TM

2- polige thermomagnetische Geräteschutzschalter für normgerechte Sicherheit und Isolation.

NACS-Fahrzeug-Ladedosen CHARX connect universal
Verfügbar in Q3/2026
Fahrzeug-Ladedosen

Universelle NACS-Ladedosen für 800 A

Die NACS-Inlets der Familie CHARX connect universal ermöglichen High Power Charging von Nutzfahrzeugen mit 800 A.

STEP POWER-Stromversorgung auf der Hutschiene
Stromversorgungen für die Hutschiene

Versorgen und laden über USB-PD

Über die USB-Anschlüsse werden Gateways, Raspberry Pis und andere Smart-Home-Komponenten versorgt.

Stromversorgungen mit Schutzart IP67
Stromversorgungen mit Schutzart IP67

Zuverlässige Versorgung und Schutz

IP67-Schaltnetzteile mit und ohne Geräteschutz. Einfach, schnell installieren und intuitiv konfigurieren.

Software-Update für AC-Ladesteuerungen CHARX control modular
AC-Ladesteuerungen

AC-Ladesteuerungen jetzt mit Plug-and-Charge

Mit dem Software-Release 1.9 für CHARX control modular unterstützen die Controller ab sofort Plug-and-Charge.

CHARX connect advanced CCS-Fahrzeug-Ladedose mit integriertem Ladecontroller
HIGHLIGHT
Verfügbar in Q3/2026
Fahrzeug-Ladedosen

CCS-Ladedosen mit integrierter Ladesteuerung

Weltweit einzigartig: CHARX connect advanced ist die erste CCS-Fahrzeug-Ladedose mit eingebautem Ladecontroller.

Ungekühlte CCS-Typ-1-Ladekabel CHARX connect professional
DC-Ladekabel

CCS-Ladekabel Typ 1 für 500 kW

Die ungekühlten HPC-Ladekabel CHARX connect professional sind jetzt auch mit CCS-Typ-1-Stecker erhältlich.

Lithiumbatteriemodul 716 Wh
Batteriemodule

Lithiumbatteriemodul mit IQ Technology

Das neue Lithiumbatteriemodul mit einer Kapazität von 716 Wh sichert auch große Lasten lange ab.

Beispielhafter Generatoranschlusskasten mit Lasttrennschalter
Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Generatoranschlusskästen für PV-Anlagen

Sichere Abschaltung von PV-Aufdachanlagen im Brandfall dank Feuerwehr-Lasttrennschalter.

Einspeisemodul für das Geräteschutzschalter-System CAPAROC mit EtherCAT-Schnittstelle
Elektronische Schutzschalter

Geräteschutzschalter-System CAPAROC

Einspeisemodul mit EtherCAT-Schnittstelle.

Einspeisemodul für das Geräteschutzschalter-System CAPAROC mit Modbus/TCP-Schnittstelle
Elektronische Schutzschalter

Geräteschutzschalter-System CAPAROC

Einspeisemodul mit Modbus/TCP-Schnittstelle.

TRIO CAP-Modul mit integrierter Kapazität auf der Hutschiene
DC-USV

Plug-and-Play-Lösung gegen Netzausfälle

Das Kapazitätsmodul stellt Energie zur Überbrückung von Netzausfällen im wartungsfreien Energiespeicher bereit.

Überspannungsschutz für nordamerikanische Versorgungssysteme auf einer Tragschiene installiert
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Schutz für NEMA-Versorgungssysteme

VAL-US-SPP: Zuverlässiger Überspannungsschutz für Nordamerika, UL Listed, innovativ und einfach integrierbar.

TRIO POWER-Stromversorgung
Stromversorgungen für die Wandmontage

Stromversorgungen für die Wandmontage

Kompakte TRIO POWER-Stromversorgungen mit einer Leistung bis 2,5 kW und Push-in-Anschlusstechnik.

Systemische Geräteschutzschalter PTCB TM mit anreihbarer Stromüberwachung auf Hutschiene
HIGHLIGHT
Thermomagnetische Schutzschalter

Systemische Geräteschutzschalter PTCB TM

Die thermomagnetischen Schutzschalter bieten zuverlässigen Schutz und einfache Handhabung auf 8 mm Baubreite.

Neue Generation der Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular
Infrastruktur-Ladedosen

AC-Ladedosen mit reduzierter Bautiefe

Die neuen Typ-2-Ladedosen CHARX connect modular installieren Sie platzsparend auf der Platine der Ladestation.

Software-Update für AC-Ladesteuerungen CHARX control modular
AC-Ladesteuerungen

AC-Ladesteuerungen vereinfachen Eichrecht

Mit dem Software-Release 1.8 für CHARX control modular wird die Eichrechtszertifizierung signifikant verkürzt.

CAPAROC-Geräteschutzschalter-Sets
Elektronische Schutzschalter

CAPAROC-Sets für den schnellen Start

Die neuen Geräteschutzschalter-Sets ermöglichen einen einfachen Start zum Schutz von acht Stromkreisen.

CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal mit seitlichem Leitungsabgang
Fahrzeug-Ladedosen

CCS-Ladedosen mit seitlichem Leitungsabgang

Die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal erhalten Sie nun auch mit 90°-Kabelabgang.

NACS-Ladekabel für das DC-Laden mit bis zu 500 kW
HIGHLIGHT
DC-Ladekabel

NACS-Ladekabel für das DC-Laden bis 500 kW

Die ungekühlten HPC-Ladestecker CHARX connect professional sind nun auch für den Ladestandard NACS erhältlich.

Schutzdeckel für CCS-Ladedosen CHARX connect universal
Fahrzeug-Ladedosen

Schutzdeckel für CCS-Ladedosen

Die Schutzdeckel sorgen für einen IPX5-Schutz des Kontaktbereichs der CCS-Ladedosen CHARX connect universal.

Gekühlte HPC-Ladekabel CHARX connect professional für bis zu 1.000 kW
DC-Ladekabel

CCS-Ladekabel für bis zu 1.000 kW

Die neuen HPC-Ladestecker CHARX connect professional übertragen dank neuem Kühlkonzept bis zu 1 MW.

TRIO DC-USV mit und ohne Schnittstelle auf der Hutschiene
DC-USV

Hohe Verfügbarkeit bei Stromausfällen

Maximieren Sie die Anlagenverfügbarkeit mit der TRIO USV.

Individuell konfektionierte CCS-Ladedosen CHARX connect universal
Fahrzeug-Ladedosen

Individuell konfektionierte CCS-Ladedosen

Erstmals bieten wir die CCS-Typ-2-Ladedosen CHARX connect universal mit konfektioniertem Leitungssatz an.

UNO POWER-Stromversorgung für die Hutschiene
Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

Kleine Leistung mit Push-in-Anschluss

Kompakte Stromversorgungen mit Push-in-Anschluss für Leistungen von 30 bis 90 W.

Lithiumbatteriemodul auf der Hutschiene
Batteriemodule

Lithiumbatteriemodule mit IQ Technology

Die neuen Lithiumbatteriemodule mit einer Kapazität bis 284 Wh sichern auch große Lasten lange ab.

UNO POWER-Stromversorgung für die Hutschiene
Stromversorgungen mit Basisfunktionalität

Lösung für die Ladeinfrastruktur

Kompakte 12-V-Stromversorgung speziell für den Einsatz in der Ladeinfrastruktur entwickelt.

TRIO POWER-Stromversorgung für die Hutschiene
Stromversorgungen mit Standardfunktionalität

TRIO POWER für den Maschinenbau

Die kompakte Plug-and-Play-Lösung für den Schaltschrank: auspacken, anschließen, fertig.

Einkanaliger Überspannungsschutz auf einer Tragschiene
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

VALVETRAB SPP – einfach und sicher

Besonders hohe Sicherheit und Effizienz: VALVETRAB SPP jetzt einpolig mit verschiedenen Spannungsebenen erhältlich.

Überspannungsschutz für APL-Anwendungen auf Hutschiene
Überspannungsschutz für MSR-Technik und Signale

Überspannungsschutz für APL-Anwendungen

Phoenix Contact erweitert TERMITRAB complete um zwei Überspannungsschutzvarianten für APL-Anwendungen.

Fahrzeug-Ladesteuerung CHARX control vehicle
Fahrzeug-Ladesteuerungen

Fahrzeug-Ladesteuerung zum CCS-Laden

CHARX control vehicle übernimmt die High-Level-Kommunikation zwischen Ladestation und Elektrofahrzeug.

Leeres Überspannungsschutz-Basiselement zum Schutz von Wechselrichtern für drei MPP-Tracker, auf einer Hutschiene montiert
Überspannungsschutz für Photovoltaikanlagen

Basiselement für PV-Anwendungen

Sichere und platzsparende Installation für PV-Anwendungen mit Wechselrichtern für drei MPP-Tracker.

Blitzstromableiter/Überspannungsschutz VAL-MB-T1/T2-1000DC-2+V-R
Überspannungsschutz für die Stromversorgung

Blitzstromableiter für Gleichstromnetze

Der neue VAL-MB-DC-T1/T2… schützt Anwendungen bis 1.000 V DC vor Schäden durch Blitzströme und Überspannungen.

TRIO POWER-Stromversorgung für die Wandmontage
Stromversorgungen für die Wandmontage

Stromversorgungen für die Wandmontage

Die kompakte Stromversorgung mit einer Leistung bis 2,5 kW findet Einsatz in vielfältigen Applikationen.

CLT-10P/2-MOV-230V-I auf Hutschiene montiert
Überspannungsschutz für MSR-Technik und Signale

Überspannungsschutz für 230-V-Signale

Der neue Stecker CLIXTRAB CLT-10P/2-MOV-230V-I-P schützt 230-V-Signale sicher und effizient vor Überspannungen.

Elektronische Geräteschutzschalter CAPAROC
Elektronische Schutzschalter

Überstromschutz für Lastströme bis 20 A

Die neuen Module des Geräteschutzschalter-Systems CAPAROC schützen Ihre Verbraucher jetzt auch bis zu 20 A.

NACS-Ladekabel CHARX connect eco für AC-Ströme bis 80 A
AC-Ladekabel

NACS-Ladekabel für das AC-Laden bis 80 A

Die NACS-Ladekabel CHARX connect eco sind UL-zertifiziert, SAE-konform und bieten maximale Sicherheit.