Dualer Studiengang

Industrielle Produktion

Erfahre mehr über das duale Studium Industrielle Produktion.

Dein Studium bei Phoenix Contact

Basis des Studiums ist die intensive Vermittlung von umfangreichem naturwissenschaftlichem und mathematischem Wissen sowie ingenieurtechnischen Kenntnissen des Maschinenbaus, die zu wissenschaftlich fundierter Arbeit und verantwortlichem Handeln bei der beruflichen Tätigkeit befähigen. In den Praxisphasen werden die theoretischen Kenntnisse angewendet und eigenverantwortlich vertieft. Es werden weitere fachspezifische Kenntnisse und Fertigkeiten erworben mit dem Ziel, die Studierenden auf die Anforderungen der Wirtschaft (z. B. Kostendruck, Globalisierung etc.) und die Methodenkompetenz für die Optimierung von Produktionsprozessen bis hin zur Entwicklung neuer Produkte vorzubereiten.

Details zum Studiengang

  • Standort: Niederdorf
  • Hochschule: Staatliche Studienakademie Glauchau
  • Abschluss: Bachelor of Engineering
  • Beginn: 1. August
  • Regelstudienzeit: 6 Semester (3 Monate Praxis und 3 Monate Theorie im Wechsel)