Ausbildungsberuf

Zerspanungsmechaniker (m/w/d)

Erfahre mehr über den Ausbildungsberuf bei Phoenix Contact.

Der Ausbildungsberuf

Du hast Interesse an Maschinentechnik und Präzisionsarbeit? Dann ist dieser Ausbildungsberuf genau das Richtige für dich! Als Zerspanungsmechanikerin oder Zerspanungsmechaniker fertigst du mit verschiedenen Verfahren wie Drehen, Fräsen oder Schleifen Präzisions-Bauteile aus verschiedenen Werkstoffen an. Dabei arbeitest du sowohl an konventionellen- als auch an computergesteuerten Werkzeugmaschinen. Außerdem planst du den Fertigungsablauf und programmierst die Maschinen entsprechend deiner Aufträge. Darüber hinaus gehört das Einrichten der Maschinen und die Steuerung des Bearbeitungsprozesses zu deinen Aufgaben. Wichtig ist außerdem die Qualitätsprüfung der hergestellten Werkstücke, so wie die Instandhaltung der Maschinen und Anlagen.

Details zu deiner Ausbildung als Zerspanungsmechaniker (m/w/d):

  • Ausbildungsstandort: Ausbildungsverbund (Schieder, Blomberg, Bad Pyrmont, Paderborn)
  • Beginn: 1. August
  • Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
  • Berufsschule: Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Paderborn im Teilzeitunterricht
Phoenix Contact auf TikTok
Lerne deine Kolleginnen und Kollegen von morgen auf TikTok kennen

Auf unserem TikTok-Kanal werden nicht nur unsere Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt, sondern du lernst auch die Auszubildenden und dual Studierenden hautnah kennen.

Jetzt folgen
Auszubildende sitzt auf einer Mauer und hält ihr Handy in der Hand