Ausbildungsberuf

Werkzeugmechaniker Formtechnik (m/w/d)

Erfahre mehr über den Ausbildungsberuf bei Phoenix Contact.

Der Ausbildungsberuf

Wenn du Geduld zu deinen Eigenschaften zählst, Präzision und Erfahrung zu schätzen weißt, ist diese Ausbildung vielleicht genau dein Ding. Du stellst Spritzgießwerkzeuge her, mit denen in der Produktion Kunststoffteile für unsere Produkte gefertigt werden. Bei der Herstellung und Wartung von Spritzgießwerkzeugen kommt es auf Geschick und große Genauigkeit an. Selbst ein Haar mit einer Dicke von 0,06 mm darf nicht zwischen die beiden Werkzeughälften passen. Die fertigen Oberflächen sind auf 0,001 mm genau gearbeitet, was mit dem bloßen Auge nicht zu erkennen ist.

Details zu deiner Ausbildung als Werkzeugmechaniker Formentechnik (m/w/d):

  • Ausbildungsstandort: Ausbildungsverbund (Schieder, Blomberg, Bad Pyrmont, Paderborn) oder Niederdorf
  • Beginn:
    • Ausbildungsverbund: 1. August
    • Niederdorf: 1. August
  • Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
  • Berufsschule:
    • Ausbildungsverbund: Lüttfeld Berufskolleg in Lemgo im Blockunterricht
    • Niederdorf: wohnortabhängig
Phoenix Contact auf TikTok
Lerne deine Kolleginnen und Kollegen von morgen auf TikTok kennen

Auf unserem TikTok-Kanal werden nicht nur unsere Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt, sondern du lernst auch die Auszubildenden und dual Studierenden hautnah kennen.

Jetzt folgen
Auszubildende sitzt auf einer Mauer und hält ihr Handy in der Hand