Ausbildungsberuf

Technischer Produktdesigner (m/w/d)

Erfahre mehr über den Ausbildungsberuf bei Phoenix Contact.

Der Ausbildungsberuf

Du bist kreativ, begeisterst dich für Technik und möchtest beide Leidenschaften verbinden? Dann ist Technisches Produktdesign genau der richtige Beruf für dich. Für eine Maschine, eine Vorrichtung oder ein Werkzeug ist es wichtig, eine Konstruktionszeichnung zu besitzen. Damit ist sichergestellt, dass Material, Toleranzen und präzise Maße für die Einzelteile vorhanden sind. In der Konstruktion wird bereits auf die Funktionsfähigkeit der neuen Produktidee geachtet. Selbstverständlich wird die Arbeit von CAD-Computern erleichtert.

Details zu deiner Ausbildung als Technischer Produktdesigner (m/w/d):

  • Ausbildungsstandort: Ausbildungsverbund (Schieder, Blomberg, Bad Pyrmont, Paderborn) oder Lüdenscheid
  • Beginn: 1. August
  • Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
  • Berufsschule:
    • Ausbildungsverbund: Richard-von-Weizsäcker-Berufskolleg in Paderborn im Teilzeitunterricht
    • Lüdenscheid: Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid im Teilzeitunterricht
Phoenix Contact auf TikTok
Lerne deine Kolleginnen und Kollegen von morgen auf TikTok kennen

Auf unserem TikTok-Kanal werden nicht nur unsere Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt, sondern du lernst auch die Auszubildenden und dual Studierenden hautnah kennen.

Jetzt folgen
Auszubildende sitzt auf einer Mauer und hält ihr Handy in der Hand