Ausbildungsberuf
Industriemechaniker (m/w/d)
Erfahre mehr über den Ausbildungsberuf bei Phoenix Contact.
Der Ausbildungsberuf
Unsere Produktionsmaschinen sind groß – sehr groß. Manchmal sogar 20 m lang! Cool, wenn du im Team so eine Maschine aufbauen kannst und dafür sorgst, dass sie funktioniert. Auch im laufenden Betrieb werden Maschinen umgerüstet und gewartet. Manchmal müssen sie auch repariert oder auf neue Technologien umgebaut werden. Dies können nur Fachleute umsetzen, die genau wissen, worauf geachtet werden muss. Und wenn die Produkte schließlich fehlerfrei gefertigt werden, dann ist das eine tolle Leistung, für die du mitverantwortlich bist.
Details zu deiner Ausbildung als Industriemechaniker (m/w/d):
- Ausbildungsstandort: Ausbildungsverbund (Schieder, Blomberg, Bad Pyrmont, Paderborn), Lüdenscheid oder Niederdorf
- Beginn:
- Ausbildungsverbund: 1. August
- Lüdenscheid: 1. August
- Niederdorf: 1. August
- Ausbildungsdauer: 3,5 Jahre
- Berufsschule:
- Ausbildungsverbund: Felix-Fechenbach-Berufskolleg in Detmold im Blockunterricht
- Lüdenscheid: Berufskolleg für Technik in Lüdenscheid im Teilzeitunterricht
- Niederdorf: wohnortabhängig