Ausbildungsberuf

Fachlagerist (m/w/d)

Erfahre mehr über den Ausbildungsberuf bei Phoenix Contact.

Der Ausbildungsberuf

Du hast den Warenstrom fest im Griff. Egal ob auf dem Gabelstapler, mit dem du geschickt von einem Lagerplatz zum nächsten fährst, oder im Büro, wo du die Bestellungen verwaltest. Hier heißt es einen kühlen Kopf bewahren. Denn die Verantwortung für eine schnelle Lieferung, die punktgenau beim Kunden ankommt, liegt in deinen Händen. Und du weißt selbst, wie nervig es ist, etwas Falsches geliefert zu bekommen.

Details zu deiner Ausbildung als Fachlagerist (m/w/d):

  • Ausbildungsstandort: Ausbildungsverbund (Schieder, Blomberg, Bad Pyrmont, Paderborn) oder Lüdenscheid
  • Beginn: 1. August
  • Ausbildungsdauer: 2 Jahre
  • Berufsschule:
    • Ausbildungsverbund: Dietrich-Bonhoeffer-Berufskolleg in Detmold im Blockunterricht
    • Lüdenscheid: Kaufmannsschule 1 in Hagen im Teilzeitunterricht
Phoenix Contact auf TikTok
Lerne deine Kolleginnen und Kollegen von morgen auf TikTok kennen

Auf unserem TikTok-Kanal werden nicht nur unsere Studien- und Ausbildungsmöglichkeiten vorgestellt, sondern du lernst auch die Auszubildenden und dual Studierenden hautnah kennen.

Jetzt folgen
Auszubildende sitzt auf einer Mauer und hält ihr Handy in der Hand