Cyber Security für Ihre Herstellung Schützen Sie Ihre Fabrik vom Shopfloor bis zur Cloud: Von der Risikoanalyse über sichere Netzwerke bis zur IEC-62443-konformen Umsetzung

Cyber Security in der Wasserwirtschaft

Sicher zertifiziert – heute schon nach den Standards von morgen

Cyber-Angriffe gehören heute zu den besonders großen Risiken für digitalisierte Fabriken. Mit unserem Cyber-Security-Angebot erhalten Sie normenkonforme Lösungen, vom sicheren Fernzugriff über Netzwerksegmentierung bis zur Absicherung einzelner Maschinen.
Unsere Beratungsteams unterstützen Sie von der ersten Einschätzung bis zur Umsetzung, basierend auf den Vorgaben der IEC 62443 und des Digital Services Act (DSA EU). Ergänzend bieten wir praxisnahe Schulungen, mit denen Ihre Mitarbeitenden Sicherheitsrisiken frühzeitig erkennen und bewältigen können. Cyber Security ist dabei nicht nur Schutzmaßnahme, sondern ein Wegbereiter für die digitale Transformation Ihrer Produktion. Wie sich Sicherheit, Datenverfügbarkeit und Nachhaltigkeit ganzheitlich verbinden lassen, erfahren Sie in unserem Zukunftsprojekt.

Die Umsetzung von Cyber Security in der Digital Factory ergibt sich aus dem Zusammenspiel technischer und organisatorischer Maßnahmen, die stets auf den Anwendungsfall abzustimmen sind. Wir unterstützen Sie bei der erfolgreichen Umsetzung mit unserer Expertise und Erfahrung.

Dr. Lutz Jänicke
Dr. Ing Lutz Jänicke Security Spezialist Phoenix Contact IEC 62443 TÜV Süd

Ihr Fünf-Schritte-Plan zur sicheren Herstellung Ortsunabhängig, ganzheitlich von der einzelnen Maschine bis hin zum globalen Fabriknetzwerk

Security-Evaluation-Icon
Icon Securely networked production
Icon Secure Machine Integration
Data Security Icon für maximale Datensicherheit in der Produktion
Fabrik- und Produktionsmitarbeitende-Icon
Security-Evaluation-Icon

Ermitteln Sie den Ist-Zustand Ihres Produktionsnetzwerks:

• Analyse aller Kommunikationswege und Netzwerkstrukturen
• Firmware-Check und Schwachstellenbewertung
• Klare Risikoeinstufung als Basis für alle weiteren Schritte

Icon Securely networked production

Wir erstellen eine maßgeschneiderte Roadmap für Sie:

• Zoneneinteilung und Zugriffskontrollen
• Dokumentierte Schutzmaßnahmen
• Praxisnahe Umsetzung statt theoretischer Vorgaben

Icon Secure Machine Integration

Sichere Verbindungen und kontrollierter Fernzugriff:

• Segmentierung in Sicherheitszonen
• mGuard Secure Cloud VPN-Service für standortübergreifende Sicherheit
• Kontrollierter Zugriff für Fremdfirmen

So schützen Sie nicht nur Ihre OT-Systeme, sondern auch die Schnittstellen zur klassischen IT.

Data Security Icon für maximale Datensicherheit in der Produktion

Neben dem Gesamtnetzwerk müssen auch einzelne Maschinen geschützt werden. Besonders in Zeiten von IoT, Industrie 4.0 und Losgröße 1 ist es entscheidend, Systeme flexibel und sicher in bestehende Infrastrukturen einzubinden.

Sicherheitsmaßnahmen ohne Produktivitätsverlust:

• Intelligente Nachrüstung von Bestandsanlagen
• Einfache Firewall-Settings mit intuitiver Bedienung
• Flexible Integration neuer Maschinen und IoT-Geräte

Ihre Anlagen bleiben flexibel und gleichzeitig zuverlässig geschützt.

Fabrik- und Produktionsmitarbeitende-Icon

Sicherheit lebt von Wissen und Routine:

• Schulungen und Workshops für OT-Teams
• Praxisnahe Trainings mit aktuellen Bedrohungsszenarien
• Aufbau langfristiger Security-Kompetenz

Ihr Team baut langfristig Wissen auf und steigert so die Resilienz Ihrer Fabrik.

IEC 62443 als Erfolgsfaktor für ganzheitliche Security-Konzepte
Schutz vor Cyber-Attacken und Erfüllung der gesetzlichen Anforderungen

Können nach IEC 62443 zertifizierte Komponenten und Systeme umfassend vor Cyber-Angriffen schützen und gleichzeitig die neuen gesetzlichen Anforderungen der EU, wie die NIS 2, der Cyber Resilience Act (CRA) und die neue Maschinenverordnung, erfüllen? Erfahren Sie in unserem Whitepaper alles über die neue gesetzliche Richtlinie, die Umsetzung von Cyber Security in der Automatisierung und die Bedeutung von IEC 62443.

Jetzt Whitepaper anfordern
Vernetzte Welt mit Sicherheitsschloss

Jetzt nachrüsten für die Sicherheit Ihrer Daten Fabriken und Daten der Produktion durch Netzwerksegmentierung, lokal abgesicherte (Edge-)Kommunikation und aktivierbare VPN Zugänge schützen

Interaktive Image-Map: Topologie sicheres Netzwerk in der Fabrik
Automatisierungstechnik
Um mit PLCnext Technology Ihre Anlage fit zu machen für IIoT und Industrie 4.0, nutzen Sie unser breites Portfolio an Automatisierungstechnik. Arbeiten Sie mit favorisierten Programmiersprachen, sei es IEC 61131-3 oder Hochsprachen wie C/C++, C# oder MATLAB® Simulink® in Echtzeit. Integrieren Sie Open Source Code und Apps oder vernetzen Sie sich durch Cloud-Anbindungen mit PLCnext Control.
Mehr erfahren
Automatisierungstechnik
Data Security Box und Secure Edge Box
Individuelle anpassbare Schaltschranklösungen sichern die Kommunikation zwischen Geräten, Maschinen und Anlagen zuverlässig ab. Leistungsstarke Controller wie auch aktivierbare VPN-Zugänge machen die Schaltschränke zu idealen Edge-Lösungen zwischen OT, IT und Cloud.
Data Security Box und Secure Edge Box
Cloudbasierte Fernwartung
Die mGuard Secure Cloud hilft Ihnen, Wartungspersonal und Fernwartungsziele sicher, zuverlässig und ohne IT-Kenntnisse über das Internet miteinander zu verbinden. Das reduziert kosten- und zeitintensive Vor-Ort-Einsätze in erheblichem Maße. Betreiber sowie Maschinen- und Anlagenbauunternehmen erhalten so eine kostengünstige und schlüsselfertige Fernwartungs-Komplettlösung für die Umsetzung intelligenter und tragfähiger Servicekonzepte.
Mehr erfahren
Cloudbasierte Fernwartung

Ihre Vorteile

Eine robuste Cyber Security ist heute Grundvoraussetzung für eine störungsfreie Fertigung. Gerade in der Fabrikautomation zählen nicht nur abstrakte Konzepte, sondern konkrete Maßnahmen. Mit Phoenix Contact profitieren Sie von:

  • Schneller Start vor konfigurierte Lösungen ermöglichen sofortige Absicherung
  • praxisnaher Umsetzung von IEC 62443, angepasst auf Ihre Fabrik
  • Schutz vor Cyber-Angriffen wie Ransomware, Manipulation oder Datendiebstahl
  • höchster Anlagenverfügbarkeit durch präventive Absicherung
  • maßgeschneiderten Lösungen für jede Produktionsumgebung statt Standardkonzepte

360°-Schutz für Ihre Fabrik in der Anwendung Vom Maschinen- und Anlagenbau bis hin zu KRITIS-Anwendungen – Schützen Sie Fabriken vor unautorisiertem Zugriff

Beratung und Planung im Maschinenbau
Cyber Security beginnt bereits beim Maschinen- und Anlagenbau
Backofen mit Brötchen in der Lebensmittelindustrie
KRITIS-Branche, wie z. B. Lebensmittelindustrie absichern
Abfüllanlage
Keine Chance für Cyberangriffe – Jetzt Datensicherheit beherrschbarer machen und nachrüsten
Produktion bei AUDI AG mit Phoenix Contact- und AUDI AG-Mitarbeiter
Komplex automatisierte Anlagen vor Hackerangriffen schützen
Data Security Box

Data Security Box

Ready-to-Use: Data Security Box und Secure Edge Box Einfach absichern: Vorkonfigurierte Schaltschranklösungen für eine einfache Inbetriebnahme – ganz gleich, ob für eine bestehende oder neue Anlage

Mit der Data Security Box und der Secure Edge Box bieten wir Ihnen kompakte Schaltschranklösungen, mit der Sie verschiedene ICS-Funktionen und Aufgaben abdecken können. Neben dem Zoning, den gesicherten Remote-Zugängen werden auch intelligente Firewalls schnell und einfach installiert. Durch ihren modularen Aufbau ist eine einfache Individualisierung auf Ihr Produktionsnetzwerk möglich, weshalb sie für jeden Anwendungsfall angepasst werden kann.

FL MGUARD 2100 und 4300

FL MGUARD 1100, 2100 und 4300

Ganzheitlicher Schutz mit intelligenten Produkten und Lösungen

Security-Router mGuard
Mit unserer Produktfamilie mGuard bieten wir einen umfassenden Schutz, intelligentes Routing sowie eine kontrollierte (remote) VPN-Verbindung. Die Security-Router lassen sich schnell und einfach integrieren und sind nach IEC 62443-4-2 zertifiziert.

FAQs für Maschinen- und Anlagenbauer

Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.
Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.
Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.
Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.

Mit unseren mGuard-Routern und Firewalls schaffen Sie eine sichere Verbindung nach IEC 62443 segmentiert und kontrolliert.

Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.

Über den mGuard Secure-Cloud-Services verschlüsselt, protokolliert und weltweit einsetzbar.

Icon mit einem weißen Dokument und Siegel auf türkisfarbenem Hintergrund, darunter die Aufschrift „IEC 62443“.

Sie legt Security-Anforderungen fest, die bereits bei der Entwicklung berücksichtigt werden sollten.

FAQs für Fabrik- und Produktionsleiter

Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad
Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad
Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad
Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad

Eine Gefahren- und Risikoanalyse liefert Klarheit über alle Schwachstellen.

Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad

Durch Netzwerksegmentierung, Firewalls und sichere Zugriffskontrolle.

Blaugrünes Schild mit stilisiertes Darstellung einer Person und einem Zahnrad

Mit kontrolliertem VPN-Zugang über die mGuard Secure Cloud.