Sicherheitsfähiger Managed Switch mit zwölf RJ45-Ports für 10/100/1000 MBit/s, vier SFP-Ports für 100/1000 MBit/s und einer Betriebstemperatur von -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung 24 V DC
Industrial Ethernet Switches – industriegerechte Unmanaged und Managed Switches
Das Portfolio unserer Industrial Ethernet Switches umfasst Managed und Unmanaged Switches mit Gigabit, PoE, Zertifizierung nach IEC 61850 und zur Tragschienenmontage. Damit sind Sie flexibel beim Aufbau leistungsstarker und sicherer Netzwerke auch in rauen Umgebungen: Kupfer- und LWL-Ports sowie Redundanzfunktionen ermöglichen eine flexible Vernetzung Ihrer Anlagen und einfache Segmentierung Ihres industriellen Netzwerks.
Erweiterungsmodul, Coprozessor mit E3940 Intel Atom® mit 8 GB RAM, Betriebssystem: Ubuntu® Desktop 22.04.03 LTS
Managed Switch mit 16 SFP-Ports für 100/1000 MBit/s, Betriebstemperatur: -40 °C ... +85 °C, Stromversorgung: 24 V DC (Nennwert)
Unmanaged PoE Switch 1000 Serie 10/100/1000 MBit/s, 5 RJ45-Ports 10/100/1000 MBit/s, Schutzart: IP20, Umgebungstemperatur (Betrieb): -10 °C ... 60 °C, Versorgungsspannungsbereich: 19 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance-Class A
Schmaler Ethernet Switch, Temperaturweitbereich, zwölf RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, zwei SFP-Ports mit 100/1000 MBit/s, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Schmaler Ethernet Switch, breiter Temperaturbereich, fünf RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Schmaler Ethernet Switch, breiter Temperaturbereich, acht RJ45-Ports mit 10/100 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Managed PoE Switch 4000 Serie, 2 SFP-Ports 100/1000 MBit/s, 8 RJ45-Ports 10/100 MBit/s, Schutzart: IP30, Umgebungstemperatur (Betrieb): -40 °C ... 75 °C, Versorgungsspannungsbereich: 52 V DC ... 57 V DC
Schmaler Ethernet Switch, sechzehn RJ45-Ports mit 10/100/1000 MBit/s an allen Ports, automatische Erkennung der Übertragungsgeschwindigkeit, Autocrossing-Funktion und QoS
Ethernet Switch, 4 TP-RJ45-Ports, 1 LWL-Port, 100 MBit/s vollduplex im SC-D-Format, automatische Erkennung der Datenübertragungsrate von 10 oder 100 MBit/s (RJ45), Autocrossing-Funktion
Neuheiten
Unmanaged Switches
Industrial Unmanaged Switches von Phoenix Contact punkten mit variabler Port-Zahl und schmaler Bauform. Je nach Anwendung finden Sie bei uns Unmanaged Switches mit unterschiedlichem Funktionsumfang.
- Für Standardanwendungen: Unmanaged Switches der Serie 1000 überzeugen mit kompakten Bauformen und flexiblen Einbaumöglichkeiten. Die Varianten 1100 verfügen zusätzlich über Übertragungsgeschwindigkeiten im Gigabitbereich. Mit Hilfe des Montagezubehörs können Sie die FL SWITCH 1000 auch flach im Schaltschrank oder an der Wand montieren.
- Für die Feldinstallation: Die Serie 1600 und 1700 ist besonders widerstandsfähig gegen Umwelteinflüsse.
- In 19": Unmanaged Switches der Serien 1800 und 1900 eignen sich ideal für den Einsatz in Rechenzentren und Leitwarten.
- Mit Power-over-Ethernet (PoE): Die Unmanaged PoE-Switches der Serie 1000 ermöglichen die Versorgung von bis zu acht Endgeräten mit Energie und Daten über dasselbe Ethernet-Kabel.
Managed Switches für universelle Automatisierungsanwendungen
Die Managed Switches der Familien 2000 und 5900 bieten durch ihre einfache Inbetriebnahme und die Vielzahl an Varianten eine kosteneffiziente Verwaltung Ihres Ethernet-Netzwerks. Neben erweiterten Funktionen ermöglichen sie auch die Kommunikation über Glasfaser und sind mit zahlreichen Security-Merkmalen ausgestattet.
- Für die Hutschienenmontage: Die Varianten 2000, 2100, 2200 und 2300 montieren Sie klassisch auf der Hutschiene.
- In 19": Die Switches der Familie 5900 eignen sich für die Rack-Montage und bilden die ideale Schnittstelle von der OT zur IT.
- Mit Routing-Funktionalität: Die NAT-Varianten der Familie 2000 sorgen für eine einfache Anbindung von Maschinen oder Anlagen mit gleichem IP-Adressbereich an das überlagerte Netzwerk. Sie verbinden Switching und Routing in einem Hutschienengerät.
- Für die Feldinstallation: Die Varianten 2600 und 2700 sind dank Schutzklasse IP67 für den Einsatz im Feld geeignet und besonders kompakt und robust.
Darüber hinaus stehen ausgewählte Varianten zur Verfügung, die die neuesten Kommunikationsstandards unterstützen:
- Die FL SWITCH TSN 2300 und FL SWITCH 5900 unterstützen Time-Sensitive Networking (TSN) für die Realisierung echtzeitfähiger Ethernet-Netzwerke.
- Der Single-Pair-Ethernet-Switch unterstützt den SPE-Standard 10 BASE-T1L und ermöglicht somit eine durchgängige IP-basierte Kommunikation bis in die Feldebene.
- Mit dem Ethernet-APL-Switch sorgen Sie für den direkten Zweidraht-Ethernet-Anschluss von Sensoren oder Feldgeräten in prozesstechnischen Anwendungen und explosionsgefährdeten Bereichen.
Managed Switches für hohe Anforderungen
Für Anwendungen in der (kritischen) Infrastruktur stehen besondere Switch-Varianten zur Verfügung, die die speziellen Zertifizierungen und Standards dieser Branche erfüllen.
- Für die Energiebranche: Die modularen Raptor Switches sind für die hohen Anforderungen der kritischen Infrastruktur- und Energiebranche konzipiert. Sie bieten sichere, zuverlässige und leistungsstarke Netzwerkverbindungen in anspruchsvollen Umgebungen und zeichnen sich durch umfangreiche Security-Funktionalitäten und IEC 61850-Zertifizierung aus.
- Für Applikationen in der Infrastruktur: Hier sind die Managed Switches der Serien 3000 und 4000 die beste Wahl. Sie kombinieren umfangreiche Diagnose-, Leistungs- und Sicherheitsfunktionen.
- Für PoE-Applikationen: Für die Daten- und Energieversorgung über nur ein Ethernet-Kabel stehen PoE-Varianten bereit.
Netzwerkmanagement-Software
Der FL Network Manager erleichtert die Konfiguration und das Firmware-Management
Mit der Netzwerkmanagement-Software FL Network Manager nehmen Sie Ihr Netzwerk schnell und einfach in Betrieb. Die Software unterstützt Sie bei den folgenden Schritten:
- Scannen eines vorhandenen Netzwerks
- IP-Vergabe und Gerätekonfiguration
- Multi Device-Konfiguration
- Konfigurationsdatei-Handling
- Firmware-Update
- SNMP-Scripting