NAT-Switches Switches mit NAT-Routing-Funktion verbinden Switching und Routing in nur einem Tragschienengerät. Bei Maschinen oder Anlagen mit gleichem IP-Adressbereich ermöglichen sie dabei, dank Network Address Translation, eine einfache Anbindung an das überlagerte Netzwerk.

NAT Switch 2000
NAT-Switch mit zwei WAN- und sechs LAN-Ports

Die Ports des NAT-Switches können individuell als LAN- oder WAN-Port genutzt werden

Besonders flexibel

Der FL NAT 2000 bietet eine hohe Flexibilität durch eine individuelle Aufteilung seiner acht Ports in LAN- und WAN-Ports. Somit können Sie den NAT 2000 als einfachen NAT-Switch mit einem WAN- und sieben LAN-Ports einsetzen. Ein zusätzlicher Switch in der Anlage ist überflüssig.

Alternativ können Sie den NAT-Switch zur Anbindung einer Maschine an mehrere überlagerte Netzwerke nutzen, z. B. Produktions- und Diagnosenetzwerke. Dabei können Sie zwischen verschiedenen NAT-Mechanismen wählen: 1:1-NAT, virtual NAT, IP-Masquerading und Port-Forwarding.

Wirtschaftlich integrieren in übergelagerte Netzwerke – mit virtueller Adressierung (NAT)

Werden baugleiche Maschinen parallel in einem Netzwerk betrieben, muss jede Maschine individuell konfiguriert werden. Nur so kann sie in das übergelagerte Kommunikationsnetz integriert werden. Verschiedene NAT-Mechanismen ermöglichen Ihnen, ganze Produktionszellen mit gleichem IP-Adressraum zu betreiben, ohne die Maschinen individuell konfigurieren zu müssen.

NAT-Mechanismen im Überblick NAT-Mechanismen, die von NAT-Switches unterstützt werden

1:1-NAT eingebunden in einem Kommunikationsnetzwerk
Virtual NAT eingebunden in einem Kommunikationsnetzwerk
IP-Masquerading NAT-Mechanismus eingebunden in einem Kommunikationsnetzwerk
Port-Forwarding NAT-Mechanismus eingebunden in einem Kommunikationsnetzwerk
1:1-NAT eingebunden in einem Kommunikationsnetzwerk

Beim 1:1-NAT wird jedem Teilnehmer des LANs eine IP-Adresse aus dem überlagerten Netzwerk (WAN) zugeordnet. Über diese zugeordnete Adresse lässt sich der Teilnehmer dann aus dem WAN ansprechen. Vorteil: Eine Router- bzw. Gateway-Konfiguration im WAN ist nicht notwendig. Der Kommunikationsaufbau ist sowohl aus dem LAN sowie aus dem WAN möglich und nicht beschränkt auf dedizierte Protokolle. Nachteil: Für jedes im LAN erreichbare Gerät muss eine IP-Adresse im WAN reserviert sein.

Virtual NAT eingebunden in einem Kommunikationsnetzwerk

Das Virtual NAT kombiniert das 1:1-NAT mit einer virtuellen Router-Ebene. In diese Router-Ebene wird die Adresse aus dem LAN gemappt und dann wie bei einem Standard-Routing aus der virtuellen Zwischenebene an das WAN übergeben. Vorteil: Nur eine IP-Adresse aus dem WAN wird benötigt, für das NAT-Interface selbst. Nachteil: Im WAN muss die Route zu dem (virtuellen) Netzwerk mitgeteilt werden und das NAT-WAN-Interface als NextHop- bzw. Gateway-Adresse eingetragen werden.

IP-Masquerading NAT-Mechanismus eingebunden in einem Kommunikationsnetzwerk

Beim IP-Masquerading funktioniert das NAT-Gerät wie eine Art Stellvertreter, sodass alle LAN-Geräte mit der NAT-WAN-Interface-Adresse nach außen kommunizieren. Eine Differenzierung verschiedener LAN-Teilnehmer wird dabei durch die Nutzung verschiedener TCP/UDP-Ports realisiert. Vorteile: Keine weiteren WAN-Adressen werden benötigt, außer die für das NAT-Gerät selbst. Eine Router- bzw. Gateway-Konfiguration im WAN ist nicht notwendig. Nachteil: Eine Kommunikation von WAN- zu den LAN-Teilnehmern ist nur über Port-Forwarding möglich.

Port-Forwarding NAT-Mechanismus eingebunden in einem Kommunikationsnetzwerk

Über Port-Forwarding erreichen Sie einen bestimmten Dienst eines LAN-Teilnehmers aus dem WAN-Netzwerk. Um eine Weiterleitung zu dem gewünschten LAN-Teilnehmer zu erreichen, wird dazu das WAN-Interface des NAT-Geräts mit einer festgelegten TCP/UDP-Portnummer angesprochen.

FL NAT im RSTP- und MRP-Ring

Der FL NAT 2000 unterstützt die Redundanzmechanismen RSTP und MRP

Redundanz im LAN und WAN

Um eine hohe Zuverlässigkeit sowohl innerhalb der Anlage als auch bei der Anbindung an überlagerte Netzwerke zu gewährleisten, unterstützen die FL NAT 2000 LAN- und WAN-seitig Redundanzmechanismen.

Für die redundante Anbindung an überlagerte WAN-Schnittstellen können Sie den NAT 2000 mit zwei WAN-Ports in einen RSTP-Ring einbinden.

LAN-seitig können Sie sowohl RSTP als auch MRP als Master oder Client nutzen, um Teile einer Maschine redundant an den NAT-Switch anzubinden.

PROFINET-Logo

NAT-Switches unterstützen PROFINET-Funktionen

PROFINET-Unterstützung im LAN

LAN-seitig bieten der NAT 2200 und der NAT 2300 eine vollständige PROFINET-Integration:

  • Einbindung in PROFINET-Steuerungsumgebungen, z. B. TIA oder PC Worx
  • MRP-Unterstützung zur Erhöhung der Verfügbarkeit
  • LLDP für die Topologieerkennung
  • Hardware-basierte PROFINET-Priorisierung
  • Erweiterte Diagnose für PROFINET

FL NAT 2000 im Überblick

FL NAT 2000
FL NAT 2200
FL NAT 2300
FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Übertragungsgeschwindigkeit 10/100 MBit/s 10/100 MBit/s 10/100/1000 MBit/s
Alarmkontakt nein ja ja
Temperaturbereich 0 °C ... +55 °C -40 °C ... +70 °C -40 °C ... +70 °C
Schutzklasse IP20 IP20 IP20
Versorgungsspannung 18 ... 32 V DC 12 ... 57 V DC (redundant) 12 ... 57 V DC (redundant)
NAT-Funktionen 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination) 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination) 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Port-Forwarding (source/destination)
Routing Statisches Routing Statisches Routing Statisches Routing
Filterfunktionen
Quality-of-Service ja ja ja
VLAN ja ja ja
Multicast / IGMP-Snooping ja ja ja
Redundanz
Rapid Spanning Tree (RSTP) ja ja ja
MRP-Manager / Client nein / ja ja / ja ja / ja
Fast Ring Detection (FRD) nein ja ja
Large Tree Support nein ja ja
Extended-Ring-Redundanz 15 ms nein nein nein

FL NAT 2000 im Überblick

FL NAT 2000

FL NAT 2200

FL NAT 2300

Managementfunktionen
Port Configuration, Statistics and Utilization ja ja ja
Link Layer Discovery Protocol (LLDP) ja ja ja
Address Conflict Detection (ACD) ja ja ja
DHCP-Server Port-based Pool-/Port-based, Option 82 Pool-/Port-based, Option 82
Command Line Interface (CLI) ja ja ja
Automatisierungsprotokolle
PROFINET Conformance Class A B B
PROFINET-Device nein ja ja
EtherNet/IP™, Extend Multicast-Filterung ja ja ja
Zulassungen - Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx Maritime Zulassungen, ATEX, IECEx
Zur Produktliste Zur Produktliste Zur Produktliste