Automatisieren, elektrifizieren und digitalisieren Sie Ihre Anlagen für grünen Wasserstoff und Power-to-X effizient und sicher mit unseren ganzheitlichen Lösungen. Erfahren Sie mehr dazu in unserem E-Paper.
Unser Whitepaper zeigt, warum Safety und Security gemeinsam die Basis für den sicheren Betrieb von Power-to-X-Anlagen bilden – und welche Normen und regulatorischen Anforderungen dabei zu beachten sind. Im Fokus: Praxisbeispiele aus den Bereichen Elektrolyseure, Brennstoffzellen und Wasserstoffverteilung.
Automatisierung einer Anlage für Direct Air Capture mit DACMA GmbH
Die modulare Anlage für Direct Air Capture von DACMA liefert im H₂Mare-Projekt zuverlässig CO₂ für die Herstellung synthetischer Kraftstoffe. Für einen stabilen Anlagenbetrieb vereint unsere Automatisierungslösung einen sicheren Fernzugriff und funktionale Sicherheit.
„Gern unterstütze ich Sie auf dem Weg in eine CO₂-neutrale Zukunft in allen Projektphasen – von der Planung bis zur Umsetzung.“
Technologien und Produkte
Smarter Anlagenbetrieb
Ob für Betriebsdaten, Energiemengen oder Alarmmeldungen, wir bieten durchgängige Lösungsansätze für Datenerfassung, -kommunikation und -auswertung. Das sorgt für Datentransparenz und ermöglicht gleichzeitig eine Effizienzsteigerung durch eine intelligente Nutzung dieser Daten, z. B. durch eine vorausschauende Wartung. Unsere smarten Lösungen erlauben Fernzugriff und Fernwartung und liefern stringente Redundanzkonzepte. Damit unsere Kunden mit Steuerung und Überwachung möglichst wenig Arbeit haben.
Große Teile der Wasserstoffwirtschaft fallen unter die KRITIS-Verordnungen für kritische Infrastruktur. Zudem erfordert die zunehmende Vernetzung eine gemeinsame Betrachtung von Security, Safety und Explosionsschutz. Um Ihre Sicherheits- und Haftungsrisiken zu minimieren sowie Ihre Anlagenproduktivität abzusichern, bieten wir Ihnen ganzheitliche Lösungen und Dienstleistungen.
Power-to-X ist ein Schlüsselbaustein zur Erreichung der Energiewende. Um Anlagen sicher und hochverfügbar betreiben zu können, braucht es modulare und technologieoffene Konzepte zur Elektrifizierung, Vernetzung und Automatisierung – diese Konzepte liefern wir.
Fragen und Antworten zu grünem Wasserstoff
Nutzen Sie für weitere Fragen rund um Wasserstoff gern unser Kontaktformular, damit unsere Expertinnen und Experten Ihnen schnell weiterhelfen können.
Power-to-X ist eine Schlüsseltechnologie für die nachhaltige Energiewende. Dabei wird überschüssige elektrische Energie aus erneuerbaren Quellen wie z. B. Wind oder Sonne in andere nutzbare Energieformen umgewandelt. Hier kommt die Elektrolyse zum Einsatz, bei der Wasser in Wasserstoff und Sauerstoff gespalten wird. Der erzeugte Wasserstoff kann direkt genutzt oder zu weiteren Kraftstoffen wie Methan oder Methanol weiterverarbeitet werden. Die erneuerbare Energie ist nicht nur speicherbar, sondern auch sektorenübergreifend in verschiedenen Bereichen des täglichen Lebens nutzbar, wie im Schwerlastverkehr oder der Industrie.
Das „X“ in Power-to-X steht für die unterschiedlichen Formen, in die die elektrische Energie umgewandelt werden kann. Z. B. gibt es die Umwandlung in Wärme (Power-to-Heat), chemische Grundstoffe (Power-to-Chemicals) oder synthetische Kraftstoffe (Power-to-Fuel). Insbesondere schwer elektrifizierbare Sektoren lassen sich damit in eine nachhaltige Energiewende mit einbeziehen.
Es handelt sich um Wasserstoff, der durch Elektrolyse mit Strom aus erneuerbaren Energien emissionsfrei erzeugt wird. Im Bereich Power-to-X leistet grüner Wasserstoff einen signifikanten Beitrag für die Dekarbonisierung von Sektoren, die bisher eher von fossilen Brennstoffen abhängig waren.