Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Redundanzkonzepte für die Prozessindustrie

Anforderungen an die Anlagenverfügbarkeit und Anlagensicherheit sind in der Prozessindustrie oft höher als in anderen Branchen. Um die Funktionalität der Prozesse unter allen Umständen aufrechtzuerhalten, werden Produktionsabläufe einfach oder mehrfach redundant aufgebaut.

Wir beraten Sie gern von der Planung bis hin zur Produktinstallation.

Jetzt Kontakt aufnehmen
Hilfsspannungsversorgung

Hohe Anlagenverfügbarkeit in der Prozessindustrie

Wir bieten Ihnen Redundanz auf allen Ebenen, beginnend mit der redundanten Versorgung von Hilfsenergie über redundante Netzwerke und Steuerungen bis hin zu Gesamtkonzepten.

Zwei Männer in blauer Uniform in einer Prozessanlage

Hochverfügbare Systeme

Um den Schutz von Mensch und Umwelt sicherzustellen sowie teure Produktionsausfälle zu vermeiden, sind die Anforderungen in Bezug auf die Funktionstüchtigkeit in den hochkomplexen Prozessanlagen besonders hoch. Daher gilt, dass der Ausfall einer einzelnen Komponente nicht zum Ausfall einer wesentlichen Funktion führen darf. In diesem Zusammenhang wird von hochverfügbaren Systemen gesprochen. Durch den speziellen Aufbau schaltet das System z. B. beim Ausfall der Steuerung oder einer Netzwerkleitung auf die intakte, redundant ausgeführte Komponente. So wird ein Ausfall des Systems verhindert.

Einsatzgebiete dieser Redundanzkonzepte gibt es z. B. bei Produktionsanlagen oder Verpackungseinheiten des Chemie- und Pharmasektors. Auch in der Öl-, Gas-, Lebensmittel- sowie in der Power-to-X-Industrie werden diese Konzepte eingesetzt.

Luftbild einer Prozessanlage

Ihre Vorteile Profitieren Sie von unserem Know-how für Systemredundanz

  • Gesamtkonzept für Ihre individuelle Applikation von der Planung bis zur Produktinstallation mit umfangreichem Produktportfolio
  • Anpassung der Redundanzfunktion an die individuellen Bedürfnisse Ihres Anlagentyps
  • Einfache Integration von Fremdgeräten durch Nutzung von Redundanzmechanismen auf Basis offener Industriestandards

Aufbau redundanter Prozessanlagen

Interaktive Image-Map: Aufbau redundanter Prozessanlagen
SPS-Steuerungen
Wir bieten Ihnen SPS-Steuerungen in allen Leistungsklassen, um Ihren Anforderungen gerecht zu werden.
Mehr zu SPS-Steuerungen
SPS-Steuerungen
Industrial Ethernet Switches
Industriegerechte Unmanaged und Managed Switches.
Mehr zu Industrial Ethernet Switches
Industrial Ethernet Switches
I/O-Systeme
Unsere I/O-Systeme in den Schutzarten IP20 und IP65/67 sind für alle gängigen Bussysteme und Netzwerke geeignet.
Mehr zu I/O-Systemen
I/O-Systeme
Software VISU+
Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität.
Mehr zur Software VISU+ 2 RT-D 128 RED
Software VISU+
Stromversorgungen mit höchster Funktionalität
Die leistungsstarken Stromversorgungen QUINT POWER bieten Ihnen höchste Anlagenverfügbarkeit durch SFB Technology und individuelle Konfiguration von Meldeschwellen und Kennlinien.
Mehr zu Stromversorgungen
Stromversorgungen mit höchster Funktionalität

Redundante Stromversorgungen

Redundanzkonzepte für die Hilfsspannungsversorgung.

Stromversorgung vor einer Prozessanlage

Maximale Anlagenverfügbarkeit

Eine Unterbrechung der Hilfsspannungsversorgung in Anlagenteilen oder bei einzelnen Komponenten kann zu langen und damit kostenintensiven Produktionsausfällen führen. Wir bieten Ihnen durchgängig redundante Hilfsspannungsversorgungen vom Netz bis zu jedem Verbraucher.

Durch eine Überwachung aller Fehlerarten auf Basis redundanter Stromversorgungssysteme inklusive doppelter Overvoltage Protection (OVP) erhöhen Sie Ihre Anlagenverfügbarkeit. Zudem bieten unsere Stromversorgungen eine SIL3-Zulassung, Schutzlackierung und ATEX/IECEx-Zulassung. Mit einem vereinfachten Aufbau ohne zusätzliche externe Module sparen Sie Kosten und Platz im Schaltschrank.

Redundante Remote I/O-Systeme

Zuverlässige und sichere I/O-Systeme für eine hohe Anlagenverfügbarkeit.

I/O-System Axioline P im Schaltschrank

Hochverfügbares I/O-System mit Hot-Swap

Unser hochverfügbares I/O-System Axioline P besteht aus redundanten PROFINET-Buskopplern und digitalen sowie analogen I/O-Modulen. Axioline P bedient die Anforderungen der Prozessindustrie nach erweiterten Temperaturbereichen und Hot-Swap-fähigen, eigensicheren I/O-Modulen inklusive HART- und NAMUR-Standards. Das System lässt sich unterlagert an DCS-Systeme anbinden. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit, PROFIBUS PA-Geräte redundant in Ihr Netzwerk zu integrieren.

Zudem bieten wir Ihnen eine standardisierte Lösung auf Basis des PROFINET-Redundanzlayers für unsere I/O-Komponenten.

Redundante Netzwerke

Zuverlässige Netzwerke ermöglichen einen besonders effizienten Anlagenbetrieb durch eine hohe Verfügbarkeit.

Produkte für die industrielle Kommunikation

Ausfallsichere Kommunikation

Redundante Netzwerkstrukturen sorgen dafür, dass im Fall eines Fehlers die Kommunikation weiterhin verfügbar ist.

Ganz gleich, welches Übertragungsmedium Sie in Ihrem Prozess nutzen, wir bieten Ihnen passende Lösungen von der einfachen Medienredundanz bis hin zur parallelen Netzwerkredundanz. Für den Aufbau einer ausfallsicheren Kommunikationslösung z. B. mit RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) oder MRP (Media Redundancy Protocol) finden Sie bei uns die passenden Netzwerkkomponenten. Basis dafür sind leistungsfähige Gigabite-Switches, Modems, Steuerungen und Medienkonverter.

Redundante Steuerungssysteme

Durch redundante Steuerungssysteme verringern Sie Anlagenstillstände, arbeiten wirtschaftlich und vermeiden Gefahren.

Hochleistungssteuerungen RFC 4072S und RFC 4072R

Sichere und redundante Hochleistungssteuerungen

Unsere leistungsfähigen SPS der RFC-Familie (Remote Field Controller) verfügen über ein Diagnose-Display an dem Sie Statusmeldungen des Steuerungs- und Feldbussystems komfortabel ablesen können. Mit dem starken Prozessor bearbeiten Sie umfangreiche Automatisierungsaufgaben mit höchster Geschwindigkeit.

Sichern Sie den kontinuierlichen Betrieb Ihrer Automatisierung mit den PROFINET-Redundanz-SPS. Die SPS bauen dank AutoSync Technology ein redundantes System automatisch auf.

Mit der Safety-Variante integrieren Sie Sicherheitsfunktionen bis SIL 3 in bestehende Anlagen. Durch den Einsatz von PROFIsafe reduzieren Sie den Verdrahtungs- und Installationsaufwand.

Anlage in der Prozessindustrie

Applikative Systemredundanz

Passen Sie die Redundanzfunktion an die individuellen Bedürfnisse Ihres Anlagentyps an. Auf Basis unserer Steuerungsplattform PLCnext Technology bieten wir Ihnen ein Redundanzsystem zur Verwendung offener und für jeden Gerätehersteller zugänglicher Industriestandards.

Um die Steuerungen PLCnext Control redundanzfähig zu gestalten, finden Sie in unserem PLCnext Store die applikative Systemredundanz.

Visualisierungs-Software mit SCADA-Funktionalität

Setzen Sie auf unsere vielseitige Visualisierungs-Software Visu+ mit SCADA-Funktionalität.

Visualisierungs-Software VISU+

Software für jede Anwendung

Die Visualisierungs-Software mit SCADA-Funktionalität eignet sich für jede Anwendung vom kompakten Touchpanel bis zum Industrie-PC. Neben Standardfunktionen wie Trend- und Alarmmanagement bietet Visu+ umfangreiche Funktionalitäten für die Alarmverteilung und ein Datenlogging mit Anbindung an externe Datenbanken. Abgerundet wird das Funktionsspektrum durch ein hochwertiges grafisches Reporting und Audit-Trail-Funktionen nach FDA 21 CRF, Part 11.

Visu+ läuft sowohl auf Windows-PCs als auch Embedded-Plattformen (Windows CE). Touchpanels von Phoenix Contact sind bereits mit der Laufzeitkomponente für Embedded-Geräte ausgestattet. Durch die OPC Classic-Schnittstelle und zahlreiche direkte Treiber lässt sich Visu+ an Steuerungen von Phoenix Contact und gängigen Steuerungsherstellern anbinden.

Für den mobilen Einsatz steht die native App Visu+ mobile für die Betriebssysteme iOS und Android zur Verfügung. Dank Multitouchunterstützung ermöglicht sie Ihnen auch eine komfortable Bedienung auf Smart Devices.

Persönlicher Kontakt
Wir kommen gern zu Ihnen!

Sprechen Sie uns gern an, um mehr über unsere individuellen Redundanzkonzepte für die Prozessindustrie zu erfahren.

Jetzt Kontakt aufnehmen
Unterhaltung zweier Männer mit Tablet