Wegweisende Datensteckverbinder für smarte Netzwerke
Wegweisende Datensteckverbinder für smarte Netzwerke
Phoenix Contact bietet erstklassige Datenverbindungen für die Vernetzung intelligenter Geräte. Mit unseren zuverlässigen Datensteckverbindern sichern Sie die zukunftssichere Vernetzung aller Kommunikationsteilnehmer. Nutzen Sie unser Portfolio für Ihre Anwendung. Testen Sie unsere Datensteckverbinder im Musterversand.
Zuverlässige Produkte für stabile Datenübertragungen
Industrial Ethernet, LWL-Technologie, 5G: Die Anforderungen an die Verbindungstechnologie in Feldanwendungen steigen. Geräte werden stärker vernetzt, die Zahl der Schnittstellen steigt. Datenkonnektivität bildet die Basis für hohe Datenraten und stabile Verbindungen. Die Qualität der Datenübertragung hängt vom Zusammenspiel aller Kabel und Anschlüsse ab. Gestalten Sie Automatisierungslösungen für die Echtzeitkommunikation flexibler und effizienter dank modularer und standardisierter Steckverbinder. Phoenix Contact bietet Ihnen den passenden Anschluss für Geräte- und Feldapplikationen.
Um alle Kommunikationsschnittstellen optimal zu vernetzen, sind erstklassige Datenverbindungen essenziell. Laden Sie sich kostenfrei die folgenden Whitepapers herunter. Informieren Sie sich über High-Speed-Board-to-Board-Steckverbinder, die Optimierung der Signalintegrität oder über das Leistungsspektrum des Single Pair Ethernet.
Zukunftssichere Vernetzung aller Kommunikationsschnittstellen
Phoenix Contact bietet Ihnen das größte Portfolio für die Datenübertragung.
Board-to-Board-Steckverbinder
Mit Board-to-Board-Steckverbindern realisieren Sie individuelle Leiterplattenausrichtungen mit unterschiedlichen Bauformen, Stapelhöhen und Polzahlen in Rastern von 0,635 mm bis 2,54 mm.
Setzen Sie mit Datensteckverbindern flexibel Lösungen zur Datenübertragung um. Profitieren Sie von vielfältigen Bauformen, Kodierungen und Steckgesichtern.
Für die Übertragung von WLAN, Bluetooth, LTE oder 5G-Signalen bieten koaxiale Steckverbinder optimale Gerätelösungen. Auch konfektionierte Kabel sind erhältlich.
Mit einem umfangreichen Portfolio von robusten D-SUB-Tüllengehäusen und D-SUB-Kontaktträgern bietet Phoenix Contact Lösungen für die bewährte Verkabelung von Bussystemen.
Die hochqualitativen Artikel im HDMI-Typ-A eignen sich optimal für die zuverlässige Übertragung von Audio- und Videodaten sowie Ethernet (HEC) in geschützten Applikationen.
Phoenix Contact bietet Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel in USB an. Typ-A und Typ-C sind in den Versionen USB 2.0 sowie USB 3.2 Gen. 1/USB 3.0 erhältlich.
IP20-Leiterplatten-Steckverbinder und Patch-Kabel der Serie ONEPAIR für das Single Pair Ethernet eignen sich ideal für die effiziente Datenübertragung in der Fabrik- und Gebäudeautomatisierung.
Wir verstehen Ihre Herausforderungen für zukunftssichere Datenübertragung: mit unserer Beratungskompetenz zur passenden Lösung für Ihre Geräteschnittstelle
Hervorragende Datensteckverbinder-Qualität: für zuverlässige, langjährige Gerätekommunikation
Mehr Individualität: in wenigen Arbeitstagen zu Ihrem kundenspezifischen Artikel
Design-in-Support: mit CAx-Download-Files und Musterservice zu schnellen Verbindungslösungen
Zukunftssichere Vernetzung aller Kommunikationsschnittstellen: kontinuierliche Weiterentwicklung des Portfolios und Trendtechnologien wie SPE
Intelligente Verbindungslösungen haben einen enormen Einfluss auf Installations-, Wartungs- und Instandhaltungskosten. Auch passive Komponenten nehmen somit eine wichtige Rolle für intelligente Geräte ein.
Das Portfolio der Datensteckverbinder
Informieren Sie sich über unser Portfolio zuverlässiger Datensteckverbinder für Ihren Geräte- und Feldanschluss.