Whitepapers für Gerätehersteller Ihr Wissensvorsprung in der Anschluss- und Verbindungstechnik: Bleiben Sie informiert mit unseren Whitepapers zu den neuesten Technologien und Trends.
Sie möchten stets auf dem Laufenden bleiben, haben aber nicht viel Zeit, um umfangreiche Fachliteratur zu lesen? Unsere Whitepapers vermitteln fundiertes Wissen zu wichtigen Technologien, Trends und unserem Produktportfolio der Verbindungstechnik – praxisnah und verständlich.
Datenkommunikation
Whitepaper zur Datenübertragung mit klassischer Leiterplatten-Anschlusstechnik Wirtschaftliche und robuste Datenverbindungen für industrielle Anwendungen
In der industriellen Kommunikation wird die zuverlässige und leistungsstarke Datenübertragung immer wichtiger. Genormte Steckverbinder wie RJ45 oder M12 sind weit verbreitet, aber begrenzter Platz und hohe mechanische Anforderungen erfordern oft alternative Lösungen. Leiterplattenklemmen bieten hier interessante Möglichkeiten. Doch wie steht es um Signalintegrität, Übertragungsgeschwindigkeit und elektromagnetische Verträglichkeit? Erfahren Sie mehr über Grundlagen, Einflussfaktoren und Praxistipps.
High-Speed-Board-to-Board-Steckverbinder Einflüsse auf die Datenübertragung identifizieren und Datenintegrität optimieren
Die Vernetzung der Welt verlangt von Geräten und Schnittstellen immer schnellere Datenübertragungen. Das Whitepaper zeigt auf, wie mit impedanzoptimierten Board-to-Board-Steckverbindern sowie deren Pinbelegung und dem korrespondierenden Leiterplattenaufbau eine hohe Datenintegrität erreicht werden kann.
Whitepaper zu den verschiedenen Modi der Toleranzkompensation Unterschiedliche Kontaktsysteme und deren Toleranzkompensation
Board-to-Board-Steckverbinder verbinden Leiterplatten. Sie müssen elektrischen und mechanischen Anforderungen in Geräten gerecht werden. Je nach Bedarf eignen sich unterschiedliche Steckverbindersysteme, die spezifische Vorteile wie die Fähigkeit zur Toleranzkompensation bieten. Warum die Toleranzkompensation bei Board-to-Board-Steckverbindern so entscheidend ist, erfahren Sie unserem Whitepaper. Entdecken Sie die verschiedenen Kontaktsysteme, ihre Einsatzmöglichkeiten und wann Floating-Typen im Gegensatz zu den starren die bessere Wahl sind.
Signalintegrität durch Simulationen und Messungen optimieren Durchgängige Schnittstellen für die Industrie 4.0
Mit der stärkeren Vernetzung moderner Geräte erhöht sich auch die Anzahl der Schnittstellen. Das Ziel: eine möglichst wenig beeinträchtigte Datenübertragung. Sie hängt in hohem Maße vom Zusammenspiel aller Kabel und Steckerbestandteile ab. Erfahren Sie im Whitepaper, welche Rolle die Signalintegrität bei der Leistungsfähigkeit spielt und welche Faktoren die Steckverbinderimpedanz beeinflussen.
Lichtwellenleiter High-Speed-Datenübertragung für industrielle Anwendungen
Lichtwellenleiter kommen vor allem zur Datenübertragung in der Nachrichtentechnik und IT zum Einsatz. Aufgrund ihrer überzeugenden Eigenschaften, ihrer kleinen Abmessungen und Flexibilität ist die optische Datenübertragung per LWL jedoch auch für weitere Branchen interessant – von der Gebäudeinfrastruktur über die Fabrikautomatisierung bis hin zu Rechenzentren. In unserem Whitepaper erfahren Sie mehr über High-Speed-Datenübertragung für industrielle Anwendungen.
Single Pair Ethernet Eine Schlüsseltechnologie bei der Digitalisierung unserer Welt
SPE bietet einen großen Mehrwert für eine zukunftsgerichtete Kommunikationsinfrastruktur und stellt eine Investition in eine leistungsfähige Technologie für zukünftige Innovationen und wachsende Performance-Anforderungen dar. Phoenix Contact verfügt über das branchenübergreifende Wissen und das passende Produktportfolio, um Single Pair Ethernet für verschiedene Bereiche umzusetzen.
Single Pair Ethernet in der Gebäudeautomation Bestehende Infrastrukturen für SPE nutzen
Energie, Ressourcen und Material schonen: Gerade im Bestand lohnt sich ein genauer Blick auf vorhandene Leitungen, um den ökologischen Fußabdruck des Gebäudes über den gesamten Lebenszyklus gering zu halten. Aber inwieweit lassen sich bestehende Infrastrukturen der Gebäudeautomation für Single Pair Ethernet (SPE) wiederverwenden? Lesen Sie dazu mehr in unserem Whitepaper Single Pair Ethernet in der Gebäudeautomation.
Gehäuselösungen
Touchdisplays für Elektronikgehäuse Industrietaugliche Anzeigelösungen für Schaltschrank- und Feldanwendungen
Prozessdaten visualisieren, Eingaben erfassen, Betriebszustände ausgeben und vieles mehr: Touchdisplays bieten ein großes Potenzial für die Realisierung benutzungsfreundlicher und funktionsgerechter Geräteanzeigen. Dieses Whitepaper vermittelt Ihnen eine Übersicht und grundlegende Kenntnisse über verschiedene Touchdisplaytechnologien. Des Weiteren werden die Voraussetzungen für eine hardwareseitige Ansteuerung aufgezeigt.
Applikationen
Grüne Energie für die Gesellschaft der Zukunft Die Rolle von Energiespeichern in einer All Electric Society
In einer All Electric Society (AES) spielen Energiespeicher eine zentrale Rolle, um die Integration erneuerbarer Energien zu maximieren und eine stabile Energieversorgung zu gewährleisten. Dieses Whitepaper beleuchtet die Bedeutung von Energiespeichern als Kernelement der AES und untersucht geeignete Speichertechnologien für die Sektorenkopplung. Erfahren Sie mehr über die Anwendungsfälle und die Marktentwicklung der verschiedenen Energiespeichertypen.
Verbindungstechnik für Energiespeichersysteme Der Schlüssel zur Sektorenkopplung
Welche Rolle spielen Energiespeicher bei der Transformation hin zu einer CO2-neutralen Gesellschaft? Und worauf kommt es bei Auswahl, Design und Betrieb der Systeme an? Mehr darüber und über die Verbindungstechnik als Faktor für Effizienz und Sicherheit lesen Sie in unserem Whitepaper.