Leiterplatten-Steckverbinder0,14 bis35 mm² Leiterquerschnitte bis 2,5 mm² (12 AWG), Stecker: Push-in-Federanschluss, female Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster (mm) Strom1) (A) Spannung1) 2) (V) Anschluss- richtung FKC 2,5/..-ST FKC 2,5/..-STF FKC 2,5/..-ST-RF FKC 2,5/..-ST-LR ohne Flansch mit Schraubflansch mit Rastflansch mit Lock-and-Release- Verriegelung 2 ... 24 2 ... 24 2 ... 16 2 ... 20 5,0/5,08 5,0/5,08 5,0/5,08 5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKCS 2,5/..-ST FKCS 2,5/..-ST-RF ohne Flansch mit Rastflansch 2 ... 20 2 ... 16 5,0/5,08 5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKCT 2,5/..-ST FKCT 2,5/..-STF ohne Flansch mit Schraubflansch 2 ... 20 2 ... 18 5,0/5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKCN 2,5/..-ST FKCN 2,5/..-STF ohne Flansch mit Schraubflansch 2 ... 18 5,0/5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) 0° 0° 0° 0° FKCOR 2,5/..-ST FKCOR 2,5/..-STF FKCOR 2,5/..-ST-LR Leitereinführung der Kodierseite zugewandt ohne Flansch mit Schraubflansch mit Lock-und-Release- Verriegelung FKCOW 2,5/..-ST FKCOW 2,5/..-STF Leitereinführung der welligen Seite zugewandt ohne Flansch mit Schraubflansch 2 ... 24 5,08 12 IEC 10 UL (B, C) 320 IEC 300 UL (B, C) 90° 2 ... 24 5,08 12 IEC 10 UL (B, C) 320 IEC 300 UL (B, C) -90° TVFKC 1,5/..-ST TVFKCL 1,5/..-ST TWIN-Ausführung Steckbereich kurz Steckbereich lang 2 ... 10 5,0 10 IEC 8 UL (B, D, C) 320 IEC 300 UL (B, D) TFKC 2,5/..-ST TFKC 2,5/..-STF TFKC 2,5/..-ST-LR TWIN-Ausführung ohne Flansch mit Schraubflansch mit Lock-and-Release- Verriegelung 2 ... 10 5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) GFKC 2,5/..-ST GFKC 2,5/..-STF ohne Flansch mit Schraubflansch 2 ... 12 7,5/7,62 7,62 12 IEC 10 UL (B, D) 630 IEC 300 UL (B, D) 0° 0° 0° Leiterquerschnitte bis 2,5 mm² (12 AWG), invertierte Stecker: Push-in-Federanschluss, male Produktfamilie Anmerkungen Polzahl Raster (mm) Strom1) (A) Spannung1) 2) (V) Anschluss- richtung FKIC 2,5/..-ST FKIC 2,5/..-STF FKIC 2,5/..-ST-RN ohne Flansch mit Schraubflansch mit Rastnase 2 ... 16 5,0/5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) FKICS 2,5/..-STD-RN mit Rastnase und Direktbefestigung 2 ... 16 5,08 12 IEC 10 UL (B, D) 320 IEC 300 UL (B, D) GFKIC 2,5/..-ST ohne Flansch 2 ... 12 7,62 12 IEC 10 UL (B, D) 630 IEC 300 UL (B, D) 0° 0° 0° 52 Phoenix Contact