Handwerkzeuge zum Schneiden, Schrauben und Crimpen für Industrie und Handwerk

Handwerkzeuge für Industrie und Handwerk

Handwerkzeuge zum Schneiden, Abisolieren, Crimpen, Schrauben und Messen: Unser Werkzeugprogramm bietet Handwerkzeug für alle Anwendungen in der Elektrotechnik. Es überzeugt durch eine komfortable Handhabung und höchste Qualität. Professionelle Werkzeuge sind die Voraussetzung für sehr gute Arbeitsergebnisse. Präzision, Langlebigkeit und Effektivität sind die Basis unserer Handwerkzeuge.

Mehr Informationen

Ihre Vorteile

  • Langlebig dank qualitativ hochwertiger Komponenten und Rohstoffe
  • Einfache und angenehme Handhabung durch ergonomische Griffformen
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm

Handwerkzeuge für alle Anwendungen

Phoenix Contact bietet ein komplettes Portfolio an Handwerkzeugen für den industriellen Einsatz und stellt damit die professionelle Durchführung aller Tätigkeiten der Prozesskette sicher. Qualität, Präzision, Langlebigkeit und Effektivität sind die Basis für unsere Handwerkzeuge.

Die Handwerkzeuge bieten eine gleichbleibende Verarbeitungsqualität, dank speziell gehärteter Werkzeugstähle. Beim dauerhaften Einsatz unserer Werkzeuge profitieren Sie von ergonomisch gestalteten Griffformen sowie geringen Handkräften durch besondere Konstruktionsmerkmale.

Profilschneider zum Ablängen von Verdrahtungskanälen

Profilschneider zum Ablängen von Verdrahtungskanälen

Profil- und Schienenschneider

Mit Profil- und Schienenschneidern von Phoenix Contact schneiden Sie Material bis 2,5 mm Stärke in wenigen Sekunden – der kraftsparende Hebelmechanismus macht es möglich. Führungen, Anschläge und die gravierte Maßschiene sorgen für die Rechtwinkligkeit bei der millimetergenauen Verarbeitung.

Ihre Vorteile:

  • Keine Nacharbeit: spanloses und gratfreies Trennen
  • Kraftsparend und gelenkschonend durch Hebelübersetzung
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Komponenten und Rohstoffe
Werkzeugtasche bestückt mit verschiedenen Handwerkzeugen

Werkzeug-Set mit Handwerkzeugen

Individuelle Werkzeug-Sets

Stellen Sie Ihr Werkzeug-Set nach Ihren individuellen Anforderungen zusammen:
Unterschiedliche Taschen, abgestimmt auf typische Einsatzmöglichkeiten, stehen Ihnen zur individuellen Bestückung mit Handwerkzeugen Ihrer Wahl zur Verfügung:

Ihre Vorteile:

  • Übersichtliche Aufbewahrung dank unterschiedlicher Taschenformen
  • Langlebig durch qualitativ hochwertige Materialien
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Crimpwerkzeug wird mit Laser individuell graviert

Handwerkzeug mit Lasergravur

Individuelle Werkzeugkennzeichnung

Unsere Abisolier- und Crimpwerkzeuge lassen sich mit einer dauerhaften Lasergravur versehen. So personalisieren und individualisieren Sie Werkzeug und machen es zu Ihrem Handwerkzeug.

Ihre Vorteile:

  • Gut lesbare und dauerhafte Lasermarkierung
  • Personen- oder tätigkeitsbezogene Kennzeichnung
  • Vermeiden von Verwechslung oder Diebstahl
Weiterführende Informationen
Für alle Fälle das richtige Werkzeug
Als Hersteller professioneller Verarbeitungs- und Messwerkzeuge ist Phoenix Contact Ihr kompetenter Partner für alle Anwendungen in der Elektrotechnik. Lernen Sie die hochwertigen Handwerkzeuge aus unserem umfangreichem Werkzeugprogramm kennen. Weiterführende Informationen zu Handwerkzeugen finden Sie in unserer Broschüre.
Zur Broschüre
Techniker arbeitet in der Werkstatt mit Handwerkzeugen