Software-Dongle, zur Aktivierung der Software-Lizenz clipx WIRE assist 1.x, USB-Version
Werkerassistenzsystem für die Leitervorbereitung
Das Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist ermöglicht eine effiziente Leiterverarbeitung. Das softwaregestützte System führt die Anwendenden durch den Prozess der teilautomatisierten Leiterverarbeitung, steuert automatisch die relevanten Ausgabegeräte und stellt die notwendigen Informationen basierend auf CAE-Daten zur Verfügung.
Geräteträgerarm rechts mit Klemmhebeln und Geräteträgerschiene, zur Aufnahme von bis zu 2 Geräteträgern und weiteren Ablagen an der AS-WORKBENCH-F ...
Winkel mit stufenlos verstellbarer Auszugsweite, zur Befestigung des Trägerarms AS-WB-F/STAND 1350 an der AS-WORKBENCH-F ...
Geräteträger mit Stellring zur höhen- und winkelverstellbaren Positionierung von Werkzeugautomaten oder Druckern an der AS-WORKBENCH-F ...
Schaumstoffeinlage mit gefräster Kontur zur Aufbewahrung von Handwerkzeugen und Zubehör nach dem 5S-Prinzip, kompatibel mit der AS-WORKBENCH-F …
Schaumstoffeinlage mit gefräster Kontur zur Aufbewahrung von Handwerkzeugen und Zubehör nach dem 5S-Prinzip, kompatibel mit der AS-WORKBENCH-F …
Ablageboden für Material oder Werkzeuge mit Einhängevorrichtung zur Befestigung an der AS-WORKBENCH-F ...
Tastaturablage an der Tischplatte für die AS-WORKBENCH-F ...
PC-Halterung mit Fixierschraube zur sicheren Befestigung eines Mini-PCs an die linke Seite der AS-WORKBENCH-F ...
Höhen- und neigungsverstellbare Monitorhalterung inklusive Schwenkarm für einen Bildschirm der AS-WORKBENCH-F 90
Ihre Vorteile
- Komfortabel in der Anwendung durch intuitive Benutzeroberflächen und einfache Datenübernahme aus CAE-Programmen
- Hohe Prozesssicherheit durch softwaregestützte Leitervorbereitung mit direkter Geräteansteuerung
- Effizienzsteigerung und Flexibilität durch mobile Einsatzmöglichkeit und optimale Positionierung von Handwerkzeug, Werkzeugautomaten und Drucksystemen
Werkerassistenzsystem für die effiziente Leitervorbereitung
Im industriellen Schaltschrankbau sind die Abläufe nach wie vor durch einen hohen Anteil an manuellen Arbeitsschritten geprägt. Besonders in der Leitervorbereitung und -verarbeitung steckt noch erhebliches Potenzial. So macht diese zeitintensive Tätigkeit mehr als die Hälfte der Arbeitszeit im Schaltschrankbau aus. Das Werkerassistenzsystem clipx WIRE assist von Phoenix Contact ist ein „Werkzeug“ um dieses Potenzial bestmöglich im Sinn der Wirtschaftlichkeit und Flexibilität auszuschöpfen.
Softwaregestützte Leitervorbereitung
Prozesssicher durch die softwaregestützte Leitervorbereitung
Die notwendigen Verdrahtungsinformationen für die softwaregestützte Abarbeitung der Prozesse werden aus den gängigen CAE-Programmen exportiert. Die Informationen werden in das System des clipx WIRE assist eingespeist. Eine integrierte Editor-Funktion ermöglicht daneben auch die Erhebung der Daten auf manuelle Art und Weise.
Der Werker wird auf Basis der Daten mit Hilfe der clipx WIRE assist-Software durch den Prozess der teilautomatisierten Leiterfertigung geführt. Dabei werden die Geräte des Systems direkt angesteuert und die notwendigen Informationen für die weitere Verarbeitung und Verdrahtung in optisch aufgewerteter und leicht verständlicher Form automatisch auf dem Monitor dargestellt.
Ergonomische Arbeitsplatzgestaltung
Flexibel durch die ergonomische Gestaltung und Mobilität
Der höhenverstellbare Werktisch des clipx WIRE assist wird den Anforderungen an die Ergonomie gerecht. Das System bietet den Vorteil zwischen sitzender und stehender Arbeitshaltung wechseln zu können und dient auch zur Anpassung an die Körpergröße und/oder an die zu verrichtende Tätigkeit. Die optimale Positionierung der Drucksysteme und Werkzeugautomaten im Arbeitsbereich verkürzt Greifwege und trägt so zur Ergonomie bei.
Das Werkerassistenzsystem steht auf vier Industrielenkrollen mit Bremse, die es mobil machen. So kann das System dezentral dort eingesetzt werden, wo die Arbeit anliegt und reduziert damit unnötige Laufwege.
Werkerassistenzsystem basierend auf den Lean-Prinzipien
Strukturiert durch die Anwendung des 5S-Prinzips
Das Konzept des Systems basiert auf den Lean Prinzipien wie dem 5S-Prinzip.
Diese Prinzipien helfen dabei, das Chaos zu eliminieren, um Ordnung zu schaffen.
Durch den Einsatz von mehrschichtigen Hartschaumeinlagen, in denen jedes Werkzeug und Hilfsmittel eine vordefinierte Aussparung besitzt, erhält man als Resultat kurze Such- und Zugriffszeiten. Dabei sind Werkzeuge, die höher frequentiert genutzt werden, optimal erreichbar und weniger oft genutzte Werkzeuge sind im weiteren Umfeld positioniert.