Werkzeugtasche, unbestückt, mit Dokumenten- und Laptopfach, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Werkzeugkennzeichnung
Schützen Sie Ihr Werkzeug vor Verwechslung und Entwendung mit einer individuellen Werkzeugkennzeichnung. Unsere Abisolier- und Crimpwerkzeuge lassen sich mit einer dauerhaften Lasergravur individualisieren und personalisieren. Mit unserem Beschriftungsservice machen wir Werkzeuge zu Ihrem Werkzeug.
Werkzeug-Wickeltasche, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Werkzeug-Etui, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm2 ... 6,0 mm2 (rot, blau, gelb), Oval-Crimp, symmetrisch
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, Zange und Eigenschaften wie CRIMPFOX CENTRUS 10H
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil1+4, 10 mm2 .... 25 mm2, seitliche Einführung, WM-Crimp
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter von 0,02 - 10 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Kabelschuhe, 10 - 25 mm2, Indent-Crimp
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Kabelschuhe, 4 mm2 ... 10 mm2, Doppelindent-Crimp
Crimpzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm, 0,5 ... 6 mm2, B-Crimp
Ihre Vorteile
- Gut lesbare und dauerhafte Lasermarkierung
- Vermeiden von Verwechslung oder Diebstahl
- Personen- oder tätigkeitsbezogene Kennzeichnung
- Einfacher Bestellprozess
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Abisolierwerkzeug WIREFOX mit individueller Kennzeichnung
Personalisieren Sie Ihr Werkzeug durch unseren Beschriftungsservice
Eine Auswahl an Crimp- und Abisolierwerkzeugen lässt sich zweizeilig mit jeweils 15 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nach Ihren Wünschen gravieren. Sie erkennen alle beschriftbaren Werkzeuge an der Buchstabenfolge „CUS“ in der Bezeichnung.
Definieren Sie die Beschriftungsinformation direkt und übersichtlich nach der Werkzeugauswahl. Die Eingabe der Beschriftungsdaten ist Teil des Bestellprozesses.