Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, Querschnitt min.: 0,14 mm2, Querschnitt max.: 10 mm2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm2, automatische Querschnittsanpassung, frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz
Werkzeugkennzeichnung
Schützen Sie Ihr Werkzeug vor Verwechslung und Entwendung mit einer individuellen Werkzeugkennzeichnung. Unsere Abisolier- und Crimpwerkzeuge lassen sich mit einer dauerhaften Lasergravur individualisieren und personalisieren. Mit unserem Beschriftungsservice machen wir Werkzeuge zu Ihrem Werkzeug.
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Kabelschuhe, 0,34 - 2,5 mm2, Indent-Crimp
Abisolierwerkzeug, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Leitungen und Leiter (speziell auch für kurz- und erdschlusssichere Leitungen) 1,5 - 6 mm2, selbstjustierend, Abisolierlänge bis 18 mm, Schneidvermögen bis 10 mm2 flexibel /1,5 mm2 starr, Abisoliermesser austauschbar
Werkzeugkoffer, unbestückt, abschließbar, mit Gummilaschen zur Werkzeugfixierung, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, Zange und Eigenschaften wie CRIMPFOX CENTRUS 6S
Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,5 mm2 ... 2,5 mm2 (rot, blau), Oval-Crimp
Crimpzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, und 4,8 mm, 0,1 ... 1,5 mm2, B-Crimp
Werkzeugtasche, unbestückt, Beschriftungsschild in Visitenkartengröße nach Kundenwunsch bedruckt
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,25 mm2 ... 6,0 mm2, seitliche Einführung, Trapez-Crimp
Quetschzange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für isolierte Kabelschuhe, 0,14 - 1,0 mm2 (hellgrün, rot), Oval-Crimp
Ihre Vorteile
- Gut lesbare und dauerhafte Lasermarkierung
- Vermeiden von Verwechslung oder Diebstahl
- Personen- oder tätigkeitsbezogene Kennzeichnung
- Einfacher Bestellprozess
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Abisolierwerkzeug WIREFOX mit individueller Kennzeichnung
Personalisieren Sie Ihr Werkzeug durch unseren Beschriftungsservice
Eine Auswahl an Crimp- und Abisolierwerkzeugen lässt sich zweizeilig mit jeweils 15 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nach Ihren Wünschen gravieren. Sie erkennen alle beschriftbaren Werkzeuge an der Buchstabenfolge „CUS“ in der Bezeichnung.
Definieren Sie die Beschriftungsinformation direkt und übersichtlich nach der Werkzeugauswahl. Die Eingabe der Beschriftungsdaten ist Teil des Bestellprozesses.