Crimpzange mit Werkzeugkennzeichnung

Werkzeugkennzeichnung

Schützen Sie Ihr Werkzeug vor Verwechslung und Entwendung mit einer individuellen Werkzeugkennzeichnung. Unsere Abisolier- und Crimpwerkzeuge lassen sich mit einer dauerhaften Lasergravur individualisieren und personalisieren. Mit unserem Beschriftungsservice machen wir Werkzeuge zu Ihrem Werkzeug.

Konfigurierbar
Go to Product Detail Page for item 1044970
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Presszange
CRIMPFOX DUO 10 CUS - Presszange
1044970

Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm2, Querschnitt max.: 10 mm2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 4 mm2, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: Trapez-Crimp, schwarz

Konfigurierbar
Go to Product Detail Page for item 1264087
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Presszange
CRIMPFOX DUO 16S CUS - Presszange
1264087

Presszange, laserbeschriftet nach Kundenangaben, Kontaktart: isolierte und unisolierte Aderendhülsen, Normen/Bestimmungen: DIN 46228-1, DIN 46228-4, UL 486F, Form A, E, F, Querschnitt min.: 0,14 mm2, Querschnitt max.: 16 mm2, für TWIN Aderendhülsen bis 2 x 6 mm2, automatische Querschnittsanpassung, drehbares Gesenk, seitliche und frontale Einführung, Verpressung: quadratisch

Ihre Vorteile

  • Gut lesbare und dauerhafte Lasermarkierung
  • Vermeiden von Verwechslung oder Diebstahl
  • Personen- oder tätigkeitsbezogene Kennzeichnung
  • Einfacher Bestellprozess
  • Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Abisolierwerkzeug WIREFOX wird mit einer Lasergravur versehen

Abisolierwerkzeug WIREFOX mit individueller Kennzeichnung

Personalisieren Sie Ihr Werkzeug durch unseren Beschriftungsservice

Eine Auswahl an Crimp- und Abisolierwerkzeugen lässt sich zweizeilig mit jeweils 15 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nach Ihren Wünschen gravieren. Sie erkennen alle beschriftbaren Werkzeuge an der Buchstabenfolge „CUS“ in der Bezeichnung.

Definieren Sie die Beschriftungsinformation direkt und übersichtlich nach der Werkzeugauswahl. Die Eingabe der Beschriftungsdaten ist Teil des Bestellprozesses.