Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228, 0,14 ‑ 10 mm2, Zwangssperre entriegelbar, seitliche Einführung
Werkzeugkennzeichnung
Schützen Sie Ihr Werkzeug vor Verwechslung und Entwendung mit einer individuellen Werkzeugkennzeichnung. Unsere Abisolier- und Crimpwerkzeuge lassen sich mit einer dauerhaften Lasergravur individualisieren und personalisieren. Mit unserem Beschriftungsservice machen wir Werkzeuge zu Ihrem Werkzeug.
Werkzeug-Wickeltasche, bestückt mit Werkzeugen nach Kundenwunsch.
Werkzeug-Gürteltasche, bestückt mit Werkzeugen nach Kundenwunsch.
Werkzeugtasche, mit einstellbarem Trageriemen, mit Dokumenten- und Laptopfach, bestückt mit Werkzeugen nach Kundenwunsch.
Werkzeugkoffer, abschließbar, mit einstellbarem Trageriemen, bestückt mit Werkzeugen nach Kundenwunsch.
Presszange, laser-beschriftet nach Kundenangaben, für Aderendhülsen nach DIN 46228 Teil 1+4, 0,5 mm2 ... 6 mm2, frontale Einführung, Vierkant-Crimp
Werkzeug-Etui, bestückt mit Werkzeugen nach Kundenwunsch.
Werkzeugtasche, mit Trageriemen, bestückt mit Werkzeugen nach Kundenwunsch.
Ihre Vorteile
- Gut lesbare und dauerhafte Lasermarkierung
- Vermeiden von Verwechslung oder Diebstahl
- Personen- oder tätigkeitsbezogene Kennzeichnung
- Einfacher Bestellprozess
- Alles aus einer Hand dank umfangreichem Produktprogramm
Abisolierwerkzeug WIREFOX mit individueller Kennzeichnung
Personalisieren Sie Ihr Werkzeug durch unseren Beschriftungsservice
Eine Auswahl an Crimp- und Abisolierwerkzeugen lässt sich zweizeilig mit jeweils 15 Zeichen (inklusive Leerzeichen) nach Ihren Wünschen gravieren. Sie erkennen alle beschriftbaren Werkzeuge an der Buchstabenfolge „CUS“ in der Bezeichnung.
Definieren Sie die Beschriftungsinformation direkt und übersichtlich nach der Werkzeugauswahl. Die Eingabe der Beschriftungsdaten ist Teil des Bestellprozesses.