Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Steuerung und Überwachung von Wasserstoff-Tankstellen Entdecken Sie unsere sicheren und offenen Steuerungs- und Überwachungslösungen für eine effiziente Verteilung von Wasserstoff.

Wasserstoff-Tankstelle

Herausforderung


Wasserstoff-Tankstelle

Sicherheit und Effizienz

Um den sicheren und effizienten Betrieb von Wasserstoff-Tankstellen zu gewährleisten, ist eine kontinuierliche Überwachung von z. B. Temperatur und Drücken bis zu 1.000 bar nötig. Dafür werden Daten in der OT und IT generiert und gesammelt. Der Datenaustausch zwischen verschiedenen Gewerken erfordert oft erheblichen Integrationsaufwand, da unterschiedliche Kommunikationsarten und Technologien verwendet werden. Zudem sind strenge Sicherheitsvorkehrungen und Zulassungen für den Explosionsschutz und die funktionale Sicherheit unverzichtbar. Um die wachsende Nachfrage zu decken, sind ein schneller Aufbau und die Inbetriebnahme der Tankstellen wichtig. Wir bieten Ihnen ganzheitliche Lösungen und Produkte zur sicheren Automatisierung bis in Zone 0. Zusätzlich sorgen wir für eine einfache und zuverlässige Verbindung zum Datenaustausch zwischen OT und IT.

Lösung


PLCnext Technology für Wasserstoff-Tankstellen

Steuerung von Wasserstoff-Verteilanwendungen

Unser Ecosystem PLCnext Technology ermöglicht die sichere Kommunikation und den Datenaustausch zwischen allen OT- und IT-Geräten und -Systemen. Mit PLCnext Control steuern Sie effizient den Befüllungsprozess. Dabei ermöglichen wir die präzise Überwachung und Kontrolle des Drucks. Um einen sicheren Ablauf zu gewährleisten, können Sie die kritischen Prozessparameter genau überwachen.

Betankung an Wasserstoff-Tankstelle

Einfache Erweiterbarkeit durch Modularisierung

Um eine steigende Nachfrage nach grüner Energie in der Zukunft zu decken, ist eine einfache Erweiterung von Wasserstoff-Tankstellen um zusätzliche Zapfsäulen wichtig. Unsere Automatisierungsplattform PLCnext Technology ermöglicht die Modularisierung Ihrer Anwendung und die Standardisierung der Schnittstellen zu den Unterfunktionen. Hierzu unterstützen wir Technologiestandards wie Module Type Package (MTP). So profitieren Sie von einem reduzierten Engineering-Aufwand und erhöhen gleichzeitig Ihre Time-to-Market.

Fernanbindung sämtlicher Teilmodule einer Wasserstoff-Tankstelle

Manche Anbieter decken die gesamte Wertschöpfungskette von grünem Wasserstoff ab. Um einen effizienten und sicheren Betrieb eines solchen Gesamtsystems zu gewährleisten, ist eine datentechnische Anbindung der verschiedenen Gewerke sowohl an übergeordnete Betriebs- als auch an Servicesysteme erforderlich. Hierbei unterstützen wir die Datenerfassung und Steuerung dieser Systeme mit redundanten Steuerungs- und Netzwerklösungen für eine maximale Verfügbarkeit. Security-Router und angepasste Fernwartungslösungen inkl. Device- und Update-Management gewährleisten die Cyber Security in den Kundenanwendungen.

Interaktive Image-Map: Beispielhafter Aufbau einer Steuerungs- und Überwachungslösung für Wasserstoff-Tankstellen
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology
Nutzen Sie unser breites Portfolio an Automatisierungstechnik, um mit PLCnext Technology ihre Anlage fit zu machen für IIoT und Industrie 4.0.
Mehr erfahren
Automatisierungstechnik für PLCnext Technology
Security-Router
Die mGuard-Security-Router schützen Ihr industrielles Netzwerk dank umfangreichen Security-Funktionen vor unautorisierten Zugriffen durch Personen oder Schad-Software.
Mehr erfahren
Security-Router
Industrial Ethernet Switches
Unser Portfolio umfasst Managed und Unmanaged Switches mit Gigabit, PoE, Zertifizierung nach IEC 61850 und zur Tragschienenmontage.
Mehr erfahren
Industrial Ethernet Switches
Remote-I/O-Systeme
Erfassen Sie Ein- und Ausgangssignale direkt im Schaltschrank oder an Ihren Anlagen. Ihr Daten- und Signalverkehr wird zuverlässig übertragen.
Mehr erfahren
Remote-I/O-Systeme
HMI Panels und Industrie PCs
Mit unseren HMIs und IPCs bedienen und beobachten Sie effizient Ihre Anlagenzustände. Profitieren Sie von maximaler Skalierbarkeit für das Bedienkonzept Ihrer Automatisierungslösung.
Mehr erfahren
HMI Panels und Industrie PCs

Kontakt

Thomas Oesselke
Thomas Oesselke
Business Development Manager Power-to-X
Gern berate ich Sie auf dem Weg in eine CO₂-neutrale Zukunft mit grünem Wasserstoff.

Gewährleistung der Sicherheit

Strenge Sicherheitsvorkehrungen sowie Zulassungen für Explosionsschutz und funktionale Sicherheit müssen beim Ausbau eines flächendeckenden Wasserstoff-Tankstellennetzes gewährleistet sein.

Icon SIL vor Power-to-X-Anlagen
Icon für Explosionsschutz vor Power-to-X-Anlage
Industrial Security für Power-to-X-Anlagen
Icon SIL vor Power-to-X-Anlagen

Funktionale Sicherheitsmechanismen müssen so reguliert sein, dass Ausfälle oder eventuelle Gefahrensituationen beherrschbar sind. Das geschieht am besten durch ein individuelles Sicherheitskonzept.

Wir bieten Ihnen Dienstleistungen zur Abdeckung des gesamten Sicherheitslebenszyklus. Zudem ist unser breites Produktportfolio für Safety-Anwendungen nach IEC 61508 und IEC 61511 zertifiziert. Um auf dem aktuellen Kenntnisstand zu bleiben, unterstützen wir Sie gern mit Schulungen für Mitarbeitende.

Mehr zu funktionale Sicherheit
Icon für Explosionsschutz vor Power-to-X-Anlage

Aufgrund des Auftretens brennbarer Gase kommt dem Thema Explosionsschutz eine große Bedeutung in der Wasserstoffindustrie zu. Zur Umsetzung der Anforderungen in explosionsgefährdeten Bereichen mit verschiedenen Zonen bieten wir eine umfangreiche Auswahl an Produkten und Lösungen. Wenn notwendig, schulen wir zudem Ihre Mitarbeitenden. Des Weiteren unterstützen wir Sie bei der Durchführung und Dokumentation des Nachweises der Eigensicherheit.

Mehr zu Explosionsschutz
Industrial Security für Power-to-X-Anlagen

Die digitale Transformation und die steigende Komplexität der Cyber-Angriffe erfordern eine ganzheitliche Security-Strategie. Zudem ist die Umsetzung von Cyber-Security-Maßnahmen gesetzlich verpflichtend. Eine gute Absicherung gegen Cyber-Angriffe kann nur gelingen, wenn aufeinander abgestimmte technische und organisatorische Maßnahmen ineinandergreifen.

Deshalb bieten wir ein umfassendes 360°-Security-Konzept, das sichere Dienstleistungen, Lösungen und Produkte beinhaltet. So vereinfachen Sie den Schutz Ihrer Anlagen und sichern die Anlage von allen Seiten ab.

Mehr zu Industrial Security

Referenzen


Wasserstoff-Tankstelle in der HY.City.Bremerhaven

Intelligente Sektorenkopplung in Bremerhaven

In der HY.City.Bremerhaven wurde eine komplette Wertschöpfungskette für grünen Wasserstoff durch GP Joule realisiert. Unsere innovative Automatisierungstechnik sorgt für eine zuverlässige Sektorenkopplung und sichere Fernanbindung.

Produkte


Schaltschränke in Power-to-X-Anlage

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Gemeinsam finden wir eine optimale Lösung zur Ausstattung Ihrer Schaltschränke mit mehr als 100.000 Produkten aus der Verbindungs-, Kommunikations- und Automatisierungstechnik.