Steuerungstechnik für PLCnext Technology

Steuerungstechnik

Nutzen Sie unser breites Portfolio an Steuerungstechnik, um mit PLCnext Technology Ihre Anlage fit zu machen für IIoT und Industrie 4.0. Arbeiten Sie mit favorisierten Programmiersprachen, sei es IEC 61131-3 oder Hochsprachen wie C/C++, C# oder MATLAB® Simulink® in Echtzeit. Integrieren Sie Open Source Code und Apps oder vernetzen Sie sich durch Cloud-Anbindungen mit PLCnext Control.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1551772
AXC F 2000 EA - Steuerung
AXC F 2000 EA - Steuerung
1551772

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; Produkt zertifiziert nach IEC 62351-3 und IEC 62443 (SL2) (Zertifizierungsbedingungen siehe Anwenderdokumentation); Prozessor: Arm® Cortex®-A53, 3x 1,2 GHz.

NEW
Go to Product Detail Page for item 1646469
AXC F 1252 - Steuerung
AXC F 1252 - Steuerung
1646469

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1; Prozessor: Arm® Cortex®-A55, 2x 1,7 GHz.

Go to Product Detail Page for item 1069208
AXC F 3152 - Steuerung
AXC F 3152 - Steuerung
1069208

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2 (Zertifizierungsbedingungen siehe Anwenderdokumentation); Prozessor: Intel® Atom® x5-E3930, 2x 1,3 GHz.

Go to Product Detail Page for item 2404267
AXC F 2152 - Steuerung
AXC F 2152 - Steuerung
2404267

Steuerung (SPS), PLCnext Control; Programmierung: Hochsprache und IEC 61131-3; Betriebssystem: Yocto/Linux® (Echtzeit); Programmierwerkzeug: PLCnext Engineer, Eclipse®, Visual Studio®, MATLAB®/ Simulink®; IoT-Anbindung: PROFICLOUD und jede Cloud über Cloud-Connectoren; Entwicklungsprozess zertifiziert nach IEC 62443-4-1, Produkt zertifiziert nach IEC 62443-4-2 (Zertifizierungsbedingungen siehe Anwenderdokumentation); Prozessor: Arm® Cortex®-A9, 2x 800 MHz.

Warum Sie unsere Steuerungstechnik nutzen sollten:

  • SPS in unterschiedlichen Leistungsklassen und optimiert für diverse Anwendungsfelder ermöglichen die ideale Anpassung auf Ihre Automatisierungsaufgabe
  • Anbindung an diverse Cloud-Dienste, z. B. Proficloud.io, erlaubt Analysen von Ihren weltweiten Maschinen- und Anlagendaten
  • Durch Open Source Software und Apps können die PLCnext Control für Ihren jeweiligen Anwendungsfall individualisiert werden
  • Offenes Linux-Betriebssystem und Unterstützung von Hochsprachen inklusive optimierter Entwicklungsumgebung
  • Individuelle Erweiterbarkeit der SPS-Funktionalität und Modularität der I/Os ermöglichen passgenaue Automatisierungssysteme

Neuheiten

Axioline Smart-Element-Relaismodul mit acht isolierten Ausgängen
I/O-Modul mit digitalen Ein- und Ausgängen
Leistungsmessmodul
PLCnext Control – AXC F 1252
Flache Steckplatzabdeckung zum Schutz eines ungenutzten I/O Steckplatzes
PLCnext Control für Energieanwendungen
Logo Virtual PLCnext Control
I/O-Modul zur Temperaturerfassung für das Remote-I/O-System Axioline F
Axioline Smart Elements mit serieller Schnittstelle (RS-232/RS-485) und erweitertem Funktionsumfang

Digitales I/O-Modul

Relaismodul mit acht isolierten Ausgängen

Das I/O-Modul ermöglicht potenzialfreies Schalten ohmscher Lasten bei 24 V mit Solid-State-Technologie. Extrem schnelle, verschleißfreie Schaltvorgänge und die galvanische Trennung aller Ausgänge sorgen für hohe Betriebssicherheit und einen störungsarmen Anlagenbetrieb.

Hauptmerkmale

  • 8 potenzialfreie digitale Ausgänge
  • Solid-State-Relais je Ausgang statt mechanischer Relais
  • Galvanische Trennung zwischen allen Ausgängen
  • Nennstrom je Ausgang: bis zu 6 A
  • Interne Verlustleistung: max. 1,3 W pro Ausgang
  • Gespeichertes Gerätetypenschild

Ihre Vorteile

  • Extrem schnelles Schalten bis 100 µs ermöglicht präzise Reaktionen in Automatisierungsanwendungen
  • Galvanisch getrennte Ausgänge vermeiden Erdschleifen und Störeinkopplungen
  • Hohe Betriebssicherheit durch kanalweise Isolation, selbst im Fehlerfall
  • Acht Relais in kompakter Axioline Smart-Element-Bauform für Platzersparnis im Schaltschrank

I/O-Modul mit digitalen Ein- und Ausgängen

Anschluss von bis zu 16 Sensoren und Aktoren

Das digitale Mischmodul erfasst oder schaltet bis zu 16 digitale 24-V-DC-Signale. Jeder Kanal ist flexibel als Ein- oder Ausgang nutzbar – ganz ohne Parametrierung. Maximale Konfiguration auf nur 15 mm Breite für platzsparende und vielseitige Anwendungen.

Hauptmerkmale

  • 16 digitale Kanäle für 24-V-DC-Signale
  • Frei konfigurierbare Kanäle als Eingang oder Ausgang
  • Diagnosefunktion durch Abbildung der Ausgangszustände im Eingangsprozessabbild
  • Eingänge gemäß IEC 61131-2, Typ 1 und Typ 3
  • Kurzschluss- und Überlastschutz
  • Ausgangsstrom pro Kanal: max. 0,5 A

Ihre Vorteile

  • Eingänge und Ausgänge in einem Modul sparen Platz und reduzieren Hardware
  • Jeder Kanal ist flexibel als Ein- oder Ausgang nutzbar für eine optimale Anpassung
  • Ausgangszustände in Eingangsdaten erleichtern Diagnose und verringern Stillstände
  • Kompakte Bauform erfasst zuverlässig digitale Signale auf 15 mm Breite
  • Sichere Signalverarbeitung sorgt für hohe Betriebssicherheit in kompakten Anwendungen

Leistungsmessmodul

I/O-Modul zur dreiphasigen Leistungsmessung

Das kompakte I/O-Modul misst dreiphasige Leistungen effizient auf nur 15 mm Breite. Das Modul überzeugt durch schnelle Inbetriebnahme, hohe Packungsdichte und eine einfache Integration in bestehende Automatisierungssysteme.

Hauptmerkmale

  • Dreiphasige Leistungsmessung in 15 mm Breite
  • Nennspannung: 5 V AC ... 480/830 V AC
  • Messbereich: 0 V AC ... 600/1.035 V AC
  • Nennstrom: 0 A AC ... 5 A AC
  • Messkategorie CAT III 300 V / CAT II 600 V

Ihre Vorteile

  • Kompakte Bauweise spart Platz auf der DIN-Schiene
  • Einfache Handhabung mit minimalem Parametrierungsaufwand
  • Schnell einsatzbereit für sofortige Nutzung
  • Hohe Packungsdichte ermöglicht effiziente Dreiphasenmessung

PLCnext Control für einfache Aufgaben

Kompakt. Sicher. CRA-konform.

Der modulare PLCnext Control ist die moderne Einstiegslösung in die Welt der PLCnext Technology. Als performanter Small-Scale-Controller bietet er ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis. CRA-konform und zertifiziert nach IEC 62443-4-2 erfüllt er hohe Sicherheitsanforderungen.

Hauptmerkmale

  • CRA-konforme Steuerung mit IEC 62443-4-2 Zertifizierung
  • 2-Kern-Prozessor (i.MX93, 2 x 1,7 GHz), 1 GB RAM, 1 ESM
  • 1,1 GB interner Speicher, 1 Netzwerk-Schnittstelle
  • Zykluszeit: 4 ms, 8 MB Programmspeicher
  • Integrierter Bussockel für einfache Montage
  • Hochsprache und IEC 61131-3 in Kombination

Ihre Vorteile

  • Dank der Zertifizierung nach IEC 62443-4-2 erfüllt die Steuerung bereits im Einstiegssegment hohe Anforderungen an Cyber Security und CRA-Konformität
  • Echtzeitfähiges Linux-Betriebssystem für die deterministische und zuverlässige Abarbeitung zeitkritischer Prozesse
  • Die offene Architektur erlaubt Programmierung in Hochsprachen und die Erweiterung über Apps aus dem PLCnext Store

Flache Steckplatzabdeckung

Schutz eines ungenutzten I/O-Steckplatzes

Die neue Steckplatzabdeckung ermöglicht den kostengünstigen Schutz eines ungenutzten Axioline Smart Element-Steckplatzes auf einem Axioline F-Backplane.

Hauptmerkmale

  • Verrastung im Steckplatz
  • Bauhöhe: 20,8 mm
  • Schutzart: IP20
  • Temperaturbereich: -40 °C ... +70 °C

Ihre Vorteile

  • Sicherstellung des ESD-Schutzes eines ungenutzten Steckplatzes
  • Kostengünstige Alternative zu den bestehenden Steckplatzabdeckungen AXL SE SC und AXL SE SC-A
  • Werkzeuglose Montage und Demontage
  • Geringer Platzbedarf bei der Lagerhaltung

PLCnext Control für Energieanwendungen

Steuerung für kritische Infrastrukturen

Ein skalierbares und sicheres Steuerungssystem auf Basis von PLCnext Technology: Diese Steuerung wurde speziell für raue Umgebungen in der Energieerzeugung und -verteilung entwickelt. Das System lässt sich durch smarte Software-Lösungen sowie speziell zertifizierte I/Os erweitern.

Hauptmerkmale

  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 bis +70 °C
  • EMV-Anforderungen nach IEC 61850 Class H
  • Erweiterte Geräteüberwachung durch integrierten Watchdog und Live-Relaiskontakt
  • 3 unabhängige Ethernet-Schnittstellen
  • Fernwirkprotokolle IEC 60870-5-101 und IEC 60870-5-104 integriert

Ihre Vorteile

  • Hochverfügbare PLCnext Control für die Energieerzeugung und -verteilung
  • Entwickelt für extreme Umweltbedingungen gemäß IEC 61850-3
  • Kompaktes und modulares I/O-System für eine einfache Erweiterung
  • Cyber Security nach IEC 62351-3 und IEC 62443 (SL2)
  • Einfache Funktionserweiterung durch Apps aus dem PLCnext Store

Virtual PLCnext Control

Effiziente und flexible Steuerungslösungen

Virtual PLCnext Control bieten mehr Skalierbarkeit, Flexibilität und Kosteneffizienz in der Automatisierung. Als Software in einem OCI-Container ermöglichen sie nahtlose Integration, vereinen OT- und IT-Sicherheit und erhöhen die Hardware-Unabhängigkeit Ihrer Steuerungslösung.

Hauptmerkmale

  • Systemarchitektur auf Basis des offenen Ecosystems PLCnext Technology
  • Programmierung gemäß IEC 61131-3 und Hochsprachen wie C++, C# und Matlab
  • PROFINET-Controller und / oder Device
  • Konfiguration mit Web-based Management
  • Virtual PLCnext Control im OCI-Container

Ihre Vorteile

  • Softwarebasiertes Steuerungssystem mit der offenen Architektur der PLCnext Technology
  • Einfache Skalierung und Anpassung an neue Anforderungen ohne physische Nachrüstung
  • Direkte Anbindung an IT-Systeme, Cloud-Dienste und IIoT-Plattformen für datengesteuerte Anwendungen
  • Minimiert Investitionskosten, da keine spezielle Hardware erforderlich ist
  • Maximale Cyber Security durch containerbasierte Technologie

I/O-Modul zur Temperaturerfassung

Anschluss von Widerstandstemperaturfühler

Das Modul ist für den Einsatz in einer Axioline F-I/O-Station vorgesehen. Es dient der Erfassung von Signalen von resistiven Temperatursensoren in explosionsgefährdeten Bereichen, Zone 0 und Zone 1. Das Modul unterstützt alle gängigen Platin- und Nickelsensoren.

Hauptmerkmale

  • 8 analoge Eingabekanäle zum Anschluss von Temperatur-Messwiderständen (RTD)
  • Lineare Eingänge bis zu 10 kΩ
  • Erweiterter Temperaturbereich von -40 °C ... +70 °C
  • Eigensichere Eingänge
  • Anschluss der Sensoren in 2-, 3- und 4-Leiter-Technik

Ihre Vorteile

  • Erfüllt die Anforderungen jeder Anwendung mit dem Anschluss aller gängigen RTDs und linearen Widerstandseingänge
  • Anwendungsflexibilität und größere Sensorabstände durch Verwendung von 2-, 3- und 4-Leiter-Technik
  • Hohe Zuverlässigkeit durch einen erweiterten Temperaturbereich
  • Anschluss an RTD-Sensoren in den Zonen 0 und 1

I/O-Module mit serieller Schnittstelle

Varianten mit erweiterter Funktionalität

Diese Axioline Smart Elements ermöglichen den Betrieb handelsüblicher Peripheriegeräte mit serieller Schnittstelle an einem Bussystem. Dabei sind an der seriellen Schnittstelle Übertragungsraten bis zu 230.400 Bit/s möglich. Unterstützt wird dabei u. a. das Modbus/RTU-Protokoll.

Hauptmerkmale

  • Ein serieller Ein- und Ausgabekanal
  • RS-485-Schnittstelle oder RS-232-Schnittstelle
  • Anzahl der Daten-, Stoppbits und Parität einstellbar
  • Unterstützung verschiedener Protokolle
  • Modbus/RTU-Client- und Server-Unterstützung
  • 61 Byte Daten der seriellen Schnittstelle per Zyklus übertragbar

Ihre Vorteile

  • Schnelles Abholen der über die serielle Schnittstelle übertragenen Daten
  • Gezieltes Herausfiltern von Modbus/RTU-Telegrammen per einstellbarem Adressfilter
  • Optimale Adaption an die Reaktionszeit von Modbus/RTU-Servern
  • Erhebliche Platzersparnis im Schaltschrank durch modular kombinierbares I/O-System

PLCnext Control der Axiocontrol-Baureihe

Skalierbare PLCnext Control in unterschiedlichen Leistungsklassen

Offen und innovativ – modulare PLCnext Control der Baureihe Axiocontrol

Aus der robusten Axiocontrol-Baureihe bietet Phoenix Contact mehrere SPS in unterschiedlichen Leistungsklassen für PLCnext Technology. Sie sind für die Programmierung mit Hochsprachen ausgelegt, aber auch klassisch mit IEC 61131-3.
Erweiterbar sind die SPS mit Modulen für die IP20-I/O-Systeme Axioline und Inline. Darüber hinaus können Sie die PLCnext Control AXC F 2152 und AXC F 3152 auch linksseitig um weitere Hardware-Funktionen erweitern, z. B. einen weiteren Ethernet-Port oder Safety- und KI-Funktionalität.

Die Security basiert auf einem Trusted-Platform-Modul (TPM), auf dem auch Anwenderzertifikate abgelegt werden können. Die Steuerungen dieser Baureihe sind die ersten SPS, die nach IEC 62443-4-1 ML 3 Full Process Profile in Kombination mit IEC 62443-4-2 vom TÜV Süd zertifiziert sind. Damit wird bestätigt, dass der Secure Development Life Cycle bei der Entwicklung von PLCnext Control vollständig angewendet wurde. Die Produktzertifizierung nach IEC 62443-4-1/-4-2 zeigt Ihnen, dass ein Produkt sicher entwickelt wurde und gibt Auskunft darüber, welche technischen Sicherheitsanforderungen umgesetzt wurden. Durch die Aktivierung des Sicherheitsprofils haben Sie zudem Zugriff auf einen umfangreichen Funktionsumfang der Sicherheitsstufe 2 (SL2).

Illustration Virtual PLCnext Control

Hardwareunabhängige, skalierbare Virtual PLCnext Control

Virtual PLCnext Control – Die Zukunft der Automatisierung

Das neue Produktportfolio Virtual PLCnext Control revolutioniert die Industrieautomation durch die Einführung von softwarebasierten Steuerungen in Form von OCI-Containern. Diese Technologie ermöglicht es, Steuerungsaufgaben von physischen Geräten zu abstrahieren und auf leistungsfähigen Rechnerarchitekturen auszuführen, was Flexibilität, Skalierbarkeit und Kosteneffizienz bietet. Die Virtual PLCnext Control bietet eine vertraute Umgebung mit bekannten Funktionen und Programmiermöglichkeiten, wie sie auch von hardwarebasierten PLCnext Control bekannt sind. Zu den Hauptvorteilen zählen ein hardwareunabhängiger Software-Produktlebenszyklus, die Konvergenz von IT und OT, die Skalierbarkeit der Ressourcen sowie die einfache Wartung und Updates durch bewährte IT-Administrationsprozesse. Diese Eigenschaften machen die Virtual PLCnext Control zu einer zukunftssicheren Lösung für die Industrieautomation.

PLCnext Control für Edge Computing

Nahtlose IT-/OT-Integration

Datenzentriert und flexibel – PLCnext Control für moderne Edge-Computing-Anwendungen

Um Daten aus dem Feld effizient und cloudbasiert zu nutzen, bietet PLCnext Control für Edge-Anwendungen die Möglichkeit, leistungsfähige und intelligente IoT-Lösungen direkt am Ort der Datenerzeugung umzusetzen. Damit wird die Brücke zwischen IT- und OT-Welt konsequent geschlossen. Dank containerisierter Steuerung und offener Schnittstellen gelingt die Integration in bestehende IT-Infrastrukturen besonders einfach.

Mit einem vollwertigen Linux Ubuntu Pro-Betriebssystem und einer einfachen Integration von Software-Werkzeugen wie Node-RED, lokalen Dashboards und einer Time-Series-Datenbank lassen sich Entwicklungs- und Bereitstellungszeiten deutlich verkürzen. Die Verarbeitung von Daten direkt am Gerät ermöglicht schnelle, sichere und latenzfreie Informationsflüsse. Die Verwaltung erfolgt komfortabel über ein webbasiertes Managementwerkzeug. Das Edge-System ist für den industriellen Dauerbetrieb ausgelegt und unterstützt auch anspruchsvolle Anwendungen wie KI-basierte Anomalieerkennung oder autonome Systeme.

High-Performance PLCnext Control

High-Performance PLCnext Control

Sicher und redundant – PLCnext Control für große Netzwerke

Mit den Hochleistungssteuerungen für PLCnext Technology realisieren Sie u. a. Automatisierungsapplikationen, die besondere Ansprüche an Sicherheit oder Verfügbarkeit stellen. Für Anwendungen auf hohem Sicherheitsniveau gehen Sie mit unseren Sicherheitssteuerungen bis SIL 3 auf Nummer sicher. Sie vereinen besonders hohe Sicherheit durch zwei unabhängige CPUs mit einem hochperformanten Vier-Kern-System, das sehr ausgedehnte Netzwerke mit bis zu 300 sicherheitsgerichteten Teilnehmern betreiben kann.

Durch redundante Steuerungstechnik verringern Sie Stillstände, arbeiten wirtschaftlich und vermeiden Gefahren, z. B. in Tunneln oder auf Flughäfen. Die integrierte Redundanzfunktion auf LWL-Basis ermöglicht einen unterbrechungsfreien Prozess bei Ausfall oder Tausch einer Steuerung. Die RFC-Steuerung arbeitet auf PROFINET-Basis und baut dank AutoSync Technology das redundante System automatisch auf.

Beide RFCs verfügen über eine leichte Bedienoberfläche mit besserer Handhabung dank resistiver Touch-Oberfläche. Dies sorgt für eine hohe Überwachung.
Mit dem eingebetteten OPC-UA-Server sind die SPS schon heute den Anforderungen der Zukunft durch ein standardisiertes Kommunikationsprotokoll gewappnet.

PLCnext Control mit angeschlossenen I/O-Modulen

Robust und skalierbar – PLCnext Control für Energieanwendungen

Die PLCnext Control ist ein skalierbares und sicheres Steuerungssystem auf Basis der PLCnext Technology. Diese Steuerung ist speziell für raue Umgebungen in der Energieerzeugung und -verteilung konzipiert und kann durch smarte Software-Lösungen und zertifizierte I/Os erweitert werden.

Die PLCnext Control bietet einen erweiterten Temperaturbereich von -40 bis +70 °C und erfüllt die EMV-Anforderungen nach IEC 61850 Class H. Zudem sorgt die erweiterte Geräteüberwachung durch den integrierten Watchdog und den Live-Relaiskontakt für zusätzliche Sicherheit.

Dank drei unabhängigen Ethernet-Schnittstellen und integrierter Fernwirkprotokolle (IEC 60870-5-101 und IEC 60870-5-104) ist die Steuerung optimal für den Einsatz in kritischen Infrastrukturen geeignet.

Die PLCnext Control ermöglicht Automatisierungsapplikationen mit hohen Anforderungen an Sicherheit und Verfügbarkeit. Entwickelt für extreme Umweltbedingungen und ausgestattet mit fortschrittlicher Cyber Security, bietet diese Steuerung eine zuverlässige Lösung für kritische Infrastrukturen. Dank des kompakten und modularen I/O-Systems sowie der einfachen Erweiterung durch Apps aus dem PLCnext Store können Sie Ihre Anwendungen flexibel und effizient gestalten.

PLCnext Technology Starterkit
Starten Sie jetzt mit PLCnext Technology!

Treten Sie ein in die offene Welt der PLCnext Technology und lassen Sie sich von der Funktionalität, der Bedienung und der außergewöhnlichen Performance begeistern. Viel Spaß und viel Erfolg beim Programmieren.

Zum Starterkit
PLCnext Technology Starterkit
Automatisierungssystem mit PLCnext Control und diversen I/Os

Automatisierungssystem mit PLCnext Control und diversen I/Os

Hohe Modularität im Automatisierungssystem mit I/Os

Sie benötigen I/Os für ihr Automatisierungssystem? Mit dem umfangreichen Portfolio an I/O-Modulen lassen sich nach dem Baukastenprinzip SPS-Stationen aufbauen, die die jeweiligen Applikationsanforderungen optimal umsetzen. An eine PLCnext Control der Baureihe Axiocontrol reihen Sie dann die blockmodularen I/O-Module der Produktfamilie Axioline F an sowie die auf engstem Raum flexibel zusammenstellbaren Axioline Smart Elements. Das I/O-Portfolio umfasst neben Digital- und Analogmodulen unterschiedliche Funktionsmodule. Einige Axioline F-Module sind zusätzlich als Varianten für besonders raue Umgebungsbedingungen erhältlich.

Sie automatisieren heute bereits Ihre Anlagen mit dem I/O-System Inline von Phoenix Contact und möchten zukünftig weitere Vorteile nutzen und auf das Ecosystem PLCnext Technology umstellen. Die Inline-Adapterklemme bietet die Möglichkeit, eine bestehende I/O-Station einfach auf eine PLCnext Control umzurüsten und somit ein bestehendes System sukzessive zu modernisieren.
Die Auswahl der passenden I/O-Funktionen sowie die Projektierung der I/O-Station erfolgen fehlerfrei und schnell über die Software Project+.

SPS-Erweiterungen für Safety, Ethernet und INTERBUS

SPS-Erweiterungen für Safety, Ethernet und INTERBUS

PLCnext Control funktional erweitern

Erweitern Sie die Funktionalität Ihrer PLCnext Control (AXC F 2152 oder AXC F 3152) z. B. durch ein Safety-, Ethernet- oder KI-Modul, das links von der Steuerung angereiht wird. Damit steht eine zusätzliche Ethernet-Schnittstelle zur Verfügung oder Ihre Steuerung ist optimiert für Applikationen mit künstlicher Intelligenz und maschinelles Lernen. Die linksanreihbaren PROFIsafe-Erweiterungen sind vollwertige sicherheitsgerichtete SPS, die den Funktionsumfang Ihrer PLCnext Control für sichere Anwendungen bis SIL 3 erweitern. Schließen Sie bis zu drei Module mit einem zusätzlichen Erweiterungsmodul an ihre SPS an.

Nutzen Sie die weiteren Teile des PLCnext Technology Ecosystems

PLCnext Engineer
Programmierer am Laptop
Laptop mit PLCnext Store auf dem Bildschirm
PLCnext Engineer

Mit der flexiblen Software-Plattform PLCnext Engineer erhalten Sie eine kostenlose Software, die alle Engineering-Aufgaben für die PLCnext Control in einem Tool vereint. Die Software ermöglicht eine Konfiguration, Programmierung nach IEC 61131-3, Safety-Programmierung, Visualisierung sowie Diagnose und kann mit Add-ins um zusätzliche Funktionen und Schnittstellen erweitert werden.
PLCnext Engineer bietet die Möglichkeit, Hochsprachenprogramme oder MATLAB® Simulink®-Modelle aufzurufen, diese auf einer PLCnext Control in Betrieb zu nehmen und zu verwalten. So wird Hochsprachen-Code komfortabel mit der Standardautomatisierung verbunden.

Zur Software
Programmierer am Laptop

Durch die einfache Cloud-Integration, die Möglichkeit der Nutzung von Open Source Software und das stetig wachsende Know-how der PLCnext Community profitieren Sie so von neuen Formen der Zusammenarbeit. Nutzen Sie Informationen, Support und hilfreiche Ressourcen über PLCnext Technology. Oder stellen Sie eine Frage im Forum und erhalten Sie Antworten von unseren Experten oder anderen Usern. Finden Sie FAQs, sehen Sie sich Tutorials an, nutzen Sie unsere Präsenz auf GitHub, Instagram und LinkedIn. Lesen Sie im MakersBlog über spannende Anwendungen oder erfahren Sie mehr über Branchentrends und Use Cases.

Zur Community
Laptop mit PLCnext Store auf dem Bildschirm

Der PLCnext Store bietet Software-Anwendungen (Apps), mit denen Sie die Funktionalität einer PLCnext Control direkt und einfach erweitern können. Die Offenheit des Stores ermöglicht auch Drittanbietern, ihre entwickelten Apps zum Verkauf anzubieten. Mit dem PLCnext Store erhalten Sie eine Vielzahl von Apps für jede Anwendung – von Software-Bibliotheken für die beschleunigte Programmierung bis hin zu vorprogrammierten Apps, für deren Nutzung keine Programmierkenntnisse erforderlich sind.

Zum PLCnext Store
E-Paper
Neues PLCnext Technology E-Paper

Schauen Sie sich jetzt das erste interaktive E-Paper zu PLCnext Technology an und finden Sie alle Informationen an einem Ort.
In diesem E-Paper finden Sie Buttons, die weitere Interaktionen ermöglichen. Lassen Sie sich von spannenden Anwendungsfällen inspirieren, schauen Sie sich unsere Hardware mit 3D-Bildern genauer an, informieren Sie sich über Produkte in unserem Webshop oder erfahren Sie mehr über alle vier Teile des Ökosystems. Außerdem gibt es eine Vielzahl von weiterführenden Links und eingebetteten Videos zu all Ihren Lieblingsthemen.

Zum E-Paper
PLCnext Technology E-Paper