Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Österreich. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

Leckageüberwachung Realisieren Sie eine kontinuierliche Überwachung Ihrer Pipeline mit unseren Lösungen zur zeitsynchronen Datenerfassung und –übertragung.

Leckageüberwachung für Pipelines

Herausforderung


Wasserstoff-Pipeline

Leckagen identifizieren und mindern

Leckagen einer Pipeline können gravierende Folgen haben. Ursachen sind nicht nur der Verschleiß, sondern auch unbefugter Zugriff auf das über die Pipeline transportierte Produkt wie Öl, Gas, Wasserstoff, Ammoniak oder Methanol. Entlang der Pipeline positionierte Sensorstationen mit Abständen von 50 km oder mehr registrieren durchaus auftretende Probleme. Bis das Leck jedoch lokalisiert und behoben ist, kann noch viel Zeit vergehen. Um Personen-, Sach- und Umweltschäden einzudämmen sowie gesetzliche Anforderungen einzuhalten, erfordern Pipelines daher leistungsfähige Überwachungslösungen.

Lösung


Leckageüberwachung von Pipelines
Leckageüberwachung von Pipelines YouTube

Kooperation zur Leckageüberwachung von Pipelines

Gemeinsam mit Krohne Messtechnik haben wir eine Lösung zur Überwachung von Pipelines entwickelt. Die Lösung lässt sich für verschiedenste Medien wie Öl und Gas, Wasserstoff, Ammoniak oder Methanol anwenden.

PipePatrol bietet ein Gesamtpaket von Produkten, Lösungen und Services für ein umfassendes Management von Pipelines. Dabei werden Betriebs-, Sicherheits- und Umweltschutzauflagen sowie Anforderungen des Gesetzgebers berücksichtigt.

Pipeline in einer winterlichen Umgebung

Übertragung notwendiger Zustandsdaten

Die zuverlässige Datenübertragung von den Feldgeräten bildet die Grundlage für fundierte Entscheidungen in der Leitwarte. Die erfassten Durchfluss-, Druck- und Temperaturdaten werden an den verschiedenen Messstationen mit präzisen Zeitstempeln versehen und dann an das Leitsystem übermittelt. Die besonders robusten Komponenten sorgen auch unter rauen Umgebungsbedingungen mit Temperaturschwankungen für eine zuverlässige Datenübertragung über die entsprechenden Reichweiten. 

Die Übertragungsoptionen, z. B. gesicherte Internetverbindungen über VPN-Tunnel und SHDSL, Mobilfunk, Radioline- und WLAN-Verbindungen, werden jeweils an die örtlichen Bedingungen angepasst und sichern eine optimale Datenübertragung.

Transmitter im Feld für die Leckageüberwachung von Pipelines

Anbindung vorhandener und neuer Sensoren

Basierend auf unserem PLCnext Technology Ecosystem können Sie beliebige im Feld bereits vorhandene Sensoren anbinden und nutzen. Hierfür stehen Ihnen eine große Palette von eigensicheren und nicht-eigensicheren I/O-Modulen zur Auswahl.

Installieren Sie zur Erhöhung der Genauigkeit neue Sensoren an der Pipeline. Dies wird mit unserem Partner Krohne und Ihnen abgestimmt.

Kommunikationslösungen für jede Infrastruktur

Ganz gleich, in welchem Bereich die Pipeline eingesetzt wird, der Austritt von Gefahrstoffen stellt Unternehmen immer vor eine besondere Herausforderung. Wir bieten Ihnen vielseitige Lösungen zur automatischen Erkennung von Leckagen. Die reaktionsschnellen Systeme sind für verschiedene Stoffe und Durchmesser ausgelegt. Unterschiedliche Kommunikationssysteme bieten hier die Grundlage für individuelle Reichweitenkommunikationen.

Interaktive Image Map: Topologische Darstellung der Leckageüberwachung
Industrie-Router für Fernwartung und Cyber Security
Unsere robusten Industrie-Router verbinden verschiedene Netzwerke per Kabel (LAN-Router und NAT-Router) oder Mobilfunk (3G/UMTS/4G/LTE-Router) zur Fernwartung und Absicherung Ihres lokalen Netzwerks.
Mehr zu Industrie-Routern
Industrie-Router für Fernwartung und Cyber Security
SPS-Steuerungen und I/O
Finden Sie passende SPS und I/O in den Schutzarten IP20 und IP65/67, egal ob als System oder als Remote-I/O-Station für unterschiedlichste Ethernet-Netzwerke.
Mehr zu SPS-Steuerungen und I/Os
SPS-Steuerungen und I/O
Industrial Wireless: von IWLAN über Wireless IO bis LoRaWAN
Industrial Wireless ermöglicht sichere und zuverlässige Funkverbindungen für industrielle Anwendungen. Nutzen Sie je nach Anforderung IWLAN oder Bluetooth für Echtzeitkommunikation, NearFi für Anwendungen im Nahfeldbereich oder LoRaWAN und Trusted Wireless für große Distanzen. Unsere Wireless-Lösungen umfassen Access Points und Clients sowie passende Antennen und Kabel.
Mehr zu Industrial Wireless
Industrial Wireless: von IWLAN über Wireless IO bis LoRaWAN
Industrial Ethernet Switches
Das Portfolio unserer Industrial Ethernet Switches umfasst Managed und Unmanaged Switches mit Gigabit, PoE, Zertifizierung nach IEC 61850 und zur Tragschienenmontage.
Mehr zu Industrial Ethernet Switches
Industrial Ethernet Switches

Ihre Vorteile

  • Einheitliche Uhrzeiten auf den Controllern durch die zeitliche Synchronisierung über NTP-Server-Dienst der mGuard-Security-Router
  • Unterschiedliche Übertragungsmedien für flexible Datenübertragung angepasst an Ihre Anlagensituation
  • Anbindung entlegener Anlagenteile dank sicherer Übertragung via Internet

Kontakt | Bastian Engel

Bastian Engel
Bastian Engel
Director Global Industry Management Oil and Gas / Marine and Offshore
+49 5281 946 - 2600
Gern berate ich Sie zu unseren Lösungen für ein effizientes Pipeline-Management.

Produkte


Person bedient Tablet vor einem Schaltschrank

Haben Sie noch nicht das passende Produkt gefunden?

Dann sprechen Sie uns gern an. Wir beraten Sie und finden gemeinsam die optimale Lösung.