CHARX power – DC-Leistungselektronik für Schnellladestationen

DC-Leistungselektronik und -verteilung für Schnellladestationen

Unsere hocheffizienten Leistungsmodule CHARX power basic und das Verteilermodul CHARX power distribute ermöglichen einen wirtschaftlichen Betrieb Ihrer DC-Ladeinfrastruktur. Das modulare 19"-System erlaubt skalierbare Ladeleistungen bis hin zum High Power Charging (HPC) und vereinfacht den Aufbau und die Wartung Ihrer Schnellladesäulen erheblich.

Ihre Vorteile

  • 19"-System mit Schnellanschluss vereinfacht Installation und Wartung
  • Effizienter Betrieb durch hohen Wirkungsgrad und hohe Leistungsdichte
  • Skalierbare Ladeleistung durch flexibles Verschalten der Module
  • Verteilermodul versorgt Leistungsmodule effizient mit Netzspannung
  • Sicherer Betrieb durch zahlreiche integrierte Schutzfunktionen

Produktvideo 19"-System

Das modulare 19"-System im Detail Realisieren Sie eine schnelle Rack-Montage Ihrer DC-Ladesäulen

Das CHARX-System im standardisierten 19"-Format besteht aus mehreren aufeinander abgestimmten Modulen zur Verteilung, Wandlung und Steuerung des Ladestroms: Das neue Verteilermodul CHARX power distribute, das neue Steuermodul CHARX control integrated und die Leistungsmodule CHARX power basic lassen sich miteinander kombinieren, passend für jede Ladesituation.

Im Vergleich zur klassischen Bestückung mit Tragschienenkomponenten reduziert der modulare Aufbau die Komplexität einer DC-Ladesäule erheblich und ermöglicht einen schnellen Einbau und Austausch der Module.

Interaktive Image-Map: Das modulare CHARX-System für die 19"-Rack-Montage
Leistungssteuermodul
CHARX control integrated vereint alle Funktionen zur Steuerung und Überwachung Ihrer 19"-Ladestation. Das Steuermodul managt bis zu fünf 30-kW-Leistungsmodule für schnelles DC-Laden bis 150 kW. Es vereinfacht die Projektierung, Installation und Wartung Ihrer Ladesäule, da es alle notwendigen Bauteile, wie Ladesteuerung, Isolationsüberwachung, Leistungsschütze, Sicherung, 24-V-Hilfsstromversorgung und viele weitere Komponenten, in sich vereint. Diese machen z. B. eine Lüfteransteuerung des Schaltschranks, eine Temperaturmessung sowie eine Ausgangsspannungsmessung möglich. Zur einfachen Systemintegration und zum Fernzugriff bietet es zudem umfangreiche Kommunikationsschnittstellen.
Direkt zum Steuermodul
Verteilermodul
CHARX power distribute versorgt bis zu fünf Leistungsmodule in Ihrer 19"-Schnellladestation mit AC-Netzspannung. Auch das Steuermodul wird mit Strom versorgt. Ein integrierter Überspannungsschutz, Sicherungsautomaten sowie ein Überhitzungsschutz sorgen für maximale Sicherheit aller nachgeschalteten Module und Leitungen. Dies ermöglicht den abgesicherten Anschluss von Leistungsmodulen der Überspannungskategorie II.
Direkt zum Verteilermodul
Leistungsmodule
Die hocheffizienten Schnelllademodule CHARX power basic ermöglichen den wirtschaftlichen Betrieb Ihrer DC-Ladeinfrastruktur. Sie wandeln den AC-Netzstrom in DC-Strom, der zum Schnellladen von E-Fahrzeugen benötigt wird. Die kompakten 19"-Rack-Module lassen sich direkt in die Ladestation einbauen und beliebig miteinander verschalten, je nach Leistungsbedarf.
Direkt zum AC/DC-Leistungsmodul
Bis zu fünf Leistungsmodule verschalten
Beim modularen Aufbau einer Ladesäule im 19"-Format kann durch das Verschalten von bis zu fünf 30-kW-Leistungsmodulen eine Ladeleistung bis 150 kW realisiert werden.
Schnellanschlusstechniken
Der Push-in-Schnellanschluss und der T-LOX-Kniehebelanschluss ermöglichen die Verwendung von abisolierten oder mit Aderendhülse versehenen Leitungsenden. Dies ermöglicht eine schnelle Installation und Wartung.
Platzsparender, effizienter Aufbau
Insbesondere für urbane Standorte einer Ladesäule ist der Platzbedarf ein entscheidender Faktor. Vergleichbare Systeme mit identischer Ladeleistung haben einen deutlich höheren Platzbedarf sowie einen Mehraufwand an Verdrahtungsarbeiten.
Umfangreiche Schnittstellen
Mithilfe der Kommunikationsschnittstellen CCS, CAN-Bus, OCPP, TCP/IP, RS-485 sowie I/Os können Sie Ihre Peripheriegeräte wie z. B. das Ladekabel, Touchpanels, RFID-Lesegeräte, Status-LEDs und die Leistungselektronik problemlos anbinden.
Frei programmierbar nach IEC 61131
Das Steuermodul CHARX control integrated ist durch eine freie Programmierung nach IEC 61131 sehr flexibel einsetzbar. Sie sind damit in der Lage, die Software und Nutzeroberfläche Ihrer Ladestation vollkommen kundenspezifisch zu gestalten.

Unsere DC-Leistungsmodule im Vergleich Entscheiden Sie, welches Modul zu Ihrer Anwendung passt

DC/DC-Modul 30 kW
AC/DC-Modul 30 kW
AC/DC-Modul 87,5 kW
DC/DC-Modul 30 kW

AC/DC-Modul 30 kW

AC/DC-Modul 87,5 kW

Montageart 19“-Rack-Montage 19“-Rack-Montage Montage im separat erhältlichen Systemschrank
Ausgangsstrom 100 A 100 A 125 A
Wirkungsgrad >95 % >95 % >97 %
Normen DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class B IEC 61851-1:2017 IEC 61851-23:2014 UL 2202 DIN EN 61851-21-2, Class A IEC 61851-23:2014
Galvanische Isolation
Maße (B x H x T) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 Höheneinheiten im 19“-Standard) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 Höheneinheiten im 19“-Standard) 536 mm x 222 mm x 600 mm
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt
3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Die 30-kW-Schnelllademodule CHARX power basic sind als AC/DC-Wandler und DC/DC-Wandler verfügbar. Sie lassen sich direkt in die Ladesäule einbauen und sorgen für eine stabile Leistungsversorgung zum Laden von Elektroautos. Die Leistungsmodule erfüllen alle europäischen Sicherheits- und EMC-Standards.

Durch ihr 19"-Standardmaß sowie die Push-Lock- und T-LOX-Schnellanschlusstechnik ermöglichen sie eine schnelle Installation und Instandsetzung.

Unser AC-Verteilermodul auf einen Blick Informieren Sie sich über Technik und Features

AC-Verteilermodul
AC-Verteilermodul

Montageart 19“-Rack-Montage
Integrierte Schutzfunktionen Überspannungsschutz, Sicherungsautomaten, Schutz vor Überhitzung
AC-Eingang 3 x 232 A, 400 V ... 480 V
AC-Ausgänge 5 Ausgänge mit je 3 x 63 A, 1 Ausgang mit 3 x 6 A
Normen IEC 61851-1:2017
Maße (B x H x T) 483 mm x 134 mm x 550 mm (3 Höheneinheiten im 19"-Standard)
Zum Produkt
3D-Ansicht

Jetzt in 3D erleben

Das Verteilermodul CHARX power distribute versorgt alle Komponenten in Ihrer 19“-Ladesäule. Die ankommende AC-Netzspannung kann auf bis zu fünf Leistungsmodule verteilt werden. Auch das Steuermodul wird mit Strom versorgt.

Ein integrierter Überspannungsschutz, integrierte Sicherungsautomaten sowie der Schutz vor Überhitzung sorgen für maximale Sicherheit der nachgeschalteten Module und Leitungen.

Flexibel, vielseitig und einfach Entdecken Sie die weiteren Vorteile unseres 19"-Systems

Modulare Ladesäule
Versorgung von Ladestationen
Verteilmodul für 19"-Ladesäulen
Modulare Ladesäule

Mit dem modularen CHARX-System für die 19"-Rack-Montage kann durch das Verschalten von bis zu fünf 30-kW-Modulen die Ladeleistung von 30 bis 150 kW je nach Anforderung beliebig skaliert werden – sowohl in der Vorkonfiguration als auch im Retrofit.

Die Module integrieren die vollständige Verteilung, Wandlung und Steuerung des Ladestroms.

Versorgung von Ladestationen

Die Anwendungsgebiete für die CHARX power-Module sind vielfältig. In erster Linie dienen Sie dazu, in Ladestationen integriert zu werden.

Aber auch Applikationen in anderen Bereichen sind möglich, wie z. B. das Laden von Pufferbatterien für Anwendungen im Bereich der DC-Industrie oder das Laden von mobilen Batteriecontainern, die für den Einsatz auf Baustellen benötigt werden.

Alle Module halten die Emissionsklasse B ein, sodass ein Einsatz in urbaner Umgebung problemlos möglich ist. Außerdem können die AC/DC-Module auch an herkömmlichen 3-Phasen-Anschlüssen (32 A) eingesetzt werden.

Verteilmodul für 19"-Ladesäulen

Die Schnellanschlusstechniken von Phoenix Contact und das etablierte 19"-Standardmaß ermöglichen Ihnen einen schnellen Einbau und Austausch der Module:

Sowohl der Push-in-Schnellanschluss als auch der moderne, von Phoenix Contact entwickelte T-LOX-Kniehebelanschluss ermöglichen Ihnen den einfachen und direkten Leiteranschluss unter Verwendung von abisolierten oder mit Aderendhülse versehenen Leitungsenden.

Beide Techniken ermöglichen Ihnen einen Anschluss ohne zusätzliches Werkzeug. Sie sind konzipiert für eine sichere Übertragung von Daten, Signalen und Leistung.

Schneller Aufbau einer DC-Ladesäule mit dem 19"-System

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.