CHARX protect – Überspannungsschutz für Ladestationen und Wallboxen

Überspannungsschutz für Ladestationen und Wallboxen

Mit CHARX protect schützen Sie Ladestationen und Elektroautos vor Beschädigungen durch Überspannungen, die durch Blitzeinschläge oder Schalthandlungen im Netz entstehen können. Wir bieten Ihnen für ein umfassendes Schutzkonzept verschiedene Ableitertypen, damit Ihre Ladeinfrastruktur hochverfügbar bleibt – jederzeit und bei Wind und Wetter.

Ihre Vorteile

  • Ladestationen und E-Fahrzeuge umfassend vor teuren Schäden schützen
  • Verfügbarkeit der Ladepunkte maximieren durch Schutz der Einspeisung
  • Kombiableiter schützen zusätzlich vor Schäden durch Blitzeinschläge
  • Steckbare Ableiter vereinfachen die Wartung und Isolationsmessung
  • Fernmeldekontakt informiert über Status und ermöglicht Fernüberwachung
Elektroauto und Wallbox im Carport bei Gewitter

Laden ohne Risiko Mit unserem umfassenden Schutzkonzept

Eine Ladestation für Elektrofahrzeuge ist so komplex wie das Fahrzeug selbst: Von der Stromversorgung über die Ladesteuerung bis hin zu Leitungen für die Ethernet-Kommunikation finden sich darin viele sensible Komponenten. Diese gilt es zu schützen, um eine lange Lebensdauer und einen sicheren, unterbrechungsfreien Ladevorgang zu gewährleisten. Ein umfassendes Schutzkonzept besteht daher aus drei Bereichen:

Schutz der Einspeisung: Typ-2-Ableiter sowie Typ-1/2-Kombiableiter sichern die Einspeisung vor gefährlichen Überspannungen, die durch Blitzeinschläge und Schalthandlungen im Netz entstehen können.

Schutz der 12- und 24-V-Geräte: Mit Typ-3-Überspannungsableitern stellen Sie eine dauerhafte Funktion der zahlreichen sensiblen Komponenten mit 12 oder 24 V Versorgungsspannung sicher.

Schutz der Kommunikation: Komponenten zur Kommunikation werden meist über Ethernet angebunden und sollten ebenfalls abgesichert werden.

Was passiert mit einer Wallbox, wenn der Blitz einschlägt?

Überspannungsschutz für die AC-Seite

Schützen Sie die Ladeinfrastruktur und Ihre Fahrzeuge vor Schäden durch Blitz- und Überspannungen.

FLASHTRAB-MB
VALVETRAB-SPP
PLUGTRAB-PLT
FLASHTRAB-MB

VALVETRAB-SPP

PLUGTRAB-PLT

Anwendung Schutz der AC-Einspeisung inkl. Blitzschutz und Schutz der Endgeräte (Typ 1+2+3) Schutz der AC-Einspeisung (Typ 2) Schutz der 24-V-Endgeräte (Typ 3)
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt

Überspannungsschutz für die DC-Seite

Schützen Sie beim Laden aus dem DC-Netz die Ladeelektronik und Batterie vor transienten Überspannungen.

VALVETRAB-MB Typ 1/2
VALVETRAB-MB Typ 2
VALVETRAB-MB Typ 1/2

VALVETRAB-MB Typ 2

Anwendung Schutz der DC-Einspeisung inkl. Blitzschutz (Typ 1/2) Schutz der DC-Einspeisung (Typ 2)
Zum Produkt Zum Produkt

Überspannungsschutz für die Kommunikation

Verhindern Sie Schäden und Ausfälle durch Überspannungen an Ihren Kommunikationsschnittstellen.

PP-RJ
DATATRAB-LAN
DATATRAB-TELE
TERMITRAB complete
PP-RJ

DATATRAB-LAN

DATATRAB-TELE

TERMITRAB complete

Anwendung Schutz der Ethernet-Kommunikation als Patch-Panel Schutz der Ethernet-Kommunikation als Zwischenstecker Schutz der SHDSL-Kommunikation als Zwischenstecker Schutz der Telekommunikation (z. B. CAN)
Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt Zum Produkt

Ihr persönlicher Ansprechpartner

Für alle Fragen rund um unsere Produkte und Lösungen

Gerald Stiepan Kontakdaten Vertriebsmitarbeiter Österreich
Gerald Stiepan
Market Development Manager E-Mobility
+43 1 68076 68
Ich berate Sie gerne zu Ihrem Ladeinfrastrukturprojekt.